Nouveautés –

Le surdimensionnement n'est plus nécessaire

Pour différents types de grues et plages de charge, NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions d'entraînement parfaitement dimensionnées à partir d'une seule source. Pour cela, les clients peuvent compter sur des sites dans plus de 80 pays. En Pologne, le spécialiste des équipements de levage PROTEA s'appuie sur la compétence en matière de grues et de fret du fournisseur complet du nord de l'Allemagne.

NORD gear units on a cargo gantry crane

Bargteheide, 2024-08-01

Le fabricant polonais PROTEA fait confiance depuis des années aux solutions d'entraînement et aux services de NORD DRIVESYSTEMS. Pour ses ponts roulants utilisés, entre autres, pour le transport de balles de paille dans la production de biogaz, l'entreprise utilise les réducteurs industriels MAXXDRIVE<sup>®</sup> . Ils peuvent couvrir des plages de couple allant jusqu'à 282 000 Nm.

Réducteurs parallèles robustes, optimisés pour les charges lourdes

Pour le mécanisme de levage, PROTEA utilise un robuste MAXXDRIVE<sup>®</sup> XD d'une puissance de 18,5 kW. Ces réducteurs parallèles s'appuient sur le principe éprouvé du boîtier UNICASE et ont été spécialement optimisés pour les charges lourdes. Grâce à la disposition allongée des étages de réducteur, le boîtier présente un grand entraxe, ce qui permet une conception d'entraînement en U. En particulier pour les entraînements par engins de levage, le tambour de câble et le moteur peuvent ainsi être facilement disposés du même côté du réducteur. Les entraînements pour grues et chariots s'appuient également sur les réducteurs industriels MAXXDRIVE<sup>®</sup> avec des puissances de 0,55 et 11 kW.

« Notre objectif est de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour trouver la solution d'entraînement optimale pour leurs applications de grue », explique Gernot Zarp, directeur des ventes chez NORD. « Avec notre gamme de produits polyvalente, nous proposons une large gamme de composants d'entraînement. » Le spécialiste des entraînements permet ainsi de réaliser des solutions système individuelles, dont la puissance, le poids, la taille et la durée de vie sont précisément adaptés à l'application concernée. « Il n'est donc plus nécessaire de surdimensionner l'entraînement », explique M. Zarp.

Nouvelles tailles pour MAXXDRIVE® XD

Spécialement pour la conception d'engins de levage, NORD a étendu sa gamme et propose désormais des tailles MAXXDRIVE<sup>®</sup> XD supplémentaires. Il est désormais possible de configurer le réducteur industriel avec des entraxes allant jusqu'à 1 281 mm. Le dimensionnement économique et sur mesure des entraînements de levage pour les applications de grue est ainsi encore amélioré. L'espace d'installation est utilisé de manière optimale, ce qui réduit considérablement le poids de l'entraînement. Dans l'ensemble, NORD offre à ses clients une plus grande flexibilité dans la conception des systèmes de grue.

« Nous avons choisi les composants NORD car l'entreprise est un partenaire fiable avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années », déclare Tomasz Poprawa, chef de projet chez le fabricant polonais de grues PROTEA. « Les produits sont de haute qualité et reconnus dans le monde entier. » Poprawa apprécie beaucoup les carters monoblocs UNICASE avec leur grande durabilité et leurs faibles coûts de maintenance, ainsi que les doubles joints garantissant un fonctionnement sans faille et sans fuite.