Nouveautés –

Des solutions d'entraînement sur mesure pour les grues et les charges

NORD DRIVESYSTEMS propose des systèmes d'entraînement complets pour les applications de grues à partir d'une seule source. Outre les moteurs et l'électronique d'entraînement, les réducteurs industriels MAXXDRIVE® constituent la pièce maîtresse de la gamme de produits pour les grues et les charges. Avec MAXXDRIVE® XD et MAXXDRIVE® XJ , le fournisseur de solutions dispose de deux réducteurs industriels optimisés pour une utilisation dans les grues.

NORD MAXXDRIVE XD and MAXXDRIVE XJ variants

Hillegom / Zoersel / Brampton, ON, 2025-01-27

Les grues sont des systèmes de transport extrêmement complexes dans lesquels les mouvements des organes de levage, de déplacement et de translation sont parfois superposés. Les produits modulaires NORD permettent de créer des solutions d'entraînement dimensionnées de manière appropriée, composées de moteurs efficaces, d'électronique d'entraînement évolutive et de puissants réducteurs industriels MAXXDRIVE®.

Spécialement optimisé pour les grues et les charges

NORD a développé le réducteur industriel MAXXDRIVE® XD spécialement pour les engins de levage. La conception du carter du réducteur à engrenages hélicoïdaux est parfaitement adaptée à la situation d'installation typique et aux charges en présence. Une disposition allongée des étages de réducteur permet une conception d'entraînement en U avec tambour à câble et moteur côté réducteur. La série de réducteurs industriels présente un entraxe allant jusqu'à 1 281 mm.

Le réducteur industriel MAXXDRIVE® XJ est idéal pour une utilisation dans les trains de roulement de translation et transversaux. Sa particularité est la disposition en J de l'arbre. Il combine une disposition allongée des étages de réducteur avec un arbre d'entraînement vertical. Le réducteur à engrenages coniques hélicoïdaux élargit ainsi les possibilités de conception du système et offre une conception de réducteur peu encombrante pour les espaces d'installation restreints.

Tous les réducteurs industriels de la série MAXXDRIVE® sont basés sur le carter UNICASE rigide en torsion de NORD. Pour les modèles MAXXDRIVE® XD et MAXXDRIVE® XJ, la conception robuste a été optimisée pour les charges descendantes et externes. La conception du réducteur peut être adaptée aux exigences spécifiques de l'application grâce à des accessoires en option tels que des accouplements à tambour pour les entraînements à tambour à câble ou des consoles de freinage.

Trois avantages pour les applications de grue

« Grâce à nos produits modulaires et à notre expertise sectorielle, nous pouvons développer des solutions d'entraînement sur mesure pour tout type de système de grue », explique Jörg Niermann, responsable marketing chez NORD. « Cela nous permet d'offrir à nos utilisateurs trois avantages décisifs. » D'une part, les moteurs à haut rendement énergétique et la commande optimale via l'électronique d'entraînement de NORD garantissent un fonctionnement à faible émission de CO2e. D'autre part, les entraxes maximaux des MAXXDRIVE® XD et MAXXDRIVE® XJ permettent une utilisation optimale du poids et de la taille. Enfin, les solutions d'entraînement sur mesure de NORD permettent une conception de grue optimisée en termes de coûts.

La conception sûre des systèmes est réalisée conformément aux normes industrielles mondiales de FEM (Europe) ainsi qu'ASME et CMAA (Amérique du Nord) et IS (Inde). Outre le développement, NORD assiste également les utilisateurs dans l'exploitation des solutions d'entraînement pour grues et charges. Le fournisseur de systèmes fournit un service dans le monde entier pour lequel il peut compter sur un réseau mondial qui comprend plus de 80 pays.