Nouveautés –
Variateurs de fréquence NORDAC avec interface AS intégrée – la solution idéale pour la modernisation et le remplacement
Grâce aux variateurs de fréquence décentralisés NORDAC LINK et NORDAC FLEX de NORD DRIVESYSTEMS, les utilisateurs peuvent équiper leurs systèmes ASi existants des dernières technologies. Cette solution est particulièrement avantageuse lorsqu'un appareil installé n'est plus disponible ou a été retiré du marché, ou encore lorsque le modèle de remplacement n'est pas compatible avec l'infrastructure existante.
Brampton, ON, 2026-01-15
La technologie d'entraînement flexible de NORD, avec interface ASi intégrée, facilite l'intégration aux systèmes AS-Interface existants. Les variateurs NORDAC LINK et NORDAC FLEX sont parfaitement adaptés à la modernisation et à l'installation dans les systèmes AS-Interface existants : les variateurs de fréquence décentralisés de NORD sont compatibles avec les normes AS-Interface V2 et V3. Les connecteurs standardisés et la fonctionnalité plug-and-play garantissent une intégration rapide, même dans les systèmes existants, sans interruption de service prolongée.
Variateurs de fréquence décentralisés avec interface AS intégrée
Les variateurs de fréquence NORD se caractérisent généralement par une grande compatibilité avec toutes les architectures de systèmes et de nombreuses fonctions intégrées, éliminant ainsi le besoin de composants supplémentaires. Les gammes NORDAC LINK et NORDAC FLEX offrent également les caractéristiques suivantes :
Le NORDAC LINK, conçu pour une installation au plus près du moteur, offre une configuration libre et une fonctionnalité plug-in complète pour une installation et une maintenance simplifiées. La plage de puissance des versions disponibles (indices de protection : IP55 et IP65) est de 0,37 à 7,5 kW.
Le NORDAC FLEX s’installe directement sur le moteur et présente une conception modulaire et des fonctions évolutives. Les versions couvrent une plage de puissance de 0,25 à 22 kW et les indices de protection disponibles sont IP55 et IP66.