Systèmes AS-Interface avec l'électronique d'entraînement NORD

Réalisation d'extensions de systèmes ASi avec NORD

Réalisation d'extensions de systèmes ASi avec NORD

Vous cherchez à remplacer un système électronique d'entraînement qui n'est plus disponible ? Ou vous souhaitez moderniser un système ASi existant ?

NORD propose des solutions d'entraînement flexibles qui s'intègrent parfaitement dans vos systèmes de bus ASi existants, aussi bien dans le cadre de projets neufs et d'extensions.

Dans le cas des systèmes électroniques d'entraînement décentralisés NORDAC LINK et NORDAC FLEX, il s'agit de solutions plug and play enfichables, qui offrent une mise en service rapide, une grande disponibilité du système et une compatibilité complète avec les installations déjà présentes. NORD vous aide ainsi à moderniser vos systèmes de bus ASi de façon économique et à assurer leur fonctionnement dans la durée.

Télécharger la brochure

Avantages des systèmes AS-Interface

La charge de travail relative à l'installation, le temps nécessaire pour la mise en service et les coûts de maintenance sont souvent des facteurs déterminants. Notamment dans le cas de solutions d'entraînement décentralisées et d'applications comportant de nombreux capteurs et actionneurs, le câblage peut être complexe et propice aux erreurs.

AS-Interface (ASi) fournit alors une solution efficace : en tant que système de bus de terrain intelligent, elle permet de simplifier nettement la connexion des capteurs et actionneurs pour le niveau le plus bas. Les données et l'énergie sont transmises ensemble via un câble profilé à deux brins, ce qui réduit considérablement les frais de câblage. Les appareils ayant un faible besoin en énergie peuvent être directement alimentés en courant.

La topologie simple du système permet d'intégrer et d'étendre de façon flexible des composants. Par conséquent, il est possible de réaliser sans problème une transformation ASi ou une modification ultérieure ASi. L'adressage automatique et les fonctions de diagnostic facilitent en outre la mise en service et le fonctionnement. Les systèmes AS-Interface réduisent ainsi le temps et les frais de matériel. Ils minimisent également les sources d'erreurs potentielles, notamment dans des solutions d'entraînement décentralisées.

Intégration fiable d'applications ASi avec NORD

L'intégration système est particulièrement facile avec la technique d'entraînement NORD. NORDAC LINK et NORDAC FLEX peuvent être utilisés en toute flexibilité en tant que variateurs de fréquence avec ASi intégrée. Le démarreur NORDAC LINK avec ASi intégrée peut également être facilement intégré dans les systèmes existants, en raison de la prise en charge d'ASi V2.0 et ASi V3.0. Ces solutions plug and play sont parfaitement appropriées pour un post-équipement ASi dans des systèmes existants, et ce, même pendant le fonctionnement.

Vos avantages suite à un post-équipement avec la technique d'entraînement électronique de NORD

  • Disponibilité et assistance dans le monde entier
  • Compétence à l'échelle mondiale dans les secteurs aéroportuaires et intralogistiques
  • Solutions plug and play enfichables et standardisées
  • Conseils et aide disponibles lors de la conduite de projet
  • Possibilité de configuration individuelle et d'extension des fonctions
  • Système électronique d'entraînement décentralisé jusqu'à 22 kW
  • Application de la norme AS-Interface V2.0 et V3.0
  • Modification ultérieure simple des systèmes existants

Technique d'entraînement électronique de NORD avec l'interface ASi intégrée

NORDAC LINK SK 155E –
Démarreur

  • Montage mural
  • Connecteurs enfichables standardisés
  • Configuration libre
  • Construction modulaire
  • Plage de puissances : 0,06 – 3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
Variateur de fréquence

  • Montage mural
  • Connecteurs enfichables standardisés
  • Configuration libre
  • Construction modulaire
  • Plage de puissances : 0,37 –7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
Variateur de fréquence

  • Montage sur moteur et mural
  • Câblage direct ou connecteurs enfichables standardisés
  • Adaptations fonctionnelles
  • Design compact pour un montage peu encombrant
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW

Vue d'ensemble du profil d'esclave

Différents profils d'esclave sont intégrés dans l'électronique d'entraînement de NORD. Ils permettent une intégration rapide et compatible dans des systèmes ASi existants. La vue d'ensemble suivante montre des aspects techniques importants des versions V3.0 et V2.0 prises en charge, regroupés de façon concise en vue de votre planification et intégration système.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Profil d'esclave S − 7.A S − 7.0
Code E/S 7 7
Code ID A 0
Code ID 1/2 ext. 7 F
Adresse 1A − 31A et 1B − 31B
(État de livraison : 0A)
1 − 31
(État de livraison : 0)
Temps de cycle Esclave → Maître ≤ 10 ms
Maître → Esclave ≤ 21 ms
≤ 5ms
Nombre de données utiles (BUS E/S) 4I / 40 4I / 40

Votre solution pour des projets de post-équipement

Qu'il s'agisse d'une modification ultérieure ou d'une extension de système, nos variateurs de fréquence décentralisés et démarreurs avec interface ASi offrent des possibilités flexibles pour les installations existantes.

Toutes les informations à ce sujet sont résumées dans notre brochure.

Télécharger dès maintenant et gratuitement la brochure

Contactez nos experts

Avec les variateurs de fréquence NORDAC LINK et NORDAC FLEX, NORD offre des appareils ASi avec une fonctionnalité éprouvée et une intégration simple. Leur application est idéale pour la modernisation d'installations existantes ou en tant que solution standard pour de nouveaux projets. Nous vous aiderons volontiers à trouver la solution d'entraînement qui vous convient. Contactez-nous.

Services NORD

Conception et ingénierie

Conception de systèmes d'entraînement en toute facilité
Avec les solutions complètes offertes par notre gamme de produits modulaire NORD, nous pouvons réaliser quasiment toutes les applications de nos clients. Toutefois, un choix trop important peut entraîner un excès d'informations. Qu'il s'agisse du configurateur en ligne ou de conseils personnalisés : nous vous apportons notre aide lors de la conception des systèmes d'entraînements et vous montrons comment obtenir le meilleur système possible selon l'objectif visé.

Modernisation et extension

Toujours à la pointe du progrès technique
La modernisation d'installations permet la mise à jour avec une technologie plus récente, l'augmentation de l'efficacité et ainsi, la diminution de l'empreinte carbone. Profitez des avancées techniques et actualisez votre technique d'entraînement à la pointe du progrès ! NORD est un partenaire compétent et expérimenté, toujours présent à vos côtés, qui maîtrise parfaitement la modernisation des installations.

Le service NORD ECO

Découvrez les économies possibles
Avec le coffret NORD ECO, vous bénéficiez d'une vue détaillée sur la consommation de votre installation. À partir de l'analyse des résultats, vous déterminez les possibilités de réduction de vos consommations d'énergie.