Nouveautés –
NORD – Un partenaire solide et fiable pendant la pandémie
Même en période de turbulence, les clients et utilisateurs peuvent compter à 100 % sur NORD DRIVESYSTEMS. Le spécialiste des entraînements du nord de l'Allemagne continue de garantir la livraison de l'ensemble de ses produits et de proposer des services de qualité partout dans le monde.
Bargteheide, 2021-04-21
Même pendant la crise du COVID, le temps ne s'arrête pas chez NORD, et tous les effectifs travaillent en étroite coopération. Le spécialiste des entraînements peut ainsi garantir la continuité d'une production et d'une logistique fiables et lancer des produits innovants, tels que le nouveau DuoDrive en instance de brevet, le moteur synchrone IE5+ et le variateur de fréquence décentralisé NORDAC <i>ON</i> pour les environnements IIoT. La gamme à haut rendement de NORD symbolise la réussite constante ainsi que la fiabilité, la stabilité et la durabilité de l'entreprise dans une période très difficile, qui se caractérise de plus en plus par des sujets comme l'efficacité énergétique et la numérisation.
NORD fait partie des principaux prestataires mondiaux dans le domaine des technologies d'entraînement. Affichant de nombreuses années d'expérience à travers des projets réalisés dans plus de cent branches de l'industrie, le fabricant propose des systèmes d'entraînement parfaitement adaptés, composés de réducteurs, de moteurs et de variateurs de fréquence. La solution optimale est assemblée sur mesure à partir d'une vaste gamme de produits modulaires, ce qui permet d'obtenir un système complet, sûr et durable, parfaitement adapté aux besoins précis du client.
Surtout, le spécialiste des entraînements du nord de l'Allemagne convainc grâce à son assistance fiable, personnalisée et souple en toutes circonstances. L'équipe NORD est toujours là pour ses clients, proposant des interventions sur site rapides. Tout cela est rendu possible par un vaste réseau de vente et de services, composé de filiales dans 36 pays et de partenaires commerciaux dans plus de 50 pays. NORD garantit ainsi une disponibilité optimale partout dans le monde, des délais de livraison courts et des services orientés client.