Nouveautés –

Conception efficace des systèmes de transport des emballages alimentaires

Dans l’industrie alimentaire, des boissons et de l’emballage, l’espace pour les systèmes de convoyage est limité. Un fabricant de machines suédois exploite les avantages de la technologie d'entraînement NORD Drivesystems pour créer une conception compacte avec moins de variantes pour les convoyeurs à chaîne.

AB Fredriksons using NORD gear units

Brampton, ON, 2025-06-02

NORD possède de vastes connaissances et de nombreuses années d’expérience dans plus de 100 secteurs d’activité. En tant que fournisseur de systèmes présent dans le monde entier, NORD propose des solutions d'entraînement sur mesure et durables pour toutes les phases du processus d'emballage. Fredriksons, fabricant de systèmes de convoyage pour l'industrie agroalimentaire, bénéficie non seulement de la conception peu encombrante, des différents niveaux de vitesse et de l'interface Ethernet multiprotocole intégrée des entraînements NORD, mais également de la possibilité de réduction des variantes, tant pour les solutions décentralisées que pour les armoires de commande. Les entraînements NORD pouvant supporter des températures allant jusqu'à -30 °C, ils sont particulièrement adaptés aux applications de congélation.

Onduleurs de haute technologie pour une production moderne

Les convoyeurs à chaîne Fredriksons pour l'emballage alimentaire utilisent des moteurs asynchrones NORD IE3 avec un réducteur à engrenages coniques NORDBLOC.1® . Ceci est combiné avec le variateur de fréquence NORDAC <i>ON</i>. Les convertisseurs de fréquence décentralisés offrent une solution économique pour les environnements de production modernes. Ils couvrent une gamme de puissance de 0,37 kW à 3,7 kW et se caractérisent par leurs fonctionnalités complètes plug-in et plug-and-play, leur fonctionnement nécessitant peu d'entretien et leur grande fiabilité. Les autres fonctionnalités incluent l'API embarqué et l'interface Ethernet intégrée. Les protocoles PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT sont facilement définis via des paramètres. En plus de STO et SS1, le NORDAC <i>ON</i> proposera bientôt de nouvelles fonctions de sécurité fonctionnelle avec SLS, SMS et SSM.

Pour les solutions autonomes, Fredriksons utilise le convertisseur de fréquence NORDAC PRO SK 500P . Le convertisseur d'armoire de commande au format livre convient à pratiquement toutes les applications d'entraînement. Les variantes couvrent une plage de puissance de 0,25 à 22 kW et impressionnent également par leur capacité de surcharge élevée. L'onduleur sera bientôt disponible avec une extension de puissance allant jusqu'à 160 kW.

Des solutions efficaces issues de notre portefeuille modulaire

Grâce à l'utilisation des produits NORD, le fabricant de machines suédois peut réduire le nombre de variantes d'entraînement dans ses systèmes. L'utilisation réduite de matériaux et les composants d'entraînement parfaitement adaptés garantissent également une réduction des coûts totaux de possession (TCO) et de l'empreinte CO<sub>2</sub>.