NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

NORDAC PRO est un variateur de fréquence adapté pour toutes les tâches d'entraînement. Même en version Basic (SK 500P), il offre une grande polyvalence. Plus poussée, la version Advanced SK 530P peut être associée à des modules optionnels SK CU5 afin de bénéficier de fonctionnalités étendues. Pour une connexion efficace avec les systèmes de commande Ethernet, SK 550P dispose d'une interface Ethernet multi-protocole intégrée. La facilité d'utilisation de NORDAC PRO est obtenue par une extension en option de l'interface Bluetooth, l'utilisation d'une carte SD comme support de stockage des paramètres, du micrologiciel et des données de fonctionnement, et une interface USB pour le paramétrage du variateur hors tension encore dans l'emballage. L'utilisation des composants les plus récents a permis de réaliser une construction très compacte, d'où une installation peu encombrante.

Versions du produit

  • Plage de puissances : 0,25 - 5,5 kW
  • Monophasé 200 - 240 V, triphasé 380 - 480 V
  • Disponible en versions standard et avancée
  • Classe de protection : IP20
  • Sécurité fonctionnelle
  • Module de commande enfichable SK TU5
  • Modules d'extension SK CU5

Caractéristiques du produit

  • 6x entrées digitales, 2x sorties digitales, 2x relais, 2x entrées analogiques, 1x sortie analogique 
  • Extension entrée/sortie en option
  • Sécurité fonctionnelle : STO, SS1
  • Interface Ethernet universelle intégrée réglable par paramètres
  • Interfaces pour codeur universel : HTL, TTL RS422, SIN/COS,  SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • Interface USB pour le paramétrage hors tension
  • Lecteur de carte SD pour l'enregistrement et le transfert des données de paramétrage
  • Bornes enfichables pour la puissance et la commande jusqu'à 2,2 kW 
  • Structure des paramètres compatible avec tous les variateurs de fréquence NORD
  • Paramétrage possible par le biais du module de commande enfichable, de l'outil logiciel NORDCON ou de l'application
  • 4 jeux de paramètres, directement commutables en ligne
  • Gestion du freinage moteur, fonctionnalité de levage
  • Mode à quatre quadrants par le hacheur de freinage intégré
  • Commande U/f, régulation vectorielle du courant en fonctionnement en boucle ouverte ou fermée
  • Haute qualité de régulation et rapport de surcharge élevé pour les moteurs synchrones et asynchrones
  • Fonctionnalité d'automate pour des fonctions liées à l'entraînement
  • POSICON - mode de positionnement intégré et synchronisme
  • Filtre réseau intégré