Nouveautés –
Solutions d'entraînement robustes et économiques pour les procédés environnementaux
Grâce à son système modulaire , NORD DRIVESYSTEMS propose une large gamme de solutions d'entraînement composées de composants adaptables. Ceci garantit un fonctionnement fiable dans les applications environnementales telles que les stations d'épuration, les systèmes de traitement des eaux usées et le traitement de l'eau potable. Les experts développent des systèmes d'entraînement spécifiques à chaque application, garantissant une haute fiabilité, même en utilisation continue dans des environnements exigeants.
Brampton, ON, 2026-06-03
Qu'il s'agisse du traitement des boues, des pompes à vis, des vis d'injection d'eau, des aérateurs à brosses, des concasseurs, des broyeurs ou des systèmes de criblage, chaque mouvement requiert la solution d'entraînement adaptée. NORD prend en charge la sélection, la conception et le calcul, et met en œuvre des solutions d'entraînement sur mesure composées de réducteurs, de moteurs et de variateurs de fréquence. Ces solutions se caractérisent par une haute fiabilité, même en fonctionnement continu (24h/24 et 7j/7) dans des conditions difficiles. De plus, grâce au service NORD ECO , elles sont particulièrement économes en énergie, même lors de mises à niveau. NORD propose également des concepts d'entraînement compacts et nécessitant peu d'entretien. L'adaptateur SAFOMI, doté d'un volume d'expansion d'huile intégré, en est un exemple : il réduit au minimum le nombre de pièces d'usure. Grâce à la solution IIoT NORD DRIVE MONITOR et à la surveillance de l'état des équipements, les administrateurs système peuvent suivre en permanence leurs données opérationnelles. Par ailleurs, l'entreprise se distingue par des conseils personnalisés, des délais de livraison courts et un service réactif disponible dans le monde entier.
Un système modulaire avec d'innombrables solutions
Grâce à sa connaissance approfondie du secteur et à sa gamme complète de produits modulaires, NORD répond aux diverses exigences de l'industrie. Outre les performances élevées, la robustesse, la disponibilité, la fiabilité et la durabilité, l'efficacité énergétique des entraînements joue également un rôle important dans la technologie environnementale. Les moteurs synchrones IE5+ de NORD offrent un rendement élevé sur toute la plage de réglage. Cela garantit une faible consommation d’énergie, même à charge partielle.
Les entraînements NORD répondent également à des exigences mécaniques élevées dans des conditions extrêmes. Par exemple, les réducteurs à angle droit à trois étages de la série de réducteurs industriels MAXXDRIVE® XC fournissent des couples constants allant jusqu'à 282 000 Nm dans les vis à eau. Le traitement de surface NSD5 et le système d'étanchéité innovant NORD offrent une protection contre les influences extérieures.
Les variateurs de fréquence décentralisés de NORD offrent également des solutions pour les exigences spécifiques de l'industrie. Ils économisent de l'espace dans les armoires de commande, réduisent le câblage et simplifient la maintenance, augmentant ainsi l'efficacité de l'ensemble du système d'entraînement. Ils conviennent entre autres pour une utilisation dans les systèmes d'entraînement de pompes. Avec le contrôle via un convertisseur de fréquence, différentes caractéristiques de la pompe peuvent être sélectionnées via de simples réglages de paramètres. Les réglages des paramètres sont stockés dans le variateur, permettant aux pompes d'être adaptées à différents fluides, débits ou exigences de processus.
NORD : Des solutions complètes et intégrées
« Les exigences du secteur évoluent constamment, et nous nous adaptons en permanence », souligne Jörg Niermann, directeur marketing chez NORD. « Nous développons sans cesse nos composants de motorisation afin d’offrir à nos clients des solutions qui les aident à progresser sur les plans technique, économique et écologique. » En associant une large gamme de produits modulaires à une expertise technique pointue et une connaissance approfondie du secteur, NORD conçoit des systèmes de motorisation sur mesure, adaptés à des besoins spécifiques et fournis sous forme de solutions complètes et intégrées.