Nouveautés –

NORD à IFAT 2026 : Des systèmes d’entraînement pour des procédés respectueux de l’environnement

À l'occasion d'IFAT 2026, le principal salon international de la gestion de l'eau, des eaux usées, des déchets et des matières premières à Munich, NORD DRIVESYSTEMS présentera des solutions technologiques environnementales innovantes, puissantes et efficaces telles que des pompes, des mélangeurs et des agitateurs.

Hillegom / Zoersel, 2026-03-11

L'efficacité et la fiabilité déterminent les coûts d'exploitation de ces procédés. Les solutions d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS sont conçues pour économiser l'énergie dans les environnements exigeants et garantir une haute disponibilité. Elles peuvent être intégrées en tant que composants OEM ou installées en remplacement dans des systèmes existants. La gamme modulaire de produits NORD offre tout le nécessaire pour assurer le fonctionnement sûr des applications de technologies environnementales.

Solutions d'entraînement pour diverses applications

Dans les broyeurs ou les pompes, les réducteurs NORD Monobloc et roulements renforcés garantissent la fiabilité du système, même en fonctionnement continu dans des conditions difficiles. Le traitement de surface optionnel NORD NSD5 (Nord Severe Duty) offre une protection anticorrosion supplémentaire.

Les réducteurs à engrenages coniques à spirale à trois étages de la série MAXXDRIVE® XC fournissent des couples constants jusqu'à 282 kNm pour les hélices. Même à faible hauteur de transport, ils permettent de déplacer d'importants volumes d'eau. Le traitement de surface NSD5 assure une protection contre la corrosion et le système d'étanchéité NORD empêche toute infiltration d'eau.

Pour une utilisation dans les concasseurs/broyeurs, les réducteurs MAXXDRIVE® peuvent être équipés d'arbres d'entrée renforcés et de limiteurs de couple ; le carter monobloc rigide en torsion accueille également de grands roulements à rouleaux. La transmission résiste aux chocs externes, aux couples élevés et aux charges soudaines intervenant lors du concassage des matériaux.

Les moteurs NORD IE5+ à haut rendement sont utilisés, par exemple, comme entraînements dans les pompes à vis et offrent des performances fiables sur toute la plage de réglage, même en fonctionnement continu. Associés à des réducteurs NORD à faible rendement, ils permettent d'obtenir une faible consommation d'énergie, même à charge partielle.

Des conceptions comme l'adaptateur SAFOMI réduisent le nombre de composants de montage. La chambre d'expansion d'huile intégrée élimine le besoin de flexibles d'huile et de joints d'arbre radiaux, sujets aux fuites et à l'usure. L'association du réducteur industriel MAXXDRIVE®, de l'adaptateur SAFOMI-IEC et du moteur d'entraînement constitue une solution compacte pour les applications de mélange et d'agitation, réduisant ainsi l'usure des composants.

NORD fournit également de nombreux composants d'entraînement en version antidéflagrante ATEX. Fabricant certifié, NORD bénéficie de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des technologies d'entraînement antidéflagrantes.

Conseils d'experts, échanges entre pairs

À l'IFAT 2026, les visiteurs pourront découvrir concrètement l'offre de services complète de NORD, notamment le service NORD ECO : celui-ci permet de déterminer l'efficacité du système en cours de fonctionnement. Les données collectées servent de base à la sélection de la solution d'entraînement la plus performante, composée d'un moteur, d'un réducteur et d'un variateur de fréquence.

Une nouvelle solution IIoT de surveillance de l'état des équipements est également à découvrir : NORD DRIVE MONITOR fournit en continu des valeurs de fonctionnement calculées dynamiquement et capturées par des capteurs, pour un traitement ultérieur. Les utilisateurs peuvent ainsi surveiller en permanence leurs systèmes d'entraînement électroniques. Les anomalies et l'usure sont détectées précocement, la planification de la maintenance est optimisée (maintenance prédictive) et les pannes et temps d'arrêt sont réduits. NORD DRIVE MONITOR contribue à prolonger la durée de vie des machines et des systèmes, à rationaliser les processus de production et à réduire les coûts d'exploitation.

Rencontrez NORD DRIVESYSTEMS et ses équipes d'experts à l'IFAT de Munich, du 4 au 7 mai 2026, sur le stand B1.117.