NXD tupH® felülettel ellátott hajtásmegoldások a NORD-tól
Az alumíniumot a rozsdamentes acél erős alternatívájává tesszük az élelmiszer- és italipari, valamint az elsődleges csomagolási szektor hajtásmegoldásai számára. Nagy hatékonyságú NXD tupH® felületkezelésünkkel ezek a megoldások ellenállnak a gyakori és intenzív tisztítási ciklusoknak.
Ecolab tisztítószerekkel tesztelve:
Lúgos, savas és semleges folyadékok — egyenként 7 napon át, 5%-os koncentrációban.
Az NXD tupH® működése:
1. lépés: A ház felületkezelésen megy keresztül, amely egy nagyon kemény, inert felületet hoz létre, erős tapadási tulajdonságokkal a következő réteg számára.
2. lépés: A felületkezelt alkatrészeket vékony, élelmiszeripari minőségű, nagy teljesítményű, erős tapadású bevonattal látják el, majd kikeményítik. Ezt követően az alkatrészeket összeszerelik.