Comeco

Precízebb hajlítás gombnyomásra

A NORD intelligens hajtásmegoldása teszi különlegessé a Comeco hajlítógépeit

A szerkezeti acélok formára vágása/hajlítása a legtöbb esetben közvetlenül az építkezés helyszínén történik. Előnyös, ha ebben az esetben a hajlítógép kisméretű, csendesen működik és egyszerűen kezelhető. Ebből a célból a Comeco lecserélte a hidraulikát egy integrált PLC-t tartalmazó elektromos hajtásmegoldásra a NORD DRIVESYSTEMS kínálatából. A svéd gépgyártó már a második gépsorát szerelte fel az említett módon. A következő pedig már fejlesztés alatt van.

Fredric Hallberg bemutatta, mire képes az általa létrehozandó gép. 32 mm vastag betonacél-rudakat helyez két rúdvezető közé a forgótányéron, majd bekapcsolja a motort. A tányér lágy zümmögéssel forogva meghajlítja a merev acélt, mintha az csak gyurmából állna. A betonacél kívánt formáját Hallberg előzetesen néhány gombnyomással beállította a kezelőpanelen.

A csarnokban fellelt információtól a megoldásszállító partnerig

Hallberg a svéd Comeco gépgyár tulajdonosa és ügyvezetője. Amit ezen a helyen bemutat, az normál esetben közvetlenül az építkezésen történik: Azt megelőzően, hogy az acélrudakból fonott acélhálót vagy acélkengyeleket lehessen fonni, a megfelelő formára kell hajlítani azokat. Ez a folyamat építési projektenként eltérő lehet. A méretpontos hajlítást ezért a munkások leggyakrabban mobil, kézzel kezelhető acélvágó- és hajlítógépeken végzik, olyanokon, amelyeket a Comeco állít elő.

A Comeco a svédországi Stockholm és Uppsala közelében levő Enköpingben működő kis vállalat. A gépgyártó 1991-ben az építőipar számára kifejlesztett hősugárzók előállításával kezdte meg működését. 2009-ben a termékkínálata kibővült a szerkezeti acélokhoz használt vágó- és hajlítógépekkel. A berendezések fő felvevőpiacát 80 százalékban az építőgépek kölcsönzésével foglalkozó vállalkozások jelentik. Ebből világosan következik, hogy: A gépeknek ideális esetben kisméretűnek, könnyen szállíthatónak és a különböző felhasználók számára egyszerűen kezelhetően kell lenniük. Olyan jellemzők ezek, amelyeket Hallberg már a hidraulikus gépeiben is tovább kívánt fejleszteni.

„2015 körül tovább kívántuk fejleszteni a gépeinket, hogy szervizorientáltabbakká, biztonságosabbá és csendesebbé tegyük őket“, meséli. „A véletlen úgy hozta, hogy annak idején felfedeztünk nálunk egy régebbi gépet, amelyen egy NORD-berendezés adattábláját találtuk.“ Felvették a kapcsolatot a hajtásrendszer-gyártóval, és Hallberg úgy döntött, hogy a következő Comeco-gépben a NORD egy elektromos hajtásrendszerére cseréli a hidraulikát. A 16 mm átmérőjű betonacél rudakhoz készült első hajlítógép után a Comeco kifejlesztett még 20 és 25 mm-es rudakhoz alkalmas gépeket is. Nemrégiben alkották meg a – Hallberg által is bemutatott – 32 mm-es rudakhoz való gépet.

A leglényegesebbre redukálva

Az acélvágó- és hajlítógépek esetében két érték döntő jelentőségű. Egyrészt meg kell adni a betonacél által bezárt szöget, másrészt a motor sebessége meghatározza a rúd hajlításának erejét. „A régi hidraulikus megoldás tényleg nagyon mechanikus volt“, emlékezik vissza Jonas Bergvall, a NORD svédországi értékesítési csapatának tagja. „A hajlítógép beállítása állítócsavarokkal történt. Ez minden esetben próbahajlítást tett szükségessé a szög megfelelőségének megállapítására.“ A hidraulika elektromosságának megoldása is nagyon bonyolult volt, ami időigényessé tette a csupán néhány munkatárs által elvégezhető karbantartást. Emellett a konstrukció nagyméretű volt és az üzem nagy hanggal járt.

A NORD megoldása mindezt a leglényegesebbre redukálta. A megoldást egy 3-fokozatú 2,2 kW-os blokkházas lapos hajtómű alkotja, amely kiegészül egy forgásjeladóval. Keskeny kialakítása miatt elsősorban ott érdemes alkalmazni, ahol fontos a helytakarékos elhelyezés. A blokkházas kivitel hosszú életciklust és kis karbantartási igényt nyújt. Kompakt mérete ellenére, az alkalmazott méretben akár 3500 Nm nyomatékot is képes biztosítani. A hajtóműves motoron egy 2,2 kW teljesítményű, a paraméterező egység segítségével kezelhető és biztonsági funkciók széles körét kínáló NORDAC <i>FLEX</i> SK 210E frekvenciaváltó kapott helyet. A NORDAC FLEX a NORD legrugalmasabb frekvenciaváltója, amely méretezhető funkcionalitásával és moduláris felépítésével minden igényhez jól illeszkedik. A hidraulikus vezérlés költséges kábelezése helyett az elektronikus hajtás mindössze egy áramcsatlakozót igényel. A COMECO előírásának megfelelően az összes funkciót a NORDAC FLEX integrált PLC-je vezérli.

Felhasználóbarát kivitel, mint meggyőző tényező

A hajtásmegoldásról annak felhasználóbarát jellege győzte meg az ügyfelet. A felhasználó a kezelőkijelzőn keresztül állíthatja be a sebességet, nyílgombok segítségével pedig a szöget és az üzemmódot. Nincs szükség menükben való navigálásra. Az integrált PLC továbbítja a motornak – amelynek beállítása forgásjeladón keresztül felügyelhető – a kiválasztott szöget, valamint a szükséges áttételt a hajtóműnek. A hajlítási művelet indításaképpen a hajtóműves motor elmozdítja a forgótányért az előírt értékekkel, aminek köszönhetően a rúdvezetők az előírt formára hajlítják a betonacél rudat. Előreprogramozott és a PLC-n keresztül tárolt szabályozókkal hat különböző hajlítási specifikáció közül lehet választani. Ezen a módon egymás után sorozatban végezhető több rúd megmunkálása. A kijelzőn ezen felül egyéni specifikációk is megadhatók.

„Intenzíven dolgoztunk azon, hogy a rendszert a lehető legáramvonalasabbra alakítsuk“, így Bergvall, a NORD munkatársa. A paraméterező egység minimálisra korlátozza a szükséges kapcsolást, ezért a gép mindössze néhány gombbal kezelhető. A gombok kiosztását és a kijelzőn megjelenő információkat a NORD az ügyfél igényei szerint programozza. „A frekvenciaváltón korlátozott a digitális bemenetek száma“, magyarázza Bergvall. „Kiterjedt programozást végeztünk, amelynek eredményeképpen kevesebb digitális bemenet használatával sikerült azonos funkcionalitást létrehoznunk.“

Komplett hajtásmegoldás egy kézből

A Comeco a NORD-ot választotta rendszerszállítóként , egy kézből szerzi be a komplett hajtásmegoldást. A hajlítógépek szerelési ideje így közel a felére rövidült. Maga a hajtásmegoldás teljes sikernek bizonyult a Comeco számára. „Jelenleg egyetlenként gyártunk ilyen típusú gépeket. Nagyon keskeny piaci rést foglalunk el“, mondja Fredric Hallberg. A Comeco ennek további szélesítésén dolgozik. A vállalat aktuálisan elsősorban Svédországban, Norvégiában és Finnországban értékesíti a hajlítógépeit. Hallberg célja a gépek eladásának további európai országokra való kiterjesztése.

Ezt továbbra is a NORD vállalattal közösen kívánja megvalósítani. „A NORD nagyon gyorsan igazodik az igényeinkhez, és olyan hajtásokat hoz létre, amelyekre szükségünk van“, mondja. „Az eddigi együttműködésünk elsőrangú volt; így kívánjuk folytatni a jövőben is.“ A méretezhető PLC-vel már hamarosan piacra kerül a betonacél rudak következő méretéhez alkalmazható hajítógép is. Az a gép immáron a 40 mm átmérőjű rudakat is képes lesz meghajlítani. A vállalkozás a jövőben NORD-megoldásokat kíván integrálni a betonacél rudak vágására szolgáló gépeibe is.

NORDAC FLEX – SK 200E

Decentralizált frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,25 – 22 kW
  • Védelmi osztály: IP55, IP66
  • Sokoldalú felhasználás falra vagy motorra szerelve
  • A moduláris felépítésnek köszönhetően rugalmasan állítható
  • Kiváló funkcionalitás széles körű alkalmazási területeken

UNICASE lapos hajtóműves motor

Vékony kialakítású hajtómotor

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Vékony kialakítás a helytakarékos felszerelés érdekében
  • Lemosható, felszerelhető NXD tupH® rendszerrel az élelmiszer-biztonságos felületvédelem érdekében
  • Alacsony zajszint a csendes működésnek köszönhetően

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További részletekért látogasson el ide: