- 0.12 kW - 200 kW
- 110 Nm - 100,000 Nm
- Vékony kialakítás a helytakarékos felszerelés érdekében
- Lemosható, felszerelhető NXD tupH® rendszerrel az élelmiszer-biztonságos felületvédelem érdekében
- Alacsony zajszint a csendes működésnek köszönhetően
UNICASE lapos hajtóműves motor
Vékony kialakítású hajtómotor
Vékony és nagy teljesítményű a szűk helyen való telepítéshez
Az UNICASE lapos hajtómotor nagy hatékonyságú és teljesítményű hajtásmegoldásokat kínál, még szűk helyeken is. KompaktUNICASETM házának köszönhetően rugalmasan alkalmazható: a kialakítás a hajtómű összes elemét egyetlen házban egyesíti.
- Kis helyigény a kompakt, rövid teljes hosszúságnak köszönhetően, amelyet a párhuzamos tengelyeltolás tesz lehetővé
- Tartós kialakítás a torziós merevségű, illesztésmentes UNICASE™ házkoncepciónak köszönhetően
- Az alumínium kivitelben könnyen tisztítható, és igényes környezetekben is tartós, ha NXD BASIC® / NXD tupH® felületvédelemmel van felszerelve
- Rugalmas felhasználás a különböző kiviteleknek és a különböző követelményekhez való széles körű alkalmazkodóképességnek köszönhetően
Termékváltozatok
- Méretek: 15
- Kialakítás: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Átviteli arányok: 4.03 – 15685.03
- Tömör és csőtengely (reteszes,GRIPMAXX™, zsugorító tárcsa) kapható
- Tengelyre, karimára és talpra szerelhető változatok, valamint CEMA csigás szállítószalag-változat
- Folyamatos üreges tengely kapható a vevői tengelyre történő közvetlen felszereléshez
- Hatékony védelem az alumínium felületek számára: NXD BASIC® vagy az élelmiszeripari felhasználásra alkalmas NXD tupH® a tartós teljesítmény érdekében igényes üzemi körülmények között
- Keverőkhöz és keverőberendezésekhez Drywell kivitelben is kapható
- Különféle opciók a moduláris termékrendszerből
A termék jellemzői
- Lapos hajtómű, vékony kivitelben a helytakarékos beszerelés érdekében
- Robusztus öntöttvas ház
- Könnyű, gazdaságos, az alumínium házának köszönhetően jó hővezető
- Alacsony üzemeltetési költségek a magas hatékonyságnak, a hosszú élettartamnak és az alacsony karbantartási igénynek köszönhetően
- Különböző csapágykoncepciók garantálják a nagy axiális és radiális terhelhetőséget
- Csendes működés
- Az alkalmazáshoz igazodó kiviteleknek köszönhetően sokoldalúan használható
Termék életciklus-kezelés
Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.
Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.
További információkNORD eszközök az alkalmazás támogatásához
Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.
Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához
A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !
Termékváltozatok és alkalmazási területek
A NORD testre szabott hajtásmegoldásokat szállít egy kézből. A termékkínálatából minden egyes komponens, így motor, hajtómű, hajtáselektronika és tartozékok modulárisan bővíthető(k). A NORD személyes tanácsadással támogatja Önt az adott alkalmazáshoz leginkább megfelelő hajtásmegoldás megvalósításában. Ezen a helyen megtudhatja, hogy ehhez a termékhez például milyen lehetőségek állnak rendelkezésre: