Cold Jet

Sikeres partnerség a Cold Jet dán gépgyártóval

alt

NORD-hajtástechnika a szárazjég-technológia területén

A NORD DRIVESYSTEMS világszerte szoros együttműködésben dolgozik az ügyfeleivel az adott feladathoz megfelelő megoldás létrehozásán. Ez történik a szárazjeges tisztításhoz és szárazjég-előállításhoz használt gépek dán gyártójával fennálló kooperáció esetében is. A Cold Jet olyan hajtásmegoldásokat keresett, amelyek rugalmasan meghatározott követelményekre szabhatók és amelyek mellé teljes körű ügyfélszolgálat, tanácsadás és helyi szerviz is társul. A globálisan tevékenykedő vállalat számára a NORD a megfelelő partner.

A szárazjégszórás egy, a szárazjég speciális tulajdonságait a felület-előkészítéshez – így ragasztóanyagok, bevonatok és korrózió eltávolítása, présszerszámok és formák tisztítása, valamint járművek restaurálása és épületek szanálása – felhasználó innovatív technológia. A szárazjégszórás egy fenntartható technika, amelyet számos iparágban alkalmaznak. A művelet során transzszónikus sebességgel szárazjég-pelleteket vagy mikrorészecskéket fújnak a felületre, aminek következtében a piszok és szennyeződés elválik az alatta található szubsztrátumtól. Amikor a tisztítandó felületre ér, a szárazjég szilárd CO2-állapotúból gáz halmazállapotúvá szublimál. Mivel szárazjégszóráskor nem keletkezik veszélyes másodlagos hulladék, a technika különösen környezetkímélőnek minősül. A gyártási folyamatok így tisztábbak és hatékonyabbak.

Cold Jet: Úttörő a szárzajég-technológia területén

A Cold Jet vállalatot Ohióban (USA) alapították 1988-ban. Napjainkban a vállalatnak világszerte 13 telephelye van, így többek között Dániában is. A gyártó kezdettől fogva környezetbarát megoldások fejlesztésre összpontosított. A Cold Jet eleinte azt tűzte ki célul, hogy mással váltsa ki a repülőgépek bevonatának eltávolításakor használt vegyi tisztítóanyagokat. „A szárazjég alkalmazásával a Cold Jet vállalatra úttörő szerep hárult a modern tisztítótechnológiák területén, és azóta kizárólag élenjáró szárazjég-technológiák fejlesztésére koncentrál a szárazjég előállításától annak alkalmazásáig“, mondja Andreas Laursen, a Cold Jet munkatársa. „Napjainkban olyan berendezéseket gyártunk, amelyeknél az ügyfeleink biztosak lehetnek abban, hogy azokkal megfelelően működnek a szárazjég-megoldásaink. Itt kerül a képbe a NORD, mint fontos beszállító.“ A szárazjégszórást számos különböző iparágban alkalmazzák kezdve a repülés és űrrepüléstől, a járműiparon át az élelmiszeriparig, italgyártásig ás csomagolóiparig.

A Cold Jet azon fáradozik, hogy világszerte használhatóvá tegye az újrahasznosított szén-dioxidot a kereskedelem és ipar területén tevékenykedő ügyfelei számára. A szárazjégszóró és -előállító berendezések mellett a vállalat CO2 visszanyerésére alkalmas rendszereket is kínál; ez utóbbiak segítségével megőrizhető a szárazjég-előállítás során keletkező felesleges gáz és újabb szárazjégpelletek készítésére fordítható. Új gépek és berendezések fejlesztésekor és előállításakor a gyártó nagy hangsúlyt fektet a beszállítói és partnerei esetében a minőségre, megbízhatóságra és rugalmasságra. A dán gyártó ezért 2021-ben lecserélte korábbi hajtásszállítóját, és a NORD vállalatot választotta partnerének. A több, mint 100 iparág számára megoldásokat kínáló rendszerszállító mellett elsősorban a széles körű tapasztalata és szakértelme miatt döntött a Cold Jet. „A NORD az igényeinkre szabja a berendezéseit“, így Leif, a Cold Jet CO2-fejlesztőmérnöke.

Decentralizált hajtástechnika a NORD-tól

A Cold Jet jelenleg hajtáselektronikával ellátott ill. a nélküli NORD-aszinkronmotorokat alkalmaz hidraulikaszivattyúiban. Ezen felül 22 kW teljesítményig használ NORDAC FLEX decentralizált frekvenciaváltókat hűtőkompresszorokban: A NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E frekvenciaváltót első helyen nagyfokú rugalmasság jellemzi. Méretezhető funkcióival optimálisan egyedi specifikációkra szabható. Digitális és analóg be- és kimeneteinek széles körével, valamint Ethernet-részegységével nagymértékben kompatibilis a leggyakrabban használt SPS-ekkel.

A NORDAC ON frekvenciaváltót a szállítástechnika területén veti be a Cold Jet. A decentralizált NORDAC <i>ON/ON+</i> frekvenciaváltókat kompakt kivitel, teljes körű dugaszolhatóság és megbízhatóság jellemzi. A NORDAC ON kifejezetten aszinkronmotorokhoz készül, a NORDAC ON+ pedig az IE5+ szinkronmotorokkal történő kombinált alkalmazásra. A frekvenciaváltók teljesítménye a 0,37–3,7 kW-os tartományba esik. A plug-and-play funkciójuknak köszönhetően jelentősen kevesebb kábelezést igényelnek, kis karbantartási igényű, gazdaságos megoldást képviselnek modern gyártási környezetekben. További jellemzőik közé tartozik a PLC-on-board az SPS-funkcióhoz, a hajtásközeli funkciók, valamint egy integrált Ethernet-interfész. A PROFINET, EtherNet/IP és EtherCAT paraméterek segítségével állíthatók.

Röviden a termék ügyfeleknek kínálta előnyeiről

„A decentralizált hajtástechnika lényege a kapcsolószekrényből érkező felesleges zajok száműzése oly módon, hogy a motorhoz közel helyezzük el a hajtáselektronikát“, mondja Nicolai, a Cold Jet termékfejlesztő mérnöke. Az elektromágneses interferenciákat minimálisra csökkenti a frekvenciaváltó és a motor közötti kis távolság. Ezen felül az árnyékolt kábelek feleslegessé válnak, ami tovább csökkenti a berendezés költségeit. A decentralizált kialakításnak köszönhetően a kapcsolószekrények mérete is csökkenthető, és kiegészítő hűtésre sincs szükség.

„Egy további ok szól még a NORD decentralizált hajtástechnikájára való áttérés mellett: a gépeink moduláris felépítése és a komponenseink központi tárolása, majd egy nagy berendezéssé vagy géppé való összeszerelése“, magyarázza tovább Nicolai. A Cold Jet szerelői számára emellett még a decentralizált hajtásrendszerek praktikus plug-and-play technológiája és az abból fakadó rövidebb szerelési idők is előnyösek. Az előre konfigurált hajtásmegoldások a felhasználónál felmerülő teljesköltség-mérlegre is pozitívan hatnak. „A decentralizált hajtásegységek alkalmazásából eredő hely- és költségmegtakarítás egyben nagyfokú tervezési biztonságot is nyújt a jövőre nézve, hiszen az ügyfeleink bármikor tovább bővíthetik a berendezéseiket, és azt nagyobb átalakítások nélkül meg is valósíthatják.“

Hajtásmegoldások az ügyfél igényei szerint

A Cold Jet EtherCAT kommunikációs modult használ, ezért tartotta fontosnak egy olyan partner felkutatását, akinek a kínálatában szerepel a megfelelő hajtásmegoldás és PLC-integráció. Ez egy további szempont volt abban, hogy a gyártó a NORD mellett tegye le a voksát. Az észak-németországi hajtásspecialisták ezen felül képesek a hajtásrendszereiket precízen az ügyfelek igényeire szabni. Az ügyfélspecifikus csatlakozómegoldások közül sok a Cold Jet SPS-rendszerének követelményein alapul. „A NORD nagyon rugalmas, és ezt nagyon szeretjük“, így Nicolai. „A NORD nagyon jó helyszíni támogatást nyújt és segít nekünk megbirkózni a kihívásokkal – a NORD egyszerűen fontos partner a számunkra.“

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentralizált frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3,7 kW
  • Védelmi osztály: IP55, IP66
  • Sokoldalú felhasználás falra vagy motorra szerelve
  • Egyszerű integráció többprotokollos Ethernet-interfészen keresztül
  • Gyors „plug-and-play” üzembe helyezés

NORDAC FLEX – SK 200E

Decentralizált frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,25 – 22 kW
  • Védelmi osztály: IP55, IP66
  • Sokoldalú felhasználás falra vagy motorra szerelve
  • A moduláris felépítésnek köszönhetően rugalmasan állítható
  • Kiváló funkcionalitás széles körű alkalmazási területeken

E3000 - Katalógus - NORDAC elektronikus hajtástechnika


E3000 - Katalógus - NORDAC elektronikus hajtástechnika
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További részletekért látogasson el ide:

Hajtáselektronika

A NORD innovatív hajtástechnikai termékkínálata majd minden típusú alkalmazáshoz konfigurálható. A hajtásmegoldások területén szakértőnek számító NORD az ügyfeleivel együttműködésben dolgozik a tökéletesen igényre szabott megoldások szállításán.

NORDCON

A NORDCON Windows és NORDCON Mobile appok segítségével a NORD minden esetben a megfelelő eszközt kínálja üzembe helyezéshez és hajtásoptimalizáláshoz. Mindkettő könnyen hozzáférhetővé teszi az elektronikus hajtásrendszereket, egyszerű paraméterkezelést és átfogó diagnosztikát biztosít.

Eszközleíró fájlok

A NORDAC-opciók implementálása automatizálási környezetekben különösen egyszerű a megfelelő eszközleíró fájlokkal (EDS, ESI, XML és GSD). Valamennyi vonatkozó fájl közvetlenül letölthető – a NORD DRIVESYSTEMS hajtásrendszereire optimalizálva. Hatékony konfigurálás, rövidebb telepítési idő és nagyobb termelékenység egyetlen kattintással.