NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó

Erőteljesen fókuszált, optimális működés

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
  • Falra és motorra szerelhető
  • Több protokollt támogató Ethernet-interfész
  • Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás

A decentralizált frekvenciaváltót kifejezetten a vízszintes szállítórendszerek támasztotta speciális követelményekre fejlesztették ki. A NORDAC ON IE3-hajtásokhoz készül, a NORDAC ON+ pedig az IE5+ szinkronmotorral való együttműködésre optimalizált. A készülékház-alakjának köszönhetően a NORDAC ON PURE kifejezetten a Food & Beverage (élelmiszeripar és italgyártás) területén való alkalmazásra készül. A terméksorozat jellemzője a beépített Ethernet-interfész, a teljes körű dugaszolható csatlakoztathatóság, valamint a különösen kisméretű kivitel. Gazdaságos plug-and-play megoldás IIoT-környezetekbe.

Termékváltozatok

  • Teljesítménytartomány: 0,37 – 3 kW
  • 3-fázisú 380–480 V
  • NORDAC ON IE3-hajtásokhoz, NORDAC ON+ IE5+ hajtásokhoz, NORDAC ON PURE IE5+ hajtásokkal F&B területre
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69
  • Üzembiztonság

A termék jellemzői

  • 4 db digitális bemenet, 2 db digitális kimenet
  • Üzembiztonság: STO, SS1
  • Paraméterenként konfigurálható integrált Ethernet-interfész (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
  • Készülékszoftver-frissítés Etherneten keresztül
  • Jeladó interfészek: RS-485
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterstruktúra
  • A paraméterezés egy dugaszolható kezelőmodul, a NORDCON szoftvereszköz vagy app segítségével történhet
  • 4, közvetlenül online kapcsolható paraméterkészlet
  • Beépített fékegység a 4-negyedes üzemért
  • U/f-szabályozás, áramvektor-szabályozás nyílt (open-loop) és zárt hurkú (closed-loop) üzemben
  • Nagyfokú szabályozhatóság és nagy túlterhelhetőség szinkron- és aszinkronmotorok esetében
  • PLC-funkció a hajtásközeli funkciókhoz
  • POSICON - Integrált pozicionáló mód
  • Beépített hálózati szűrő