Akkumulátorcella-gyártás 0-ról 100-ra:
Top hatékonyság kerülőutak nélkül

A berendezés optimális teljesítménye érdekében kezdje az akkumulátorcella-gyártását a NORD DRIVESYSTEMS hatékony hajtásmegoldásaival – élvezze a nagy teljesítményű komponensek, a folyamatos tanácsadás és a több mint 100 iparágra kiterjedő átfogó folyamat know-how kínálta előnyöket.

A NORD, mint partner előnyt jelent az Ön számára az akkumulátorcella-gyártásban

Amit a termékkínálatunk és az általunk biztosított szolgáltatások nyújtanak Önnek:

A NORD hajtásmegoldásait nagyfokú strapabírás és hosszú élettartam jellemzi. Hibabiztos működést szavatolnak a legnagyobb igénybe vételt jelentő üzemi körülmények, így széles hőmérséklet-tartomány, nagy axiális és radiális erők és folyamatos üzem közepette is.

Az IIoT-képes állapotfelügyeletünk segítségével a rendszer vezérlése folyamatosan követi a megelőző jellegű karbantartáshoz szükséges állapotadatokat. Szervizigény felmerülése esetén elérhető a hét 7 napján, a nap 24 órájában rendelkezésre álló támogatásunk – a 80 országot magába foglaló hálózatunknak köszönhetően a gyártás közelében.

A NORD berendezéseivel olyan, hajtóműből, motorból és hajtáselektronikából álló rendszermegoldások jönnek létre, amelyek pontosan az optimális teljesítményt biztosító értékekre –dinamika, nyomaték, áttétel és precízió – szabottak.

A NORD méretezhető hajtásmegoldásaival biztosan kézben tartható a gyártás menete, kezdve a rövid rámpaidőktől egészen a nagy sebességig. Moduláris termékkínálatunknak köszönhetően mindehhez egy kézből juthat hozzá.

Az általunk gyártott komponenseket réz- és cinkmentes festéssel kínáljuk. A NORD hajtásmegoldásainak nem ez az egyetlen tulajdonsága, ami szavatolja, hogy a gyártási folyamat során nem kerül sor az akkumulátorcellák szennyeződésére.

A saját fejlesztésű blokkházas kivitel és a „Drywell” VL3-csapágyazással készülő függőleges kihajtótengelyek szivárgásmentessé teszik a részegységeket. A NORD ezen felül szerviz- és felhasználóbarát dugaszolható megoldásokat kínál, amelyek lényegében lehetetlenné teszik a szerelési hibákat.

A NORD segít a tulajdonlás teljes költségének (total cost of ownership; TCO) csökkentésében. Ennek megvalósításához több szinten járulunk hozzá. Többek között a következőkkel: Nagy hatékonyságú hajtástechnikával, így például IE5+ szinkronmotorokkal, hosszú élettartamú hajtáskomponensekkel és kevés szervizt igénylő rendszerekkel rendelkezünk.

A hajtási feladatokhoz „holisztikus” szemlélettel közelítünk; a puszta hajtásteljesítményen felül jelentős megtakarítási potenciált is kínálunk, például a változatok számának csökkentési lehetőségével.

Nulla esély a szennyeződésnek
NORD = 0% réz, 0% cink

Van tapasztalatunk nagy érzékenységű processzorokkal. A szennyeződésre érzékeny alkalmazásokhoz olyan szennyeződés elleni védelemmel látjuk el a hajtásmegoldásainkat, amely bőven túlmutat a szivárgások elkerülésén: A kifejezetten az akkumulátorcella-gyártáshoz kifejlesztett bevonatunknak köszönhetően teljesen el tudunk tekinteni a réz és cink alkalmazásától. Ezzel jelentős mértékben minimalizáljuk a katódok és anódok anyaga és a hajtásaink között fellépő ionizációt.

  • 0% rezet és 0% cinket tartalmazó festés
  • Igény szerint cinkbevonatú komponensek helyett korrózióálló V4A rozsdamentes acél használata, kiváltképp a csavarokhoz, alátétlemezekhez, kábelcsavarzatokhoz, olajsapkákhoz és más részegységekhez
  • Hidegen hengerelt ventilátorburkolat

Hajtásmegoldások a NORD-tól az akkumulátorcella-gyártás területén

Hosszú élettartamú keverő- és elegyítőmű-hajtások

A NORD elegyítéshez és keveréshez használt testre szabott megoldásai a folyamat- és gyártástechnika területén is bizonyítottak már. Az egy részből álló, vetemedés szempontjából merev blokkházaknak köszönhetően a nagy teljesítményű hajtóművek nagy radiális és axiális erőket képesek felvenni. Ez a kivitel teszi kompakttá és hosszú élettartamúvá a komponenseket.

Optimális tömítettségük következtében a NORD hajtóművei nagyfokú üzembiztonságot nyújtanak. A MAXXDRIVE® ipari hajtóművekhez használt SAFOMI-IEC adapter tovább fokozza a megbízhatóságot és egyben csökkenti a karbantartási költségeket.

Hajtásmegoldások:

  • elegyítőkhöz
  • keverőművekhez

Dinamikus folyamatszabályozás

A bevonatképzési folyamat dinamikáinak szabályozásához a frekvenciaváltóink zárt hurkú (closed-loop) eljárást használnak. A kúpkerekes hajtóműves motorok nyugodt járásával egyetemben, a NORD hajtásmegoldásai megbízható pontosságot biztosítanak az akár100 m/percet is meghaladó nagy gyártási sebességeknél.

Nagy hatásfokuk és az összes terhelési tartományban optimális teljesítményre tervezett rendszereket a lehető legnagyobb költséghatékonyság jellemzi.

Hajtásmegoldások:

  • Fel- és letekercselés
  • Húzóhenger

Az állandó nagy hengererőért

A NORD kúpkerekes hajtóműves motorjaira jellemző akár 50 000 Nm nyomaték, a 3,58 és 70 közötti áttétel és az akár 97%-ot is elérő hatásfok jelentős mértékben garantálja a teljesítményt olyan alkalmazásokban, amelyekben a nagy erő mellett a nagy állandóság is követelmény.

A NORD centralizált és decentralizált hajtáselektronikája gondoskodik a teljesítmény biztonságos és egyenletes átviteléről a hengerekre, hogy az elektróda számára biztosított legyen a magas termékminőség.

Hajtásmegoldások:

  • Fel- és letekercselés
  • Húzóhenger

Nagy hatékonyságú energiafelhasználás

A NORD IE5+ kategóriájú szinkronmotorjai a legmagasabb (IE5) energiahatékonysági osztály követelményeit meghaladó hatásfokokkal rendelkeznek. Moduláris termékkínálatunkból olyan teljesítményoptimalizált és kevés karbantartást igénylő hajtásmegoldásokat hozunk létre, amelyek még ennek a költségintenzív folyamatnak az üzemi költségeit is csökkentik.

Képesek vagyunk az energiát nagy hatékonysággal bevetni, és annak teljesítményét pontosan szabályozni a frekvenciaváltóinkkal, ideértve a lengőhenger-szabályozást is.

Hajtásmegoldások:

  • Fel- és letekercselés
  • Szállítószalagok

Hosszú futásidőre tervezve

A moduláris termékkínálatunk komponenseiből kompakt, strapabíró, hosszú élettartamú és kis karbantartási igényű rendszermegoldásokat alakítunk ki. A NORD-hajtásokat nagyfokú túlterhelhetőség és egyedi szabályozhatóság jellemzi. Ezzel okosan testre szabható a szállítási sebesség és precízen szabályozható a dinamika.

Azzal, hogy a műszaki tapasztalatunkat és iparági know-how-unkat latba vetve a hajtásmegoldásainkat pontosan az adott igényekre szabjuk, meggyőző ár-teljesítményt arányt tudunk kínálni az akkumulátorcella-gyártás magas követelményeket támasztó folyamataihoz.

Hajtásmegoldások:

  • Görgős szállítópályák
  • Szállítószalagok
  • Sarokfordítók
  • Emelő- és függesztőművek

NORD-berendezések az akkumulátorcella-gyártáshoz

A NORD-hajtásmegoldások egyszerre több előnyt is egyesítenek magukban:

  • NORD saját gyártás-és széles termékkínálat
  • Rugalmas, moduláris termékkínálat
  • IIoT-képesség
  • Centralizált és decentralizált hajtáselektronika az összes rendszerarchitektúrához
  • Egyszerű, nagyban felhasználó- és szervizbarát üzembe helyezés
  • Globális engedélyekkel és elfogadottsággal rendelkező motorok
  • Nagy energia- és költséghatékonyság

Ezen a helyen megismerkedhet azon komponenseink választékával, amelyekből létre tudjuk hozni az Ön adott követelményekre szabott hajtásmegoldásait.

NORDBLOC.1 kúpkerekes hajtóműves motor

  • Teljesítmények: 0,12 kW–9,2 kW
  • Nyomaték: 50 Nm–660 Nm
  • Nagy hatékonyság az alacsony üzemi költségekért
  • Biztonságos üzem a nagy axiális és radiális terhelhetőség következtében

MAXXDRIVE® XC homlok-kúpkerekes hajtómű

  • 3- és 4-fokozatú változatban
  • Nagy terhelhetőségű, egy részből álló készülékház
  • Hosszú, szivárgásmentes üzemidőt lehetővé tevő optimális tömítettség
  • A változó környezeti feltételekhez igazodó rugalmas hőmérséklet-kezelés

NORD UNIVERSAL motor

  • Teljesítmények: 0,12 kW–45 kW
  • IE3 hatásfokosztály
  • IP 66 védettség
  • Globális tanúsítványok a globális alkalmazhatóság érdekében

IE5+ szinkronmotor (TEFC)

  • Teljesítmények: 0,35 kW–11,00 kW
  • Meghaladja a jelenleg meghatározott legmagasabb IE-osztályt: IE5+
  • Globális tanúsítványok a globális alkalmazhatóság érdekében
  • Állandó magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

NORDAC ON+ frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
  • Falra és motorra szerelhető
  • Széles körben kompatibilis a több protokollt támogató Ethernet-interfésznek köszönhetően

NORDAC PRO kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Széles körben kompatibilis a több protokollt támogató Ethernet-interfésznek köszönhetően
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S7000 - Intralogistics for end users


S7000 - Intralogistics for end users
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1060 - MAXXDRIVE® ipari hajtómű elegyítő- és keverőtechnikához


F1060 - MAXXDRIVE® ipari hajtómű elegyítő- és keverőtechnikához
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A NORD moduláris kínálatának valamennyi terméke

Ismerje meg a NORD

  • Hajtóműves motor kínálatát
  • Elektromos motor kínálatát
  • Ipari hajtómű kínálatát
  • Hajtáselektronika kínálatát

Tervezés és tanácsadás

A NORD segíti Önt a projektmegvalósítás során többek között az alábbiakkal:

  • Tervezés és műszaki kivitelezés
  • Energiahatékonysági és TCO-tanácsadás
  • Állapotfelügyelet
  • Digitális rendelési folyamat

Ügyfélszolgálat

A NORD szolgáltatások széles körével kíséri a projektmegvalósítás folyamatát

  • Üzembe helyezés és karbantartás
  • Pótalkatrészek és pótalkatrész-ellátás
  • Sürgősségi szerviz a hét 7 napján, a nap 24 órájában
  • NORD ECO

A mi megoldásunk. Az Ön sikere.

Megbízható partnerként, strapabíró és hatékony hajtásrendszerekkel, iparág-specifikus megoldásokkal, hozzáértő tanácsadással és globális szolgáltatással támogatjuk ügyfeleink eredményes működését. A NORD egyet jelent az erős ügyfél-orientáltsággal és a problémamegoldó gondolkodással. Ennek 100-nál is több iparág élvezi az előnyeit.

És az Ön számára mit hozhatunk mozgásba?

Vegye fel velünk a kapcsolatot most

Örülünk, hogy megismerhetjük!

Látogasson el hozzánk a szakmai vásárok alkalmával és tájékozódjon személyesen a NORD DRIVESYSTEMS komplett hajtásmegoldásokat kínáló moduláris termékkínálatáról!

Ország   Kiállítás Helyszín Dátum Állapot
CN CIBF-Battery Shenzhen 2026-05-13 - 2026-05-15