UNIVERSAL motor

Aszinkron motor világszerte történő használatra

  • 0.12 kW - 45 kW
  • IP66
  • Világszerte megadott engedélyek és jóváhagyások
  • IE3 hatékonysági osztály

Egy globálisan alkalmazható motor

A NORD UNIVERSAL motorja méltán viseli a nevét. A felhasználók számára minden jelentős globális piacra alkalmas motort kínál. Számos tanúsítványnak köszönhetően világszerte használható. A különféle védelmi funkciók pedig biztosítják a robusztusságot és a magas üzembiztonságot. 

  • Világszerte használható a CE, UL, CSA, CCC, ISI és UA tanúsítványoknak köszönhetően
  • Alapfelszereltségként 3 PTC termisztorral rendelkezik a motor védelme érdekében
  • Nagy változatosság a 63-tól 225-ig terjedő széles IEC-keretméret-tartománynak köszönhetően

Termékváltozatok

  • Rugalmas motorrögzítés: B3 lábazatos motor, IEC B5 vagy B14 karimás motor, NEMA C-karimás, NEMA lábazatos motor
  • Egy- és kettős cseppálló ventilátorborítások a mechanikai védelem érdekében 
  • Opcionális fék (BRE+)
  • Motorcsatlakozó (MS) a plug-and-play funkcióhoz 
  • Kiegészítő ventilátor (F) a motor hűtéséhez 
  • Különféle opciók a moduláris termékrendszerekből

A termék jellemzői

  • 3 db PTC-termisztor a motor védelmére
  • Világszerte használható a CE, UL, CSA, CCC, ISI és UA tanúsítványoknak köszönhetően

B1091 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – aszinkron motorok (beleértve a robbanásbiztos változatokat is)


B1091 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – aszinkron motorok (beleértve a robbanásbiztos változatokat is)
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B1091-1 - C210102 - ROHS Megfelelősségi Tanusítvány EU 2024


B1091-1 - C210102 - ROHS Megfelelősségi Tanusítvány EU 2024
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

M7000 - Katalógus - IE3-aszikronmotorok


M7000 - Katalógus - IE3-aszikronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

M7000 - Addendum - M7000 kiegészítés: Biztonsági Enkóder


M7000 - Addendum - M7000 kiegészítés: Biztonsági Enkóder
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

- M7000 kiegészítés: Prémium szigetelés


- M7000 kiegészítés: Prémium szigetelés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C210101 - Megfelelőségi nyilatkozat (UKCA) – NORD aszinkron motorok


C210101 - Megfelelőségi nyilatkozat (UKCA) – NORD aszinkron motorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C210102 - Megfelelőségi nyilatkozat (CE) – NORD aszinkronmotorok


C210102 - Megfelelőségi nyilatkozat (CE) – NORD aszinkronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C240100 - BV típusjóváhagyás a haditengerészet és az offshore szektor számára – NORD aszinkronmotorok <100 kW


C240100 - BV típusjóváhagyás a haditengerészet és az offshore szektor számára – NORD aszinkronmotorok <100 kW
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C251107 - CSA-tanúsítvány - Aszinkronmotorok


C251107 - CSA-tanúsítvány - Aszinkronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C261003 - UL-tanúsítvány - Aszinkronmotorok


C261003 - UL-tanúsítvány - Aszinkronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9093 - Optimised design Asynchronous motors


S9093 - Optimised design Asynchronous motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai
Széria

Fontos tudnivaló:

Product is available in series production

Termék életciklus-kezelés

Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.

Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.

További információk

NORD eszközök az alkalmazás támogatásához

Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.

NORDCON

A NORDCON Windows és NORDCON Mobile appok segítségével a NORD minden esetben a megfelelő eszközt kínálja üzembe helyezéshez és hajtásoptimalizáláshoz. Mindkettő könnyen hozzáférhetővé teszi az elektronikus hajtásrendszereket, egyszerű paraméterkezelést és átfogó diagnosztikát biztosít.

Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához

A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !

Tervezés és műszaki kivitelezés

Hajtástervezés egyszerűen
A NORD moduláris termékkínálatában szereplő hajtásmegoldások széles körével ügyfeleink lényegében majd minden alkalmazási elképzelése megvalósítható. A számtalan választási lehetőség azonban az információk túlcsordulását is eredményezheti. Legyen szó digitális önkiszolgálásról vagy személyes tanácsadásról: Támogatást nyújtunk Önnek a hajtás kiválasztásához és megmutatjuk, hogyan juthat célirányosan az igényeinek legmegfelelőbb hajtásrendszerhez.

Pótalkatrészek és pótalkatrész-ellátás

Pótalkatrészek gyors szállítási határidővel
A berendezések kiesése és a műszaki problémák időt és pénzt jelentenek. Annak érdekében, hogy – ha szükséges – ügyfeleink optimális segítséghez juthassanak, a hét 7 napján, a nap 24 órájában igénybe vehetik a pótalkatrész- és tartalékhajtás-ellátás, illetve a műszaki támogatás biztosítására irányuló szolgáltatásunkat. Tapasztalt mérnökeink és technikusaink gyorsan és hatékonyan megoldják a gépekkel és hajtásokkal fellépő problémákat.

Országspecifikus előírások

Az ipari alkalmazások teljes energiaszükségletének 70%-át az elektromos hajtások adják. Számos vállalkozás számára ezért ez a terület nagy optimalizálási lehetőséget rejt. A NORD DRIVESYSTEMS munkatársai szívesen adnak tájékoztatást a világon érvényben levő leggyakoribb hatékonyságot érintő előírásokról és szabványokról.

Vegye fel a kapcsolatot NORD tanácsadójával