Újdonságok –

BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóművek – Nagyobb nyomaték, egyazon méret

A NORD DRIVESYSTEMS hajtásspecialistái megnövelték a BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóművek nyomatékait, aminek köszönhetően – az alkalmazástól függően – szükségtelenné válik a váltás a következő méretre.

NORD worm gear

Bargteheide, 2025-07-04

A NORD a külső (csatlakoztatási) méretek és a komplett külső megjelenés érintetlenül hagyása mellett sikeresen megnövelte a BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóműveinek teljesítményét 10 százalékról 15 százalékra. Az alkalmazástól függően, a kisebb szerelésihely-igény érdekében most már kisebb méretet is választhatnak a felhasználók. „A BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóművek nagyobb nyomatékaival és egyben teljesítménynövelésével hatalmas hozzáadott értéket sikerült generálnunk úgy, hogy az ügyfelek számára nem keletkeznek további költségek”, hangsúlyozza Jörg Niermann marketingvezető. „Mi ezt a sikert a NORD átfogó műszaki know-how-jának és a hozzáértő fejlesztési csapatunk sokéves tapasztalatának tudjuk be.”

Egy mérnöki mestermű születése

A nagyobb teljesítménytartományok elérése érdekében a NORD nagyobb csapágyülékekkel rendelkező és magának a csigakeréknek a további megerősítésével új csigás tengelyeket vezetett be. Az aktuális BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtómű sorozat immáron a 0,12 kW–15 kW teljesítménytartományban érhető el 90 Nm és 3000 Nm közötti nyomatékokkal. A berendezések további előnyei közé tartozik a gördülékeny és csendes működés, a nagyfokú túlterhelhetőség és a strapabíró kivitel. A nagy axiális és radiális terhelések nagyfokú üzem- és rendszerbiztonsággal párosuló hosszú üzemi élettartamot szavatolnak.

A szürkeöntvényből készülő BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóművek alkalmazásspecifikus változatokban érhetők el cső- és tömör tengelyű hajtóművekként tengelyes, peremes és talpas rögzítéshez. Integrált megoldásként NORD villamos motorokkal bővíthetők. A motorra történő szerelést IEC-/NEMA-adapterek segítik.

Tudjon meg többet itt a NORD BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóművekről !