UNICASE csigahajtómű

Csendes működésű csigahajtómű

  • 0.12 kW - 15 kW
  • 93 Nm - 3,090 Nm
  • Magas teherbírás
  • Csendes működés
  • Hosszú élettartam

Tartós és nagy teljesítményű

Az UNICASE spirális csigahajtóművek maximális szilárdságot és merevséget biztosítanak egy könnyű és kompakt egységben. A csigafokozatban található edzett hengeres csiga, valamint a speciális bronzból készült, hegesztett peremmel ellátott csigakerék hosszú élettartamot garantálnak. Az optimalizált fogaskerék-geometriák, valamint az UNICASE™ házkoncepció által biztosított pontos tengelybeállítás nagy teherbíráshoz vezetnek.

  • Hosszú élettartam a speciális kialakításnak köszönhetően
  • Nagy áttételi arány kompakt méretben

Termékváltozatok

  • Arány: 4.40 - 7095.12
  • Szilárd és üreges tengely is kapható
  • Tengely-, karima- és lábazatos kivitelek
  • Derékszögű hajtómű
  • Különféle opciók a moduláris termékrendszerből

A termék jellemzői

  • Kiváló túlterhelhetőség a megbízható működés és a hosszú élettartam érdekében
  • A torziósan merev öntöttvas ház robusztusságot, tartósságot és alacsony karbantartási igényt biztosít
  • A nagy axiális és radiális terhelhetőség biztosítja a biztonságos működést
  • Csendes működés
  • Sokoldalú felhasználás az alkalmazáshoz igazított kiviteleknek köszönhetően

B1000 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – sebességváltó


B1000 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – sebességváltó
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2000 - Üzemeltetési és szerelési útmutató – Robbanásbiztos hajtóművek


B2000 - Üzemeltetési és szerelési útmutató – Robbanásbiztos hajtóművek
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G2122 - Katalógus - ATEX-robbanásvédelem


G2122 - Katalógus - ATEX-robbanásvédelem
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G1000 - Katalógus - Hajtóművek - Állandó fordulatszámú hajtások


G1000 - Katalógus - Hajtóművek - Állandó fordulatszámú hajtások
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G5000 - Katalógus - Hajtóműves motorok IE5+ energiahatékonysággal


G5000 - Katalógus - Hajtóműves motorok IE5+ energiahatékonysággal
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C411000 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) - Hajtóművek (2D+2G)


C411000 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) - Hajtóművek (2D+2G)
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C412000 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) - Hajtóművek (3D+3G)


C412000 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) - Hajtóművek (3D+3G)
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai
Széria

Fontos tudnivaló:

Product is available in series production

Termék életciklus-kezelés

Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.

Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.

További információk

NORD eszközök az alkalmazás támogatásához

Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.

NORDCON

A NORDCON Windows és NORDCON Mobile appok segítségével a NORD minden esetben a megfelelő eszközt kínálja üzembe helyezéshez és hajtásoptimalizáláshoz. Mindkettő könnyen hozzáférhetővé teszi az elektronikus hajtásrendszereket, egyszerű paraméterkezelést és átfogó diagnosztikát biztosít.

Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához

A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !

Pótalkatrészek és pótalkatrész-ellátás

Pótalkatrészek gyors szállítási határidővel
A berendezések kiesése és a műszaki problémák időt és pénzt jelentenek. Annak érdekében, hogy – ha szükséges – ügyfeleink optimális segítséghez juthassanak, a hét 7 napján, a nap 24 órájában igénybe vehetik a pótalkatrész- és tartalékhajtás-ellátás, illetve a műszaki támogatás biztosítására irányuló szolgáltatásunkat. Tapasztalt mérnökeink és technikusaink gyorsan és hatékonyan megoldják a gépekkel és hajtásokkal fellépő problémákat.

Tervezés és műszaki kivitelezés

Hajtástervezés egyszerűen
A NORD moduláris termékkínálatában szereplő hajtásmegoldások széles körével ügyfeleink lényegében majd minden alkalmazási elképzelése megvalósítható. A számtalan választási lehetőség azonban az információk túlcsordulását is eredményezheti. Legyen szó digitális önkiszolgálásról vagy személyes tanácsadásról: Támogatást nyújtunk Önnek a hajtás kiválasztásához és megmutatjuk, hogyan juthat célirányosan az igényeinek legmegfelelőbb hajtásrendszerhez.

Digitális szolgáltatások és önkiszolgálás

Gyors választ kaphat a szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Egyszerűen rákereshet a megbízáshoz tartozó dokumentációkra és pótalkatrészekre a NORD-termékazonosító alapján. Felveheti a kapcsolatot a szerviz- és értékesítési munkatársainkkal. Bejelentkezhet a myNORD ügyfélportálra, önállóan összeállíthat NORD-berendezéseket, válaszhat közülük és megrendelheti őket.

Termékváltozatok és alkalmazási területek

A NORD testre szabott hajtásmegoldásokat szállít egy kézből. A termékkínálatából minden egyes komponens, így motor, hajtómű, hajtáselektronika és tartozékok modulárisan bővíthető(k). A NORD személyes tanácsadással támogatja Önt az adott alkalmazáshoz leginkább megfelelő hajtásmegoldás megvalósításában. Ezen a helyen megtudhatja, hogy ehhez a termékhez például milyen lehetőségek állnak rendelkezésre: 

  • BLOCK csigahajtások a csomagolóiparban

    A csomagolási folyamatok nagyfokú dinamizmust, rugalmasságot és költséghatékonyságot igényelnek. A BLOCK csigahajtásokkal a NORD a teljesítmény és az alacsony üzemeltetési költségek közötti kiegyensúlyozott arányt biztosítja. 

    • Pontos futás a magas üzembiztonság érdekében 
    • Az alkalmazástól függően az önfékezésnek köszönhetően nincs szükség további fékre 
    • A rendkívül csendes működés alacsony zajszintet és hatékony üzemeltetést biztosít 
  • BLOCK csigahajtások a színpadi technika területén

    Ha minden este többször is fel- és lecsukódik a függöny, és változik a díszlet, akkor megbízható hajtásmegoldásokra van szükség a színpadi technika számára. A BLOCK csigahajtásokkal a működés emellett csendesen is zajlik.

    • Nagy futási simaság alacsony zajszint mellett  
    • Magas megbízhatóság a robusztus konstrukciónak köszönhetően 
    • Alacsony üzemeltetési költségek a magas gazdaságosság és a hosszú élettartam révén
  • BLOCK csigahajtások a gabonaiparban

    A gabona rakodásakor rendkívül fontos a termékbiztonság. A BLOCK csigahajtások emellett nagy mennyiségek és terhelések folyamatos szállítását teszik lehetővé silókban vagy logisztikai létesítményekben. 

    • A blokkház nagy merevséget, szilárdságot és ezáltal pontosságot biztosít. 
    • A precízen gyártott fogaskerekek minimálisra csökkentik a kopást. 
    • A ház kialakítása megakadályozza az alkatrészek szabad forgását, így nincs sérülésveszély. 
    • A nyomáskiegyenlítő szelep biztosítja a szivárgásmentes működést.

További termékinformációk

Energiahatékonysági és TCO-tanácsadás

Innovatív termékeinkkel és szervizszolgáltatásaink széles körével támogatjuk ügyfeleinket a hajtástechnikájukhoz legmegfelelőbb és legenergiahatékonyabb megoldás megtalálásában. Az általunk gyártott hajtáskomponensek mindegyike – legyen szó hajtóművekről, motorokról vagy frekvenciaváltókról –, erőforrás-kímélő alkalmazásra optimalizált.

Modernizálás és bővítés

Műszakilag az élvonalban
A hajtások modernizálása egy újabb technológiára való frissítést, a hatékonyság növelését és azzal a CO₂-lábnyom csökkentését jelenti. Profitáljon Ön is a műszaki haladásból és hozza az aktuálisan elérhető legkorszerűbb szintre az alkalmazott hajtástechnikát! A NORD-dal egy hozzáértő és tapasztalt partnert tudhat az oldalán, aki tudja, mi a legfontosabb.

Vegye fel a kapcsolatot NORD tanácsadójával