Újdonságok –

NORDAC PRO SK 500P: A kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltók családja már akár 37 kW teljesítménnyel is elérhető

A NORD DRIVESYSTEMS bővíti a NORDAC PRO SK 500P frekvenciaváltók teljesítménytartományát: A kapcsolószekrénybe szerelhető termékcsalád valamennyi tagja immáron a 0,25 kW–37 kW közötti teljesítménytartományban érhető el. A NORD ezen felül már előkészületbe vette a 160 kW teljesítményű változatok piacra dobását is. A rendszerszolgáltató ily módon képessé válik a különböző iparágakban jelentkező eltérő igények kielégítésére.

Bargteheide, 2025-12-03

Az integrált, többprotokollos Ethernet-interfésznek köszönhetően a kiterjesztett teljesítménytartományú kapcsolószekrénybe szerelhető termékek családja nagymértékben kompatibilis és egyszerűen integrálható az Ethernet-alapú szabályozórendszerekbe. Alkalmas a szabályozókomponens eltérő hálózatokba való integrálására. Ide tartoznak a PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP és POWERLINK protokollok. A modelltől függően a frekvenciaváltók további protokollokat is támogatnak. USB-interfésszel rendelkeznek a feszültségmentes paraméterezéshez.

Saját PLC

A hajtással kapcsolatos funkciókhoz a frekvenciaváltóba integrált PLC-funkció csökkenti a magasabb szintű szabályozók terhelését. A POSICON pozicionáló funkció különböző pozicionálási feladatokat foglal magába. Inkrementális és abszolútérték-jeladókkal mind a relatív, mind pedig az abszolút pozicionálás szabályozására képes. A paraméterkészlet-váltás lehetővé teszi akár négy tengely szekvenciális pozicionálását.

Eltérő alkalmazások szabályozása

A kiterjesztett NORDAC PRO SK 500P kapcsolószekrénybe szerelhető termékcsalád segítségével a felhasználóknak lehetőségük nyílik iparágspecifikus hajtásalkalmazások széles körének implementálására. A vektorszabályozással ellátott frekvenciaváltók 200%-os túlterhelési tartalékkal rendelkeznek. Ily módon alkalmasak a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban és emelőrendszerekben működő hajtóműves motorok szabályozására. A PI-szabályozó és az integrált kompenzátorszabályozó ideális megoldást jelentenek szivattyúkhoz és tekercselőrendszerekhez. A frekvenciaváltók közvetlenül egymás mellé helyezve szerelhetők és csak kis helyet foglalnak el a kapcsolószekrényben.