Újdonságok –
Hogyan csökkenthető az ipari hajtásrendszerek üzemeltetési költsége?
Az ipari hajtásrendszerek üzemeltetési költségét több tényező befolyásolja, ezért a megtakarítást is rendszerszinten érdemes vizsgálni. Az üzemi adatok alapján meghatározható, hol van valódi megtakarítási lehetőség, és milyen beavatkozások szükségesek hozzá. A költségcsökkentés leghatékonyabb módjához kövesse az alábbi döntési logikát. Mérés → TCO → megfelelő méretezés → energiahatékonyság → indokolt szabályozás → standardizálás → állapotfelügyelet → célzott korszerűsítés. Nézzük, hogy működik ez a gyakorlatban.
Budapest, 2026-09-01
A beszerzési árnál sokkal fontosabb képet ad a teljes életciklus-költség
Egy hajtásrendszer költségeit ne csak a beszerzési ár alapján értékelje. Vizsgálja meg a teljes életciklus alatt felmerülő energia-, karbantartási-, szerviz- és állásidőköltségeket is. Ez fontos, hiszen a beszerzés után jelentkező ráfordítások a teljes költség 80–85%-át is kitehetik.
Ebben segít a NORD ECO Service , amely valós fogyasztási és terhelési adatok alapján mutatja meg, hol van tényleges megtakarítási lehetőség, így a döntés mérhető üzemi adatokra és a teljes tulajdonlási költségre, azaz a TCO-ra épülhet.
A lehetséges beavatkozásokat a várható megtakarítás, a beruházási költség és a megtérülési idő alapján érdemes rangsorolni.
Energiahatékony motorokkal csökkenthető a fogyasztás
Vizsgálja meg, hogy a jelenlegi motor hatásfoka megfelel-e az alkalmazás és az üzemidő követelményeinek. Nem minden esetben indokolt a csere, de sok üzemóránál már kisebb hatásfok-különbség is összeadódhat.
Magas üzemóraszám vagy gyakori részterhelés esetén érdemes magasabb hatásfokú, például IE5+ motort választani, mert a kisebb veszteség hosszú távon érdemben csökkentheti az energiafelhasználást.
A megfelelő méretezés többet számít, mint a túlméretezett biztonsági tartalék
A túlméretezett hajtás nem jelent automatikusan nagyobb üzembiztonságot, viszont ronthatja a hatásfokot és növelheti a költségeket. Ezért a névleges teljesítmény helyett a valós terhelési profilból induljon ki.
Jó példa erre az egyik ügyfelünknél végzett mérés. Ott egy 4 kW-os motorral működő hajtásrendszer átlagos fogyasztása mindössze 1,1 kW volt, így egy 2,2 kW-os motor kedvezőbb kihasználtságot biztosíthatott, megfelelő tartalék mellett. A mérések alapján a motort végül le is cserélték.
A biztonsági tartalék tehát fontos, de annak nagyságát is a tényleges üzemi igényhez kell igazítani.
Frekvenciaváltóval akkor takaríthatunk meg, ha az alkalmazás valóban igényli
A frekvenciaváltó alkalmazását gyakran a költségcsökkentés első lépéseként javasolják.
Mielőtt azonban frekvenciaváltót választana, vizsgálja meg, hogy az alkalmazás valóban igényel-e fordulatszám-szabályozást.
Változó terhelésű rendszereknél, például szivattyúk vagy ventilátorok esetén a frekvenciaváltó jelentősen csökkentheti az energiafelhasználást.
Állandó fordulatszámú, állandó terhelésű alkalmazásnál viszont a frekvenciaváltó saját vesztesége miatt annak alkalmazása nem feltétlenül jelent előnyt. A cél tehát nem a frekvenciaváltó alkalmazása önmagában, hanem az igényhez igazodó szabályozás.
A teljes hajtásrendszer hatékonysága fontosabb, mint az egyes komponenseké
A hajtásrendszer energiahatékonyságának vizsgálatakor nem elegendő csak a motor hatásfokát nézni: a motor, a hajtómű és a vezérlés együttes működését is figyelembe kell venni.
Egy jól összehangolt rendszerrel nagyobb megtakarítás érhető el, mint az egyes elemek külön-külön történő optimalizálásával.
Erre jó példa a NORD DuoDrive , amely a motort és a hajtóművet egyetlen rendszerben egyesíti. A rendszerszintű megközelítés azért is fontos, mert az egyik komponensen elért előny elveszhet, ha a hajtáslánc más elemei felesleges veszteséget okoznak.
Kevesebb hajtásváltozat, egyszerűbb üzemeltetés és alacsonyabb készletköltség
Vizsgálja meg, csökkenthető-e az üzemben használt motor- és hajtásváltozatok száma. A standardizálás egyszerűsítheti a karbantartást, a pótalkatrész-gazdálkodást és a raktározást, miközben kisebb készletet kell fenntartani.
Egy logisztikai partnerünknél például 27-ről 10-re csökkentették a motorváltozatok számát. Ezzel azt érték el, hogy egyszerűbbé vált a pótalkatrész-gazdálkodás, csökkent a raktározási igény, és átláthatóbbá vált a karbantartás.
A hajtástechnikai optimalizálás tehát nemcsak az energiafogyasztásról szól: a megtakarítás az üzemeltetés közvetett költségeiben is jelentkezhet.
Állapotalapú karbantartással csökkenthetők a váratlan leállások
A hagyományos karbantartásnál előre meghatározott időközönként történik ellenőrzés vagy alkatrészcsere, függetlenül attól, hogy a berendezés ténylegesen milyen állapotban van.
Az állapotalapú karbantartás előnye ezzel szemben, hogy a hajtás működési adatait figyeli – például rezgést, hőmérsékletet, terhelést vagy más állapotjellemzőket. Ha az adatok eltérést mutatnak a megszokott értékektől, időben láthatóvá válhat, hogy beavatkozásra van szükség.
A NORD Condition Monitoring segítségével időben felismerhetők a működésben jelentkező eltérések, így a szükséges beavatkozások jobban tervezhetők, és csökkenthető a váratlan meghibásodásokból eredő állásidő.
Korszerűsítés teljes rendszercsere helyett: a meglévő hajtásokban is van tartalék
Mielőtt teljes rendszercserében gondolkodna, vizsgálja meg a meglévő hajtások korszerűsítésének lehetőségét. A célzott korszerűsítés (retrofit) sok esetben kisebb beruházással is javíthatja a rendszer működését.
Egy hatékonyabb motor, korszerűbb vezérlés vagy állapotfelügyelet utólagos beépítése is javíthatja a rendszer gazdaságosságát. A NORD modernizálási megoldásai ehhez kínálnak lehetőségeket.
A költségcsökkentés alapja: mérés, optimalizálás és intelligens üzemeltetés
A legjobb eredményhez ne egyetlen technológiát keressen, hanem a teljes rendszert és annak valós működését vizsgálja. Mérje fel a terhelést és a fogyasztást, válasszon megfelelő méretezést és hatásfokot, optimalizálja a hajtásrendszert, majd kövesse annak állapotát. Korszerűsíteni pedig ott érdemes, ahol az adatok alapján valóban megtérül.
Ha szeretné feltárni hajtásrendszere megtakarítási lehetőségeit, szakembereink üzemi adatok alapján segítenek meghatározni, hol érdemes beavatkozni. Vegye fel velünk a kapcsolatot.