- Teljesítménytartomány: 0,06–3,0 kW
- Védelmi osztály: IP65
- Fali felszerelés a hajtás közelében
- Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes mértékű dugaszolható kialakításnak köszönhetően
- Ingyenes konfigurálás az Ön alkalmazásához
NORDAC LINK – SK 155E – Motorindító
Fali szerelésre szánt motorindító
Quick installation, low-wear starting
A NORDAC LINK elektronikus motorindító kopásmentes kapcsolást és lágyindítást biztosít. Rugalmas konfigurációs lehetőségeinek köszönhetően pontosan igazítható a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. A teljes mértékű dugaszolható kialakítás gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé. A beépített karbantartási kapcsolónak és a helyi kézi vezérlésnek köszönhetően a karbantartási munkák és az üzembe helyezés gyorsan elvégezhetők.
- Motorindítás minimális kopással kapcsoláskor vagy lágyindításkor
- Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes dugaszolhatóságnak köszönhetően
- Rugalmas felhasználás a szabad konfigurálhatóságnak köszönhetően számos alkalmazáshoz
Termékváltozatok
- Teljesítménytartomány: 0,06 kW – 3,0 kW
- 3 fázisú, 380–500 V
- Opcionális karbantartási kapcsolóval és helyi kézi vezérléssel is kapható
- Különféle opciók a moduláris termékrendszerből
A termék jellemzői
- IP65 védelmi osztály
- 3 db digitális bemenet, 2 db BUS digitális bemenet, 2 db digitális kimenet
- Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes plug-in képességnek köszönhetően
- Kiváló kezelhetőség a dugaszolható vezérlőmodulon, a NORDCON szoftvereszközön vagy az alkalmazáson keresztül történő paraméterezésnek köszönhetően
- PLC-funkciók a hajtáshoz kapcsolódó funkciókhoz
- Beépített hálózati szűrő
- Aszinkron motorok működtetéséhez
- Nagy rugalmasság és biztonság a visszafordítási funkciónak köszönhetően
- Különféle felügyeleti funkciók, beleértve a motorfelügyeletet és a motortermisztor-értékelést
- Csökkentett kopás és fokozott biztonság a motorfék-vezérlésnek köszönhetően
Fontos tudnivaló:
Product is available in series production.
Termék életciklus-kezelés
Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.
Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.
További információkNORD eszközök az alkalmazás támogatásához
Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.
Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához
A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !