- 0.12 kW - 4.0 kW
- 21 Nm - 427 Nm
- Lemosható, élelmiszer-biztonságos felületvédelem érdekében NXD tupH® bevonattal is kapható
- Alacsony zajszint a csendes működésnek köszönhetően
- A kompakt kialakításnak köszönhetően kevés helyet igényel
UNIVERSAL SMI csigahajtómű
Higiénikus kivitelű csigahajtómű
Nagy teljesítménysűrűség, kompakt kivitel – a higiénia szempontjából érzékeny területekre is
Az UNIVERSAL SMI csigahajtóművek sima, zárt felülettel rendelkeznek. Ezért higiéniai szempontból érzékeny területeken is alkalmasak. Egyszerű, de hatékony kialakításuknak köszönhetően kompakt méretük mellett nagy teljesítménysűrűséget érnek el, ami jelentős helymegtakarítást jelent más típusú hajtóművekhez képest. Emellett alacsony zajszintű nyomatékátvitel is jellemzi őket.
- Könnyen tisztíthatóak, és az élelmiszeripari követelményeknek megfelelő NXD tupH® felületvédelemnek köszönhetően rendkívül tartósak a lemosható területeken
- A csigahajtás elve révén nagy áttételi arányt biztosít kompakt méretben
- A moduláris kialakítás lehetővé teszi az egyedi, alkalmazás-specifikus konfigurációt
Termékváltozatok
- Méretek: 5
- Áttételi arányok: 5.00 – 3000.00
- Tömör és csőtengelyek kaphatók
- Tengelyre, karimára és lábakra szerelhető változatok kaphatók
- Derékszögű hajtómű
- IEC-kivitelben is kapható
- Az alumínium felületek hatékony védelme: NXD BASIC vagy az élelmiszeripari felhasználásra alkalmas NXD tupH® a tartós teljesítmény érdekében igényes üzemi körülmények között
- Különféle opciók a moduláris termékrendszerből
A termék jellemzői
- Kiváló túlterhelhetőség a megbízható működés és a hosszú élettartam érdekében
- Alacsony súly az alumínium házának köszönhetően
- Higiénikus, lemosható kivitel – NXD tupH® technológiával
- Csendes működés
- Sokoldalúság az alkalmazáshoz igazodó kiviteleknek köszönhetően
Fontos tudnivaló:
Product is available in series production
Termék életciklus-kezelés
Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.
Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.
További információkNORD eszközök az alkalmazás támogatásához
Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.
Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához
A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !
Termékváltozatok és alkalmazási területek
A NORD testre szabott hajtásmegoldásokat szállít egy kézből. A termékkínálatából minden egyes komponens, így motor, hajtómű, hajtáselektronika és tartozékok modulárisan bővíthető(k). A NORD személyes tanácsadással támogatja Önt az adott alkalmazáshoz leginkább megfelelő hajtásmegoldás megvalósításában. Ezen a helyen megtudhatja, hogy ehhez a termékhez például milyen lehetőségek állnak rendelkezésre: