- 0.12 kW - 160 kW
- 10 Nm - 23,160 Nm
- Alacsony üzemeltetési költségek a magas hatékonyságnak köszönhetően
- A kompakt kialakításnak köszönhetően kevés helyet igényel
- Alacsony zajszint a zökkenőmentes működésnek köszönhetően
UNICASE homlokkerekes hajtóműves villanymotor
Nagy hatékonyságú homlokkerekes hajtómű
A robusztus minden-az-egyben hajtómű
Az UNICASE homlokkerekes hajtómotor a sokoldalúságot ötvözi a robusztussággal. A NORDhomlokkerekes hajtóművei rendkívül sokoldalúak, és széles körű alkalmazási területekhez igazíthatók. Az UNICASE hajtóművek öntöttvas házzal rendelkeznek, amely torziósan merev és képes ellenállni a nagy axiális és radiális terheléseknek. Az UNICASE™ ház az összes hajtóműelemet egyetlen házban egyesíti. Ennek eredményeként az UNICASE homlokkerekes hajtómotor számos előnnyel rendelkezik:
- Üzembiztonság a hosszú élettartamnak köszönhetően
- Költséghatékonyság a magas hatékonyságnak és az alacsony karbantartási igénynek köszönhetően
- Rugalmas felhasználás a különböző ház kialakításoknak köszönhetően
- Kis helyigény a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Csendes működés
Termékváltozatok
- Méretek: 11
- Kivitel: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Teljes hullámú hajtómű
- Láb- és karimás kivitel
- Koaxiális hajtóművek
- A moduláris termékcsalád széles választéka
A termék jellemzői
- Rendkívül hatékony, ezért alacsony üzemeltetési költségek
- A kompakt kialakításnak köszönhetően kis helyigény
- A torziósan merev öntöttvas ház robusztusságot, tartósságot és alacsony karbantartási igényt biztosít
- A nagy axiális és radiális terhelhetőség biztosítja a biztonságos működést
- Csendes működés
- Sokoldalú felhasználás az alkalmazás-specifikus kiviteleknek köszönhetően
Fontos tudnivaló:
Product is available in series production
Termék életciklus-kezelés
Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.
Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.
További információkNORD eszközök az alkalmazás támogatásához
Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.
Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához
A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !
Termékváltozatok és alkalmazási területek
A NORD testre szabott hajtásmegoldásokat szállít egy kézből. A termékkínálatából minden egyes komponens, így motor, hajtómű, hajtáselektronika és tartozékok modulárisan bővíthető(k). A NORD személyes tanácsadással támogatja Önt az adott alkalmazáshoz leginkább megfelelő hajtásmegoldás megvalósításában. Ezen a helyen megtudhatja, hogy ehhez a termékhez például milyen lehetőségek állnak rendelkezésre: