NORDBLOC.1® homlokkerekes hajtóműves motor

Innováció és teljesítmény

  • Teljesítmények: 0,12 kW–37 kW
  • Nyomaték: 30 Nm–3300 Nm
  • Higiéniabarát, lemosható kivitel, opcionálisan NXD tupH felületkezeléssel

A sima felületű NORDBLOC.1 homlokkerekes hajtómű egy innovatív hajtásmegoldás olyan alkalmazási területekre, amelyeknél a tisztaság különösen fontos szempont. Az NXD tupH felületkezelésnek köszönhetően a hajtóművek a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is megfelelnek. Az innovatív hajtóműveken nincs szükség szerelőnyílásokra. Ez növeli a készülékek stabilitását és egyben simább felületet is nyújt, amelyen így nem gyülemlik fel folyadék, illetve szilárd anyag.

Termékváltozatok

  • Tömör tengelyes hajtómű
  • Talpas és peremes kivitel
  • Koaxiális hajtómű

A termék jellemzői

  • Nagy hatékonyság és következményesen alacsony üzemi költségek
  • Az NXD tupH élelmiszer-biztonságos felületvédelmet nyújt
  • Kis súlyú, alumínium házas kivitel
  • Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
  • Innovatív tervezés
  • Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
  • Kis zajszintű üzem
  • Széles fordulatszám-tartomány
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek
  • Nagy hajtónyomatékok