UNICASE kúpkerejes hajtóműves motorok

Kúpkerekes hajtóműves motorok robusztus házzal és nagy áttételi aránnyal

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Magas teljesítménysűrűség
  • Kevés karbantartást igényel, hosszú élettartammal rendelkezik
  • Nagy radiális és axiális terhelések

Megbízható teljesítmény

Az UNICASE kúpkerekes hajtómotor karbantartási igénye alacsony, és hosszú élettartam mellett biztonságos működést garantál. Sokoldalúan használható, és számos alkalmazási területhez igazítható. A hajtóművek öntöttvas házzal rendelkeznek, amely torziósan merev, és nagy axiális és radiális terheléseknek is ellenáll. Az UNICASE koncepció az összes hajtóműelemet egyetlen házban egyesíti. Ennek eredményeként az UNICASE kúpkerekes hajtómotor számos előnnyel jár:

  • Működési megbízhatóság a hosszú élettartamnak köszönhetően
  • Költséghatékonyság a magas hatékonyságnak és az alacsony karbantartási igénynek köszönhetően
  • Rugalmas használat a különböző ház kiviteleknek köszönhetően

Termékváltozatok

  • Méretek: 11
  • Kialakítás: M1, M2, M3, M4, M5, M6
  • Áttételi arány: 8.04 - 13432.68
  • Tömör és csőtengely (horony,GRIPMAXX™, zsugorító tárcsa) 
  • Tengelyre, karimára és talpra szerelhető változatok kaphatók
  • Különféle opciók a moduláris termékrendszerből

A termék jellemzői

  • Kiváló hatékonyság alacsony üzemeltetési költségek mellett
  • A torziósan merev öntöttvas ház robusztusságot, tartósságot és alacsony karbantartási igényt biztosít
  • Különböző csapágykoncepciók biztosítják a nagy axiális és radiális terhelhetőséget, valamint a biztonságos működést
  • Sokoldalú felhasználás az alkalmazáshoz igazodó kiviteleknek köszönhetően

B1000 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – sebességváltó


B1000 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – sebességváltó
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2000 - Üzemeltetési és szerelési útmutató – Robbanásbiztos hajtóművek


B2000 - Üzemeltetési és szerelési útmutató – Robbanásbiztos hajtóművek
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G2122 - Katalógus - ATEX-robbanásvédelem


G2122 - Katalógus - ATEX-robbanásvédelem
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G1000 - Katalógus - Hajtóművek - Állandó fordulatszámú hajtások


G1000 - Katalógus - Hajtóművek - Állandó fordulatszámú hajtások
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G5000 - Katalógus - Hajtóműves motorok IE5+ energiahatékonysággal


G5000 - Katalógus - Hajtóműves motorok IE5+ energiahatékonysággal
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C411000 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) - Hajtóművek (2D+2G)


C411000 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) - Hajtóművek (2D+2G)
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C412000 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) - Hajtóművek (3D+3G)


C412000 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) - Hajtóművek (3D+3G)
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1040 - Pótalkatrészlista - Kúpkerekes hajtóművek


PL1040 - Pótalkatrészlista - Kúpkerekes hajtóművek
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai
Széria

Fontos tudnivaló:

Product is available in series production

Termék életciklus-kezelés

Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.

Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.

További információk

NORD eszközök az alkalmazás támogatásához

Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.

NORDCON

A NORDCON Windows és NORDCON Mobile appok segítségével a NORD minden esetben a megfelelő eszközt kínálja üzembe helyezéshez és hajtásoptimalizáláshoz. Mindkettő könnyen hozzáférhetővé teszi az elektronikus hajtásrendszereket, egyszerű paraméterkezelést és átfogó diagnosztikát biztosít.

Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához

A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !

Pótalkatrészek és pótalkatrész-ellátás

Pótalkatrészek gyors szállítási határidővel
A berendezések kiesése és a műszaki problémák időt és pénzt jelentenek. Annak érdekében, hogy – ha szükséges – ügyfeleink optimális segítséghez juthassanak, a hét 7 napján, a nap 24 órájában igénybe vehetik a pótalkatrész- és tartalékhajtás-ellátás, illetve a műszaki támogatás biztosítására irányuló szolgáltatásunkat. Tapasztalt mérnökeink és technikusaink gyorsan és hatékonyan megoldják a gépekkel és hajtásokkal fellépő problémákat.

Tervezés és műszaki kivitelezés

Hajtástervezés egyszerűen
A NORD moduláris termékkínálatában szereplő hajtásmegoldások széles körével ügyfeleink lényegében majd minden alkalmazási elképzelése megvalósítható. A számtalan választási lehetőség azonban az információk túlcsordulását is eredményezheti. Legyen szó digitális önkiszolgálásról vagy személyes tanácsadásról: Támogatást nyújtunk Önnek a hajtás kiválasztásához és megmutatjuk, hogyan juthat célirányosan az igényeinek legmegfelelőbb hajtásrendszerhez.

Digitális szolgáltatások és önkiszolgálás

Gyors választ kaphat a szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Egyszerűen rákereshet a megbízáshoz tartozó dokumentációkra és pótalkatrészekre a NORD-termékazonosító alapján. Felveheti a kapcsolatot a szerviz- és értékesítési munkatársainkkal. Bejelentkezhet a myNORD ügyfélportálra, önállóan összeállíthat NORD-berendezéseket, válaszhat közülük és megrendelheti őket.

Termékváltozatok és alkalmazási területek

A NORD testre szabott hajtásmegoldásokat szállít egy kézből. A termékkínálatából minden egyes komponens, így motor, hajtómű, hajtáselektronika és tartozékok modulárisan bővíthető(k). A NORD személyes tanácsadással támogatja Önt az adott alkalmazáshoz leginkább megfelelő hajtásmegoldás megvalósításában. Ezen a helyen megtudhatja, hogy ehhez a termékhez például milyen lehetőségek állnak rendelkezésre: 

  • BLOCK kúpos fogaskerék-hajtómű csigás szállítószalagokhoz

    A BLOCK kúphajtású hajtómotorok bevált megoldást jelentenek a csigás szállítószalagokhoz. A blokkház ideális megoldás a nagy radiális és axiális terhelés, valamint az extrém körülmények – például a szennyeződés és a nedvesség – kezelésére. További előnyök: 

    • A nagy stabilitásnak köszönhetően a hajtásmegoldás tartós, megbízható és költséghatékony 
    • Az opcionális visszafutásgátló megakadályozza az anyag visszaáramlását áramkimaradás esetén 
    • A NORD hajtáselektronika megbízható fordulatszám-szabályozást, Safe-Torque vezérlést, a motor lágy indítását, leállítását és polaritásváltását teszi lehetővé 
  • BLOCK kúpos fogaskerék-hajtómű szállítószalagokhoz és láncos szállítószalagokhoz

    A láncos szállítóberendezéseknél a BLOCK kúphajtóműves meghajtási megoldások képesek legjobban kihasználni előnyeiket. A berendezések egyénileg testreszabhatók, mivel az irányváltás problémamentesen megvalósítható. 

    • A blokkház-elv csökkenti a karbantartási igényt 
    • A nagy stabilitásnak köszönhetően a hajtásmegoldás tartós, megbízható és költséghatékony 
    • Az optimális erőátvitel biztosítja a magas hatékonyságot

További termékinformációk

Energiahatékonysági és TCO-tanácsadás

Innovatív termékeinkkel és szervizszolgáltatásaink széles körével támogatjuk ügyfeleinket a hajtástechnikájukhoz legmegfelelőbb és legenergiahatékonyabb megoldás megtalálásában. Az általunk gyártott hajtáskomponensek mindegyike – legyen szó hajtóművekről, motorokról vagy frekvenciaváltókról –, erőforrás-kímélő alkalmazásra optimalizált.

Modernizálás és bővítés

Műszakilag az élvonalban
A hajtások modernizálása egy újabb technológiára való frissítést, a hatékonyság növelését és azzal a CO₂-lábnyom csökkentését jelenti. Profitáljon Ön is a műszaki haladásból és hozza az aktuálisan elérhető legkorszerűbb szintre az alkalmazott hajtástechnikát! A NORD-dal egy hozzáértő és tapasztalt partnert tudhat az oldalán, aki tudja, mi a legfontosabb.

Vegye fel a kapcsolatot NORD tanácsadójával