IE3-as sima futású motorok

Higiénikus kivitelű aszinkron motorok

  • 0.12 kW - 2.2 kW
  • IP66
  • Világszerte megadott engedélyek és jóváhagyások
  • IE3 hatékonysági osztály
  • Higiénikus és lemosható kialakítás, élelmiszer-biztonságos felületi védelmet nyújtó NXD tupH® bevonattal is kapható

A szigorú higiéniai követelmények megfelelő sima felület

A sima felületű motorok kialakítása könnyen tisztítható és leöblíthető. Az élelmiszeripari felhasználásra alkalmas NXD tupH® felületkezeléssel kombinálva kiváló ellenállást nyújtanak a savakkal és lúgokkal szemben. Így megfelelnek az élelmiszer-, ital- és gyógyszeripar szigorú higiéniai követelményeinek, miközben megbízható és hosszú élettartamú működést biztosítanak. 

  • Lemosható kialakítás a könnyű tisztítás és a magas szintű higiénia érdekében
  • Fokozott védelem a lemosható területeken az NXD tupH® felületkezeléssel
  • Az NXD tupH® felületvédelemmel felszerelve a globális szabványoknak megfelelő élelmiszer-biztonságot biztosít

Termékváltozatok

  • B-oldali opciók: Fékek (BRE), inkrementális enkóder (IG)
  • Motorvédelem: 3 db PTC termisztor (TF), 3 db hőbiztosíték (TW), páralecsapódásgátló fűtés (SH)
  • Motorcsatlakozó (MS) a Plug-and-Play funkcióhoz
  • Hatékony védelem alumínium felületekhez: NXD BASIC® vagy az élelmiszeripari felhasználásra alkalmas NXD tupH® a tartós teljesítmény érdekében igényes üzemi körülmények között
  • Különféle opciók a moduláris termékrendszerből

A termék jellemzői

  • Világszerte történő felhasználás
  • IE3 hatékonysági osztály
  • Rugalmas kombinálhatóság az összes NORD alkatrésszel, így az egyes alkalmazásokhoz való igazítás lehetséges

B1091 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – aszinkron motorok (beleértve a robbanásbiztos változatokat is)


B1091 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – aszinkron motorok (beleértve a robbanásbiztos változatokat is)
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B1091-1 - C210102 - ROHS Megfelelősségi Tanusítvány EU 2024


B1091-1 - C210102 - ROHS Megfelelősségi Tanusítvány EU 2024
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

M7010 - Katalógus - Sima felülettel rendelkező motorok


M7010 - Katalógus - Sima felülettel rendelkező motorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

M7000 - Addendum - M7000 kiegészítés: Biztonsági Enkóder


M7000 - Addendum - M7000 kiegészítés: Biztonsági Enkóder
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

- M7000 kiegészítés: Prémium szigetelés


- M7000 kiegészítés: Prémium szigetelés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C210101 - Megfelelőségi nyilatkozat (UKCA) – NORD aszinkron motorok


C210101 - Megfelelőségi nyilatkozat (UKCA) – NORD aszinkron motorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C210102 - Megfelelőségi nyilatkozat (CE) – NORD aszinkronmotorok


C210102 - Megfelelőségi nyilatkozat (CE) – NORD aszinkronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C240100 - BV típusjóváhagyás a haditengerészet és az offshore szektor számára – NORD aszinkronmotorok <100 kW


C240100 - BV típusjóváhagyás a haditengerészet és az offshore szektor számára – NORD aszinkronmotorok <100 kW
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C251107 - CSA-tanúsítvány - Aszinkronmotorok


C251107 - CSA-tanúsítvány - Aszinkronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C261003 - UL-tanúsítvány - Aszinkronmotorok


C261003 - UL-tanúsítvány - Aszinkronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter


S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9093 - Optimised design Asynchronous motors


S9093 - Optimised design Asynchronous motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai
Széria

Fontos tudnivaló:

Product is available in series production

Termék életciklus-kezelés

Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.

Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.

További információk

NORD eszközök az alkalmazás támogatásához

Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.

NORDCON

A NORDCON Windows és NORDCON Mobile appok segítségével a NORD minden esetben a megfelelő eszközt kínálja üzembe helyezéshez és hajtásoptimalizáláshoz. Mindkettő könnyen hozzáférhetővé teszi az elektronikus hajtásrendszereket, egyszerű paraméterkezelést és átfogó diagnosztikát biztosít.

Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához

A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !

Tervezés és műszaki kivitelezés

Hajtástervezés egyszerűen
A NORD moduláris termékkínálatában szereplő hajtásmegoldások széles körével ügyfeleink lényegében majd minden alkalmazási elképzelése megvalósítható. A számtalan választási lehetőség azonban az információk túlcsordulását is eredményezheti. Legyen szó digitális önkiszolgálásról vagy személyes tanácsadásról: Támogatást nyújtunk Önnek a hajtás kiválasztásához és megmutatjuk, hogyan juthat célirányosan az igényeinek legmegfelelőbb hajtásrendszerhez.

Pótalkatrészek és pótalkatrész-ellátás

Pótalkatrészek gyors szállítási határidővel
A berendezések kiesése és a műszaki problémák időt és pénzt jelentenek. Annak érdekében, hogy – ha szükséges – ügyfeleink optimális segítséghez juthassanak, a hét 7 napján, a nap 24 órájában igénybe vehetik a pótalkatrész- és tartalékhajtás-ellátás, illetve a műszaki támogatás biztosítására irányuló szolgáltatásunkat. Tapasztalt mérnökeink és technikusaink gyorsan és hatékonyan megoldják a gépekkel és hajtásokkal fellépő problémákat.

Országspecifikus előírások

Az ipari alkalmazások teljes energiaszükségletének 70%-át az elektromos hajtások adják. Számos vállalkozás számára ezért ez a terület nagy optimalizálási lehetőséget rejt. A NORD DRIVESYSTEMS munkatársai szívesen adnak tájékoztatást a világon érvényben levő leggyakoribb hatékonyságot érintő előírásokról és szabványokról.

További termékinformációk

Korrózióvédelem

A NORD-nál megtalálja az adott alkalmazási területhez megfelelő felületvédelmet függetlenül attól, hogy a berendezés milyen környezeti hatásoknak kitett. Különösen ellenálló és hosszú élettartamú védelmet szavatolunk a hajtásmegoldásokhoz, legyen szó bel- vagy kültéri telepítésről, lemosható felületet igénylő vagy a tengermelléki éghajlattal járó alkalmazási körülményekről.

NXD BASIC® és NXD tupH®

Az NXD-felületkezelést kifejezetten az alumíniumhoz, mint anyaghoz fejlesztettük ki. Ez az alumínium felületeket különösen korrózióállóvá teszi, és kihasználja az alumínium komponensek előnyös tulajdonságait, amelyek a nagy igénybe vételt jelentő és a lemosható felületet igénylő szélsőséges körülményekkel járó alkalmazási területeken mutatkoznak meg leginkább.

Vegye fel a kapcsolatot NORD tanácsadójával