Gázrobbanás elleni védelem

Robbanásbiztos aszinkron motor

  • 0.12 kW - 17.5 kW
  • IE2, IE3 hatékonysági osztályok
  • Az ATEX és a HazLoc előírásoknak megfelelően jóváhagyva
  • Gyulladásvédelmi típusok: „Fokozott biztonság” (e), „Nyomásálló burkolat” (d/de), „Szikramentes kivitel”

Biztos megoldás a robbanásveszélyes gázelegyekkel teli környezetekben

Annak érdekében, hogy megoldásaink robbanásveszélyes gázok jelenlétével járó környezetben is biztonságosan működjenek, a NORD saját gyártású robbanásbiztos motorokat kínál. Különböző kivitelekben védelmet nyújtanak az ATEX-irányelv szerint az 1. és 2. zónában előforduló 2G és 3G kategóriájú gázok ellen. Ezek a rendszerek a következő gyulladásvédelmi típusokat alkalmazzák: „Fokozott biztonság” (e), „Nyomásálló burkolat” (d/de) és „Szikrafestő kialakítás”.

  • A NORD évtizedes tapasztalata a robbanásbiztos motorok terén
  • A biztonsági szintek pontosan igazíthatók az alkalmazási követelményekhez
  • Különböző kategóriákhoz és zónákhoz igazítható
  • Világszerte érvényes engedélyeknek köszönhetően univerzálisan alkalmazható

Termékváltozatok

  • Lábra szerelhető változat is kapható
  • Széles választék a keretméretek és a teljesítményszintek terén, az alkalmazáshoz való egyedi igazodás érdekében
  • A moduláris termékrendszerből származó különféle opciók

A termék jellemzői

  • IE2, IE3 hatékonysági osztályok
  • Az ATEX szerint jóváhagyva a következő gyulladásvédelmi típusokhoz: „Fokozott biztonság” (e), „Nyomásálló burkolat” (d/de), „Szikramentes kivitel”
  • HazLoc szerint jóváhagyva az 1. osztály, 2. csoport, A–D csoportokhoz
  • Sokoldalú felhasználás az alkalmazás-specifikus kiviteleknek köszönhetően

G2122 - Katalógus - ATEX-robbanásvédelem


G2122 - Katalógus - ATEX-robbanásvédelem
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C230102 - Megfelelőségi nyilatkozat (UKCA) – NORD aszinkronmotorok – ATEX 3D


C230102 - Megfelelőségi nyilatkozat (UKCA) – NORD aszinkronmotorok – ATEX 3D
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C423112 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) – Aszinkron motorok (ATEX 2G)


C423112 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) – Aszinkron motorok (ATEX 2G)
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C422111 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) – Aszinkron motorok (ATEX 3D)


C422111 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) – Aszinkron motorok (ATEX 3D)
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C422110 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) – Aszinkron motorok (ATEX 2D)


C422110 - Megfelelőségi nyilatkozat (ATEX) – Aszinkron motorok (ATEX 2D)
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai
Széria

Fontos tudnivaló:

Product is available in series production

Termék életciklus-kezelés

Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.

Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.

További információk

NORD eszközök az alkalmazás támogatásához

Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.

NORDCON

A NORDCON Windows és NORDCON Mobile appok segítségével a NORD minden esetben a megfelelő eszközt kínálja üzembe helyezéshez és hajtásoptimalizáláshoz. Mindkettő könnyen hozzáférhetővé teszi az elektronikus hajtásrendszereket, egyszerű paraméterkezelést és átfogó diagnosztikát biztosít.

Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához

A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !

Tervezés és műszaki kivitelezés

Hajtástervezés egyszerűen
A NORD moduláris termékkínálatában szereplő hajtásmegoldások széles körével ügyfeleink lényegében majd minden alkalmazási elképzelése megvalósítható. A számtalan választási lehetőség azonban az információk túlcsordulását is eredményezheti. Legyen szó digitális önkiszolgálásról vagy személyes tanácsadásról: Támogatást nyújtunk Önnek a hajtás kiválasztásához és megmutatjuk, hogyan juthat célirányosan az igényeinek legmegfelelőbb hajtásrendszerhez.

Pótalkatrészek és pótalkatrész-ellátás

Pótalkatrészek gyors szállítási határidővel
A berendezések kiesése és a műszaki problémák időt és pénzt jelentenek. Annak érdekében, hogy – ha szükséges – ügyfeleink optimális segítséghez juthassanak, a hét 7 napján, a nap 24 órájában igénybe vehetik a pótalkatrész- és tartalékhajtás-ellátás, illetve a műszaki támogatás biztosítására irányuló szolgáltatásunkat. Tapasztalt mérnökeink és technikusaink gyorsan és hatékonyan megoldják a gépekkel és hajtásokkal fellépő problémákat.

Országspecifikus előírások

Az ipari alkalmazások teljes energiaszükségletének 70%-át az elektromos hajtások adják. Számos vállalkozás számára ezért ez a terület nagy optimalizálási lehetőséget rejt. A NORD DRIVESYSTEMS munkatársai szívesen adnak tájékoztatást a világon érvényben levő leggyakoribb hatékonyságot érintő előírásokról és szabványokról.

További termékinformációk

Robbanásvédett hajtásmegoldások

Több évtizedes tapasztalattal a háta mögött, a NORD DRIVESYSTEMS egy tanúsítvánnyal rendelkező gyártó a robbanás ellen védett hajtások területén. A NORD DRIVESYSTEMS robbanásvédett hajtásai az 1., 2., 21. és 22. zónában alkalmazhatók az ipar számos területén. A NORD tanúsítvánnyal rendelkező robbanás ellen védett hajtások, motorok, frekvenciaváltók és hajtásrendszerek szállítója.

Vegye fel a kapcsolatot NORD tanácsadójával