Fredriksons

포장 산업용 공간 절약형 드라이브 시스템

식음료 생산에서는 일반적으로 공간이 제한적입니다. 따라서 컨베이어 설비를 설치할 때 콤팩트한 설계가 필요한 경우가 많습니다. 스웨덴의 기계 엔지니어링 회사인 Fredriksons은 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스가 통합된 NORD DRIVESYSTEMS의 슬림하고 안정적인 드라이브 시스템을 사용하여 포장 산업을 위한 최신 시스템을 효율적으로 구성하고 드라이브 베리에이션 수를 줄입니다.

고객의 관점

스웨덴 바드스테나에 있는 Fredriksons의 새로운 쇼룸에서는 슈퍼마켓에서 볼 수 있는 것과 비슷한 속도로 플라스틱 체인 컨베이어에서 포장재가 지나가고 있습니다. 컨베이어 설비는 여러 단계로 확장되며, 때로는 곡선형으로, 때로는 더 긴 구간으로 확장됩니다. 모든 것이 순조롭게 돌아가고, 덜거덕거리는 소리만 작게 들립니다. Fredriksons Verkstads의 컨베이어 솔루션 개발 관리자인 토미 백은 "이러한 종류의 수평 컨베이어 벨트는 예컨대 플라스틱 포장재에 유제품 주입 이후 생산 공정에 사용됩니다."라고 설명합니다. 이 회사의 최첨단 플라스틱 체인 컨베이어는 특히 세계 최대 규모의 포장재 제조사 중 하나에서 사용 중입니다.

이 모델과 마찬가지로 산업계에서는 컨베이어 설비에 사용할 수 있는 공간이 제한적인 경우가 많으므로 플랜트 제조사는 요소의 똑똑한 배치를 선택하고 설치된 모든 구성 요소가 최대한 슬림한 디자인으로 효율적으로 기능할 수 있도록 해야 합니다. 토미 백은 "2년 전 쇼룸을 설치할 때, 우리는 전체 자동화 콘셉트를 수정하고 현대화하기로 결정했습니다."라고 말합니다. "어떤 드라이브 시스템이 우리에게 가장 적합할지 신중하게 고려한 후, NORD DRIVESYSTEMS 제품을 선택했습니다. 이 제품은 당사의 플라스틱 체인 컨베이어에 다양한 장점을 제공하기 때문이죠."

프로젝트 요구 조건

고객 요구에 맞는 맞춤형 드라이브 시스템

NORD는 100개 이상의 산업 분야에서 포괄적인 노하우와 다년간의 경험을 보유하고 있습니다. 세계적인 시스템 공급업체로 자리매김한 이 회사는 1차, 2차 포장부터 최종 포장까지 모든 단계의 포장 공정에 맞게 모듈형 제품군을 통해 경제적이며 지속 가능한 맞춤형 드라이브 솔루션을 제공합니다.

 플랜트 제조사인 Fredriksons가 NORD 드라이브 시스템을 선택한 주된 이유 중 하나는 콤팩트한 디자인 외에도 드라이브의 통합 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스였습니다. 이 인터페이스는 최종 사용자의 생산에 무엇이 필요한지에 따라 다양한 제조사의 제어장치에 연결과 다양한 프로토콜을 통한 통신을 지원합니다. 또한 이 플랜트 제조사는 드라이브의 다양한 속도 레벨의 이점뿐만 아니라 분산형 드라이브과 제어 캐비닛에서 베리에이션 수를 줄이는 이점을 누릴 수 있습니다. 식품 산업에 사용하는 데 있어 또 다른 중요한 요소는 NORD 드라이브 솔루션이 최대 -30°C의 낮은 온도에도 적합하다는 것입니다.

현대식 생산을 위한 첨단 변환기

Fredriksons 플라스틱 체인 컨베이어는 NORDBLOC이 장착된 NORD의 IE3 비동기 모터를 사용합니다. 1개의 베벨 기어가 NORDAC <i>ON</i> 주파수 변환기와 결합되어 사용됩니다. NORDAC ON/ON+ 제품군의 분산형 주파수 변환기는 현대식 생산 환경을 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 콤팩트한 디자인과 완벽한 착탈식, 뛰어난 안정성이 특징입니다. NORDAC ON은 비동기 모터를 사용하는 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며, NORDAC ON+는 IE5+ 동기 모터와 함께 사용하기 위해 개발되었습니다. 주파수 변환기는 0.37kW에서 3.7kW까지의 출력 범위를 보장합니다. 플러그 앤 플레이 기능 덕분에 기계와 시스템의 배선 및 유지보수 작업을 크게 줄일 수 있습니다. NORDAC ON은 앞으로 안전 기능 분야에서 새로운 기능을 탑재할 예정입니다. 앞으로는 STO, SS1 외에 SLS, SMS, SSM 등도 탑재될 예정입니다. 추가 기능으로는 PLC 기능과 드라이브 관련 기능을 위한 온보드 PLC와 통합 이더넷 인터페이스가 있습니다. PROFINET, EtherNet/IP 및 EtherCAT 프로토콜은 매개변수를 사용하여 쉽게 구성할 수 있습니다. 또 다른 장점은 디지털 입출력을 통해 로컬 센서와 액추에이터를 드라이브에 직접 연결할 수 있다는 것입니다. 이로 인해 추가 버스 노드가 필요 없습니다.

독립형 스탠드 얼론 솔루션이 필요한 경우 Fredriksons는 NORD의 NORDAC <i>PRO</i> SK 500P 주파수 변환기를 사용합니다. 책 크기의 제어 캐비닛 변환기는 실질적으로 모든 드라이브 작업에 적합합니다. 이 베리에이션들은 0.25kW에서 37kW까지의 출력 범위를 보장하며, 높은 과부하 용량으로도 유명합니다. 이 변환기는 곧 최대 160kW까지 출력이 확장된 제품으로 출시될 예정입니다. 토미 백은 "NORD 제품의 다양한 장점 덕분에 당사 시스템에서 드라이브 베리에이션 수를 대폭 줄일 수 있었고 재고도 상당히 줄일 수 있었습니다."라고 설명합니다. “기본적으로 이렇게 말할 수 있습니다. 드라이브 베리에이션 수가 많을수록 OEM인 당사뿐만 아니라 최종 사용자에게도 비용이 높아집니다." 재료 사용량을 줄이고 드라이브 구성 요소를 이상적으로 조정하면 TCO 가 줄어들 뿐만 아니라 제조 회사의 이산화탄소 배출량도 줄일 수 있습니다.

응용 솔루션

서비스 케이스에 잘 대비

설비 운영자는 지속적으로 운영하면서 설치된 드라이브 시스템을 신뢰할 수 있어야 합니다. 따라서 드라이브 시스템을 선택할 때, 설치와 시운전이 복잡하지 않아야 할 뿐만 아니라 서비스 케이스 시 시스템을 간단하게 교체할 수 있어야 한다는 점도 중요합니다. 토미 백은 "고장이 발생하면 간단한 플러그인 기술을 통해 드라이브를 즉시 교체할 수 있어 가동 중지 시간이 크게 줄어듭니다."라고 합니다. 또한, 이 제조사의 드라이브는 매우 견고하며 Condition Monitoring 을 사용하여 모니터링할 수 있습니다.

이를 통해 사용자는 온도, 작동 거동 또는 오일 수준 등 모든 관련 드라이브 데이터를 항상 살펴볼 수 있습니다. 마모가 심해지는 징후가 감지되면 최종 고객은 고장이 발생하기 전에 예방 조치를 취할 수 있습니다. NORD 드라이브의 간단한 플러그 앤 플레이 기술과 결합된 예측적 유지보수 가능성은 생산에서의 계획 가능성과 운영 안전성을 크게 증가시킵니다. 또한 NORDAC ACCESS BT를 통해 드라이브 전문가는 주파수 변환기를 위한 블루투스 어댑터를 제공하고 NORDCON APP 을 통해 모바일 기기에서 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다. 이와 함께 NORD는 최종 사용자에게 최고 유연성과 최대의 사용 편의성을 제공하는 모바일 시운전 및 서비스 솔루션을 제공합니다.

최대의 성공을 위한 파트너십

"많은 기술적 세부 사항 외에도 공급업체를 선택할 때 특히 중요한 점은 협업이 원활하게 이루어지는지 여부인데, NORD의 저희 담당자는 개별 요청이나 변경 사항을 구현할 때 항상 우리를 납득시킵니다."라고 토미 백은 말을 맺습니다. "동시에 우리는 제조사의 완전히 새롭고 매우 현대적이며 우리 설비의 수명에 잘 맞는 드라이브 솔루션의 이점을 누리고 있습니다. 우리는 NORD와 장기적이고 성공적인 비즈니스 관계를 기대합니다."

NORDBLOC.1 헬리컬 베벨 기어 모터

고강도 알루미늄 합금으로 제작된 하우징을 갖춘 헬리컬 베벨 기어 유닛

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 높은 반경 방향 및 축 방향 하중 수용 능력으로 안전한 작동을 보장합니다
  • 세척이 가능하며, 식품 안전 표면 보호를 위한 NXD tupH® 적용 모델도 제공됩니다.
  • 알루미늄 하우징 덕분에 가볍습니다

표준 비동기 모터

비동기 모터

  • 0.12 kW - 55 kW
  • 보호 등급: 자유롭게 선택할 수 있어 개별적으로 맞춤 설정 가능
  • 전 세계적인 승인 및 인정
  • 효율 등급 IE1 ~ IE4
  • 다양한 모터 옵션 덕분에 유연하게 조절 가능

IE5+ 동기 모터 (TEFC)

컴팩트한 설계의 고효율 동기 모터

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • 전 세계적인 승인 및 인정
  • 컴팩트한 디자인
  • 전체 조정 범위에서 일관된 고효율

IE5+ 동기 모터 (TENV)

위생 설계가 적용된 고효율 동기 모터

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (옵션)
  • 전 세계적인 승인 및 수용
  • 컴팩트하고 위생적인 디자인으로, 식품 안전 표면 보호를 위한 NXD tupH® 적용 모델도 제공됩니다.
  • 전체 조정 범위에서 일관된 고효율

NORDAC ON / ON+ SK 300P

분산형 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.37 ~ 3.7 kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 벽면 장착 또는 모터 장착이 가능해 활용도가 높음
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스를 통한 간편한 통합
  • 빠른 플러그 앤 플레이 방식의 시운전

NORDAC PRO - SK 500P - 주파수 인버터

제어반 설치용 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.25 kW – 160 kW
  • 보호 등급: IP20
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스를 통한 간편한 시스템 통합
  • USB 포트를 통한 무전압 파라미터 설정으로 신속한 시운전 가능
  • 다중 인코더 인터페이스를 통해 제어 가능한 다축 작동

A6028 - 애플리케이션 브로셔 A6028 - 음료 산업용 구동 시스템


A6028 - 애플리케이션 브로셔 A6028 - 음료 산업용 구동 시스템
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

에너지 효율성 및 TCO 상담

혁신적인 제품과 포괄적인 서비스 제공을 통해 당사는 고객의 드라이브 시스템에 맞는 가장 적합하고 에너지 효율적인 솔루션을 찾는 데 도움을 드립니다. 기어박스, 모터, 주파수 변환기 등 당사의 모든 드라이브 구성요소는 자원 절약 사용에 최적화되어 있습니다.

설계와 엔지니어링

NORD 모듈 시스템이 제공하는 광범위한 제품 솔루션으로 고객의 거의 모든 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 그러나 선택의 폭이 넓으면 정보의 홍수에 빠질 수도 있습니다. 디지털 셀프 서비스이든 개별 컨설팅이든: 당사는 드라이브 선택 시 도움을 드리고 가장 적합한 드라이브 시스템을 효과적으로 구현하는 방법을 제시해 드립니다.

디지털 서비스 및 셀프서비스

당사 서비스에 관한 모든 질문에 신속한 답변. NORD 제품 ID로 주문에 관한 문서와 예비 부품을 쉽게 찾아보실 수 있습니다. 당사 서비스팀이나 영업팀에 문의하십시오. 또는 고객 포털 myNORD에 로그인하여 NORD 제품을 직접 구성하고 선택하여 주문해보십시오.