• NORD DRIVESYSTEMS Groep

  • De nieuwe DuoDrive

    Een revolutionair geïntegreerd reductor/motor-concept: twee worden één.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovatief, compatibel, toekomstbestendig: productnieuws van mechanische en elektrische aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequentie-omvormer NORDAC PRO

    • Geïntegreerde multi-protocol ethernet interface
    • multi-encoder interfase voor gebruik diverse assen
    • Spanningsvrij parametreren via USB-interface

    SK 500P
  • IE5+-motor

    • De volgende stap in energie-efficiëntie: IE5+
    • Compact en hygiënevriendelijk ontwerp
    • Constante hoge efficiëntie over De gehele instelrange

    energie-efficiënt handelen
  • LogiDrive

    • Eenvoudige installatie in het veld door plug-and-play
    • Individueel configureerbaar voor installatiebouw
    • Toepasbaar in netwerken via alle gebruikelijke protocollen

    Variantenreductie promoten

NORD AANDRIJVINGEN Groep - innovatieve aandrijfoplossingen

Als systeemaanbieder van innovatieve aandrijfoplossingen met expertise in meer dan 100 bedrijfstakken bieden wij u een flexibele service van de hoogste kwaliteit. NORD heeft eigen bedrijven in 36 landen met 48 dochterondernemingen en verdere verkooppartners in meer dan 50 landen. Deze bieden advies ter plaatse, montagecentra, technische ondersteuning en klantenservice.

NORD DRIVESYSTEMS Actueel

DuoDrive van NORD ontvangt UL/CSA certificering voor Noord-Amerika

De innovatieve DuoDrive-aandrijfoplossing van NORD is per direct gecertificeerd voor de Noord-Amerikaanse markt. De DuoDrive heeft de zogeheten UL/CSA-certificering ontvangen. UL voor de Verenigde Staten en CSA voor Canada.

NORD houdt met efficiënte en betrouwbare aandrijfoplossingen de post- en pakketsector in beweging

De aandrijfoplossingen van NORD zijn gebaseerd op uiterst efficiënte techniek, met als doel het aantal aandrijfvarianten terug te brengen, een lagere Total Cost of Ownership te bereiken en het energieverbruik te reduceren.

NORD levert innovatieve oplossingen voor kranen

De oplossingen van NORD voor kranen worden gekenmerkt door "heavy duty" motorreductoren, dynamische besturingen en functionele veiligheidsmodules om kraansystemen efficiënt te laten werken.

NORD DRIVESYSTEMS slaat pad naar duurzame toekomst in

NORD heeft een Corporate Social Responsibility plan opgesteld om per 2025 de CO<sub>2</sub>-voetafdruk te verlagen en verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale, ecologische en economische aspecten van het bedrijf.

Zelf configureren

Selecteer een productgroep en maak een nieuwe configuratie aan. Het myNORD-portaal biedt u praktische en snelle ondersteuning bij uw dagelijkse werk. Het vereenvoudigt onze gezamenlijke bedrijfsprocessen.

Nu configureren

NORD wereldwijd

NORD wereldwijd

Servicediensten van NORD

Dankzij ons wereldwijde servicenetwerk garanderen we wereldwijde service. Denk hierbij aan de eenvoudige organisatie en afhandeling van reparaties, vervangende leveringen en werkzaamheden op locatie in het land van uw klanten. Uw lokale contactpersonen nemen uw nationale servicebehoeften onder hun hoede.

Naar de servicediensten

Beurzen en evenementen

Janine Mehner and Christopher Braun introducing the NORD Virtual Trade Show

Ervaar ons en onze producten live!

We heten je van harte welkom op vele beurzen wereldwijd. Neem een kijkje op de huidige beurskalender en vind het evenement dat bij u past. We kijken uit naar je komst!

  • IFAT

    DE, Munich

    Hall B1, Booth 117

  • Metal Show - TIB

    RO, Bucharest

    Pavillon B2, Booth 58

  • Elmia Automation

  • sps Italy

    IT, Parma

    Hall 3 Booth C031

  • SEPEM

    FR, Colmar

    Hall 3 Booth B312

  • EXPO PACK

    MX, México-City

    2506

Alle komende beurzen