Notícias –

Acionamentos para todos os tipos de aplicações de guindastes

A partir de seu sistema modular abrangente, a NORD DRIVESYSTEMS oferece uma ampla gama de sistemas de acionamentos para todos os tipos de aplicações de guindastes

Drawing of NORD gear units on a gantry crane

Bargteheide, 2023-07-12

As tarefas do guindaste exigem acionamentos especiais: as cargas devem ser levantadas com segurança, posicionadas com precisão e colocadas com cuidado, também com movimentos simultâneos de guindastes e carrinhos. A NORD DRIVESYSTEMS tem as soluções certas em acionamentos para:

  • Guindastes de construção
  • Guindastes portuários
  • Guindastes de contêineres
  • Gruas de Pórtico

e muitos outros tipos de guindastes,

bem como para equipamentos de elevação, unidades de posicionamento e mesas de elevação usadas no manuseio de materiais metálicos ou papel e em sistemas de armazenamento de contêineres

Componentes de Acionamentos de um único fornecedor

O sistema modular flexível da NORD oferece uma ampla gama de redutores, redutores industriais, motores elétricos e inversores de frequência que podem ser combinados para soluções de acionamentos ideiais para diferentes requisitos de aplicação de guindastes.

Os redutores industriais MAXXDRIVE® com torques de saída de até 282.000 Nm são adequados para grandes equipamentos de elevação com cargas pesadas. Para equipamentos de elevação menores o portfólio de motorredutores da NORD , composto por redutores de eixos paralelos, cônicos ou helicoidais, oferece a solução em acionamento perfeita.

Eficiência energética e posicionamento preciso

Particularmente para aplicações de equipamentos de elevação em guindastes, a NORD desenvolveu o a serie MAXXDRIVE® XD Com sua distância central estendida, eles fornecem uma geometria de acionamento que economiza espaço e ajudam a reduzir o peso do acionamento em até 60 por cento.

As soluções em acionamento da NORD permitem eficiência e posicionamento preciso, além de serem fáceis de reparar e manter. Todos os redutores NORD foram construídos como redutores UNICASE particularmente robustos, que compensam em caso de cargas pesadas e em condições ambientais adversas.

Descubra mais!