NORDAC FUSION

Integração de motor e inversor de frequência com o NORDAC ON

O NORDAC FUSION é a solução compacta para aplicações dinâmicas. Ele combina o inversor de frequência descentralizado NORDAC ON/ON+ com um motor assíncrono IE3 ou um motor síncrono de ímãs permanentes IE5+. O acionamento eletrônico e o motor funcionam em conjunto como uma unidade coordenada com potências nominais de até 3,7 kW.

O resultado é um sistema de acionamento que economiza espaço e possui conexões por plugues (plug-and-play) para montagem na parede ou no motor, reduzindo o esforço de instalação e oferecendo alto desempenho. Seja usado com um motor assíncrono para aplicações padrão de transportadores ou com um motor síncrono de ímãs permanentes com controle sem encoder para operação energeticamente eficiente, o NORDAC FUSION oferece opções de configuração flexíveis.

Conceito do sistema NORDAC FUSION

O NORDAC FUSION baseia-se em uma abordagem de sistema claramente estruturada: inversores de frequência descentralizados da série NORDAC ON combinados com motores IE3 ou IE5+ de alto desempenho. Cada combinação é adaptada e disponibilizada como uma solução de sistema completa.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON para acionamentos IE3
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 3,2 kW
  • Segurança Funcional
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 entradas e saídas de segurança

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ para acionamentos IE5+
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 3,7 kW
  • Segurança Funcional
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 entradas e saídas de segurança

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE para acionamentos IE5+ (sem ventilação)
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 1,5 kW
  • Design Wash-down (apropriado para lavagem)

<h3>Motor assíncrono IE3</h3>

  • Classe de eficiência IE3
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 3,2 kW

<h3>Motor síncrono de ímãs permanentes IE5+ (TENV)</h3>

  • Máxima eficiência
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 1,5 kW
  • Sem Ventilação e com Design higiênico

<h3>Motor síncrono de ímãs permanentes IE5+ (TEFC)</h3>

  • Máxima eficiência
  • Potência do sistema NORDAC FUSION: até 3,7 kW
  • Com Ventilação

Suas vantagens com o NORDAC FUSION

O NORDAC FUSION foi projetado para integração direta em arquiteturas de controle e segurança existentes. A segurança funcional integrada, a comunicação Ethernet multiprotocolo e o design plug-and-play trabalham em conjunto para simplificar a instalação e a configuração do sistema.

Mais funcionalidades com menos esforço e maior flexibilidade no projeto do sistema

  • Versatilidade do sistema com motores IE3 e IE5+
    O NORDAC FUSION combina o inversor de frequência com motores assíncronos IE3 ou motores síncronos de ímãs permanentes IE5+. Ambas as opções suportam uma ampla gama de aplicações, desde sistemas de transporte padrão até sistemas de alta eficiência.
  • Instalação Plug-and-Play
    Conexões rápidas por plugues para alimentação e comunicação. Parâmetros pré-configurados permitem uma inicialização rápida e reduzem o esforço de instalação e comissionamento.
  • Funcionalidade PLC integrada
    O Controlador Lógico Programável (PLC) integrado processa parâmetros específicos do e sinais de sensores relacionados ao acionamento inversor. Ele também avalia os estados operacionais diretamente no sistema.
  • Conectividade Ethernet multiprotocolo
    O NORDAC ON suporta PROFINET, EtherCAT e EtherNet/IP, permitindo uma integração flexível em diferentes arquiteturas de controle.
  • Engenharia simplificada
    Combinações padronizadas de motor e inversor de frequência reduzem a complexidade de variantes e simplificam a engenharia, o suprimento e a documentação.

alt

  • Alta densidade de potência
    O design compacto e o baixo peso tornam o NORDAC FUSION adequado para aplicações com espaço de instalação limitado.
  • Opções de instalação flexíveis
    O inversor de frequência descentralizado pode ser montado no motor ou na parede, proporcionando flexibilidade no projeto do sistema.
  • Controle CFC em malha aberta
    Quando utilizado com motores síncronos IE5+, o controle sem encoder permite alto desempenho dinâmico sem encoders adicionais, reduzindo a complexidade e o custo do sistema.
  • E/S digital integrada
    Com 4 entradas digitais e 2 saídas digitais, o sistema suporta funções relacionadas ao inversor sem hardware adicional.
  • Projetado para ambientes exigentes
    O NORDAC FUSION opera em temperaturas de até -30 °C e está disponível nas classes de proteção IP55, IP66 e, opcionalmente, IP69.

NORDAC FUSION com NORDAC ON PURE e NXD tupH®

Para ambientes exigentes, o NORDAC FUSION está disponível com o NORDAC ON

PURE. O acabamento NXD tupH® protege as carcaças de alumínio em aplicações wash-down (lavagem pesada). Um processo especializado cria uma superfície dura, não porosa e resistente à corrosão, que suporta ácidos e álcalis.

Benefícios: altos padrões de higiene, limpeza rápida e confiabilidade duradoura.

Todos os detalhes resumidos

O folheto oferece uma visão geral clara do conceito do sistema NORDAC FUSION, incluindo as combinações disponíveis de motor e inversor de frequência, faixas de potência, destaques técnicos e opções de aplicação.

Faça o download do PDF completo para explorar todos os detalhes desta solução de acionamento descentralizada.

Baixe o folheto agora

Tecnologia de acionamento compacta para a indústria de embalagens

Frederiksons Verkstads AB (Suécia)

Para transportadores de corrente plástica em aplicações de embalagem, a Frederiksons utiliza o NORDAC FUSION com motores assíncronos IE3 e inversores de frequência NORDAC ON.

O sistema descentralizado plug-and-play oferece um design compacto, conectividade Ethernet multiprotocolo e complexidade reduzida de variantes, tornando-o ideal para ambientes de produção com restrições de espaço em aplicações de alimentos e bebidas.

Referência

Graças às inúmeras vantagens dos produtos NORD, conseguimos reduzir drasticamente o número de variantes de acionamentos em nossos sistemas e diminuir significativamente nossos níveis de estoque.

NORDCON

Com o aplicativo NORDCON para Windows e o aplicativo NORDCON para dispositivos móveis, a NORD oferece a ferramenta adequada para comissionamento e otimização de acionamentos. Ambos permitem fácil acesso aos sistemas de acionamento eletrônicos, gerenciamento simplificado de parâmetros e diagnóstico abrangente.

Saiba mais

Encontre a solução de acionamento ideal

Nossos especialistas auxiliam na seleção e especificação do NORDAC FUSION para sua aplicação e ambiente operacional.

Entre em contato conosco para obter orientação e conte com nosso suporte global, nosso conhecimento do setor e a experiência em sistemas de acionamento descentralizados. Juntos, configuraremos a solução ideal para suas necessidades.

Encontre mais informações aqui:

Controle CFC open-loop Injection

Um processo inovador torna o controle sem sensor acessível também para aplicações dinâmicas, convencendo por sua alta capacidade de sobrecarga e dinâmica. O controle CFC open-loop Injection é adequado para controlar todos os motores síncronos de ímã permanente NORD.

Função de segurança

A função de segurança minimiza os riscos que diversas funções das máquinas representam para as pessoas, a produção e o meio ambiente. Os inversores de frequência da NORD podem ser integrados em uma aplicação de segurança dentro de uma rede Industrial Ethernet existente por meio do PROFIsafe ou do FSoE.

NXD BASIC® e NXD tupH®

O acabamento de superfície NXD foi desenvolvido especialmente para alumínio. Ele torna as superfícies de alumínio particularmente resistentes à corrosão, revelando assim os pontos fortes dos componentes de alumínio para instalações exigentes e condições extremas em aplicações Wash-Down.