Notícias –

Sistemas de acionamentos de um único fornecedor

Não apenas componentes, mas soluções: como um fornecedor abrangente de tecnologia de acionamento, a NORD DRIVESYSTEMS oferece a seus clientes sistemas de acionamento altamente eficientes, confiáveis e competentes em diversos setores.

Bargteheide, 2022-05-09

Desde 1965, a NORD DRIVESYSTEMS desenvolve, produz e vende tecnologias de acionamento inovadoras e é um dos principais fornecedores globais do setor. Como fornecedor de sistemas flexíveis , a empresa oferece sistemas de acionamento perfeitamente sincronizados, compostos por acionamentos, motores e inversores de frequência.

O portfólio inclui redutores para torques de 10 Nm até 282 kNm, motores elétricos para faixas de potência de 0,12 a 1.000 kW e inversores de frequência de até 160 kW. Os produtos individuais podem ser configurados para quase todas as aplicações possíveis, graças ao sistema modular da NORD . Isso garante soluções perfeitamente adaptadas às necessidades dos clientes. Podemos garantir fiabilidade e rapidez graças às nossas próprias capacidades de produção e a uma rede internacional de montagem e assistência ao cliente. Os usuários também podem configurar seus componentes de acionamento online, usando o configurador de produto.

A NORD fornece soluções de acionamento eficientes para mais de 100 ramos da indústria e está muito familiarizada com os requisitos específicos de cada setor. Como exemplo, a NORD desenvolveu as versões de motorredutores LogiDrive IE5+ e IE4 otimizadas para indústria específica para intralogística. O motorredutor patenteado DuoDrive é altamente adequado para aplicações em intralogística, indústria de alimentos ou bebidas e setor farmacêutico. A integração de um motor síncrono IE5+ altamente eficiente em um redutor helicoidal de estágio único garante não apenas um tamanho compacto, mas também uma alta eficiência do sistema.