Notícias –

Mais potência e eficiência para a logística de encomendas

O transporte de cartas e encomendas deve ser rápido, confiável e econômico. A NORD DRIVESYSTEMS desenvolve tecnologias de acionamento inteligente para centros de distribuição de encomendas há mais de 40 anos. Eles operam com a mais alta eficiência e reduzem significativamente o Custo Total de Propriedade.

Post and Parcel application diagram

Bargteheide, 2022-09-16

Com potentes motorredutores e tecnologia de acionamento pioneira, a NORD DRIVESYSTEMS prepara a logística de encomendas para o futuro. O melhor exemplo é o motorredutor DuoDrive patenteado: seu design de acionamento compacto, composto por motor síncrono IE5+ e redutor helicoidal de estágio único, estabelece novos padrões em relação à eficiência energética, espaço de instalação e redução de versão.

O motorredutor DuoDrive atinge uma eficiência de até 92%, portanto, possui uma das mais altas eficiências de sua classe. O torque constante do motor em uma ampla faixa de velocidade permite uma redução significativa das variações e do Custo Total de Propriedade (TCO). No entanto, o DuoDrive é apenas um dos muitos produtos da NORD para a logística de cartas e encomendas.

Visite nossa página de destino e descubra os benefícios de nossas soluções de acionamento para logística de encomendas. Mostraremos como você pode aumentar a eficiência do seu sistema e reduzir custos simultaneamente!