Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • Motor liso

Os motores lisos NORD são de produção própria e são fornecidos a todos os mercados importantes do mundo. Graças ao design Wash Down, os motores são indicados, entre outras, para a utilização na indústria alimentar. Estão disponíveis em dois modelos, carcaça lisa sem fricção e no modelo nsd tupH.

  • Opções de lado B: Travões (BRE), encoder rotativo incremental (IG)
  • Contactor do motor: Sensor de temperatura (TF), termóstato (TW), aquecedor anti-condensação (SH)
  • Ligação do motor: União de encaixe do motor (MS)

NOVIDADE: Os novos motores lisos de tamanho 31 estão disponíveis em três classes de potência: 0,12 kW, 0,18 kW e 0,25 kW. O grau de eficiência IE3 garante o funcionamento com proteção de recursos. Devido à sua carcaça em alumínio (tipo de proteção IP66), todos os motores estão protegidos contra corrosão.