SMS Group GmbH
ACIONAMENTOS ROBUSTOS PARA ROLOS LAMINADORES REVERSÍVEIS NO DESERTO
Altas cargas, impactos severos frequentes, temperaturas extremas - o funcionamento confiável dos acionamentos é um grande desafio em uma planta de laminação no Bahrein. A NORD forneceu soluções flexíveis e robustas para os sistemas projetados pelo grupo SMS.
SMS Group GmbH
Foco no cliente
o grupo SMS é um líder mundial em maquinário pesado e engenharia de planta para as indústrias siderúrgicas. O grupo SMS tem seu foco voltado para a tecnologia de fundição, grandes plantas de produção, plantas de tubos e encanamento, plantas de forjamento, plantas de metais não ferrosos, e plantas de tecnologia em tratamentos térmicos para metais. Para o projeto da Siderúrgica em Hidd, a companhia alemã colaborou com a SMS Concast, outro membro do grupo SMS.
Foco no Projeto
A laminadora reversível em Bahrein utiliza 622 acionamentos para rolos laminadores e numerosos outros acionamentos da NORD, incluindo grandes redutores industriais para enrolar o produto final de uma trefiladeira. Esses sistemas atendem às demandas funcionais mesmo em condições severas, devido à:
- Carcaças monobloco resistentes, que garantem uma longa vida útil.
- Dentes de engrenagens de qualidade superior, precisamente fabricados pela NORD.
- Flexibilidade de projeto, por exemplo, para eixos de saída opcionais em ambos os lados.
Desafios do Projeto
Em anos recentes, um enorme complexo de siderúrgicas foi erguido na zona industrial de Hidd, no Reino do Bahrein. Sua produção anual de aproximadamente 600.000 toneladas de ferro cobre um sexto de todos os lingotes e importações de todo o Meio Leste. Como parte do complexo de Hidd, o especialista em engenharia de plantas siderúrgicas SMS group GmbH projetou e instalou uma planta de laminação pesada, com os melhores e mais atuais equipamentos.
Condições Severas
A planta necessitava de dezenas de motoredutores projetados para manusear os típicos ciclos e cargas em rolos laminadores, com regime de operação S5, com um notável funcionamento intermitente, bem como regime S9, com cargas não periódicas, variação de velocidades e sobrecargas frequentes. Lingotes de 16 toneladas passam nas mesas e entre os rolos de laminação. Os diversos acionamentos instalados em toda a extensão dessas mesas devem resistir ao impacto das acelerações e desacelerações dos produtos. Mais do que isso, os acionamentos para mesas de rolos em Hidd encaram temperaturas ambientes extremamente altas devido ao clima do estado de Gulf.
Preferência por Sistemas Padronizados
O grupo SMS também precisava de outros acionamentos potentes e resistentes, por exemplo, para uma trefiladeira com rolos de suporte duplos que funcionam com ajuste hidráulico. A empresa de engenharia estava determinada a limitar as variações de acionamentos ao mínimo, e dessa forma solicitou um grande portfolio de redutores para implantação, utilizando unidades padronizadas sempre que possível. Finalmente, o grupo SMS pediu particularmente por alta flexibilidade, para a utilização de um número específico de equipamentos.
Solução da Aplicação
A NORD forneceu acionamentos com um design extremamente robusto: dentro de uma carcaça monobloco, as engrenagens de dentes helicoidais, usinadas e finalizadas precisamente dentro das tolerâncias fornecem uma estabilidade superior ainda sob cargas radiais e axiais. Resistências e durabilidades ainda maiores podem ser alcançadas utilizando eixos com material reforçado (por exemplo, 42CrMo4) e rolamentos mais fortes. Adicionalmente, materiais para absorver impactos na carcaça podem ajudar a reduzir o impacto de movimentos brutos. Lubrificantes sintéticos especiais (ISO VG 220) e revestimentos especiais estão disponíveis para a adaptação a ambientes e temperaturas operacionais extremas.
Utilização versátil
Além dos mais de 600 acionamentos para mesa de rolos, o grupo SMS também utiliza outros acionamentos NORD, que incluem redutores de eixos paralelos padronizados para transportadores de esteira na câmara de resfriamento, onde antes eram utilizados redutores especiais, necessários para essa aplicação.
Quatro redutores industriais de alto torque para a laminação dos pesados lingotes são utilizados com eixos com saída em ambos os lados, de modo que podem ser operados de qualquer modo. Para esses redutores industriais, eixos de saída especiais com rolamentos intercambiáveis foram equipados com encoders fornecidos pelo grupo SMS.
Conhecimento industrial extenso
A NORD vem colaborando com o grupo SMS por mais de uma década e em inúmeros projetos. A NORD fornece soluções em acionamentos versáteis para a indústria siderúrgica, para aplicações que vão de mesas de rolos até câmaras de resfriamento, de linhas de corte a vasos de fundição, e para diversos outros segmentos em processos de fabricação.
Redutores de Eixos Paralelos MAXXDRIVE® XC
Redutores industriais com design compacto e modular