Cold Jet

Parceria de sucesso com a fabricante de máquinas dinamarquesa Cold Jet

alt

Tecnologia de acionamentos da NORD para produção de gelo seco

A NORD DRIVESYSTEMS trabalha em estreita cooperação com clientes de todo o mundo para desenvolver soluções adequadas a cada aplicação. Isso também se aplica à Cold Jet, empresa dinamarquesa especializada em máquinas para limpeza e produção de gelo seco. A Cold Jet buscava soluções de acionamento que pudessem ser adaptadas de forma flexível às necessidades específicas de cada equipamento, além de suporte técnico completo, com consultoria e atendimento local. A NORD é a parceira ideal para uma empresa com posicionamento global.

A limpeza com gelo seco é um processo inovador de limpeza industrial que utiliza as propriedades especiais do gelo seco para preparação de superfícies – por exemplo, para remoção de adesivos, revestimentos ou corrosão, para limpeza de moldes e materiais de compósitos, e até restaurar veículos e edifícios. A limpeza com gelo seco é uma tecnologia sustentável utilizada em muitos setores. Pelllets ou micropartículas de gelo seco são lançadas em velocidade supersônica, fazendo com que a sujeira ou contaminantes se desprendam da superfície a ser limpa. Ao entrar em contato com a superfície, o gelo seco sublima, passando do estado sólido (CO2) para o gasoso. A tecnologia é extremamente ecológica, porque não gera nenhum resíduo secundário perigoso. Os processos de produção se tornam, assim, mais limpos e eficientes.

Cold Jet: Pioneira na tecnologia de gelo seco

A Cold Jet foi fundada em 1988 em Ohio (EUA). Hoje, a empresa tem 13 filiais em todo o mundo, incluindo na Dinamarca. Desde o início, o foco da empresa foi desenvolver soluções ecológicas. Inicialmente, a Cold Jet pretendia substituir o uso de produtos de limpeza químicos na remoção de revestimentos de aeronaves. “A Cold Jet foi pioneira na tecnologia moderna de limpeza com gelo seco e, desde então, tem se concentrado exclusivamente no desenvolvimento de soluções avançadas com gelo seco – da produção à aplicação”, afirma Andreas Laursen, da Cold Jet. “Hoje, produzimos equipamentos que garantem que nossos clientes podem confiar na funcionalidade de nossas soluções com gelo seco. Nesse ponto, a NORD é considerada um fornecedor importante." O jateamento e limpeza com gelo seco é utilizado em diversos setores: da indústria aeroespacial e automotiva até as indústrias de alimentos, bebidas ou embalagens.

A Cold Jet está trabalhando para tornar o dióxido de carbono reciclado utilizável para clientes comerciais e industriais de todo o mundo. Além de equipamentos de jateamento de gelo seco e máquinas de produção de gelo seco, a empresa também fornece sistemas de recuperação de CO2 para coletar o excesso de gás da produção de gelo seco e usá-lo para produzir pellets de gelo seco. Ao desenvolver e produzir novas máquinas e sistemas, o fabricante de máquinas dá grande importância à qualidade, confiabilidade e flexibilidade de seus fornecedores e parceiros. Em 2021, a empresa dinamarquesa trocou um de seus fornecedores de acionamentos anteriores pela NORD. A fornecedora de sistemas com atuação global e expertise em soluções para mais de 100 setores, impressionou sobretudo pela sua vasta experiência e conhecimento técnico. “A NORD adapta seus equipamentos às nossas necessidades”, afirma Leif, engenheiro de desenvolvimento de CO2 na Cold Jet.

Tecnologia de acionamento descentralizado da NORD

Atualmente, a Cold Jet utiliza motores assíncronos NORD com e sem acionamento eletrônicos em bombas hidráulicas. Além disso, os inversores de frequência descentralizados NORDAC FLEX de até 22 kW são usados em compressores de refrigeração. O inversor de frequência NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E se destaca principalmente pela flexibilidade. Ele pode ser adaptado de forma ideal às especificações individuais graças às suas funções escalonáveis. Com suas extensas entradas e saídas digitais e analógicas, bem como o módulo Ethernet, oferece alta compatibilidade com todos os CLPs mais utilizados no mercado.

O inversor de frequência NORDAC ON é usado pela Cold Jet em sistemas de transporte. Os inversores de frequência NORDAC <i>ON/ON+</i> são caracterizados por seu design compacto, conectividade completa e confiabilidade. O NORDAC ON foi desenvolvido para aplicações com motores assíncronos e o NORDAC ON+ para combinação com motores síncronos IE5+. Os inversores foram concebidos para uma faixa de potência de 0,37 kW a 3,7 kW. Graças à sua funcionalidade plug-and-play, reduzem significativamente a complexidade de cabeamento e oferecem uma solução econômica e de fácil manutenção para ambientes de produção modernos. Outras funcionalidades incluem o CLP integrado para funcionalidade de SPS e funções relacionadas ao acionamento, bem como uma interface Ethernet integrada. O PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT podem ser configurados com parâmetros.

Vantagens para o cliente em resumo

“A tecnologia de acionamento descentralizado elimina ruídos desnecessários do painel elétrico, ao posicionar o acionamento eletrônico próximo ao motor”, afirma Nicolai, engenheiro de desenvolvimento de produtos na Cold Jet. Devido à distância reduzida entre o inversor de frequência e o motor, as interferências eletromagnéticas são minimizadas. Além disso, os cabos blindados não são mais necessários, reduzindo ainda mais os custos da instalação. O modelo descentralizado permite painéis menores, eliminando também a necessidade de resfriamento adicional.

“Outro motivo para confiar na tecnologia de acionamento descentralizado da NORD é que todas as nossas máquinas são modulares, o que nos permite armazenar os componentes de forma contralizada e depois combiná-los em um sistema ou máquina maior”, continua Nicolai. Além disso, os montadores da Cold Jet beneficiam-se da tecnologia prática plug-and-play dos sistemas de acionamento descentralizados e dos tempos de instalação curtos resultantes. O uso de soluções de acionamento pré-configuradas também tem um impacto positivo no custo total de propriedade. "Além de economizar espaço e reduzir custos, as unidades de acionamento descentralizadas oferecem um alto nível de segurança de planejamento, pois permitem que nossos clientes ampliem seus sistemas a qualquer momento — sem a necessidade de grandes modificações.”

Soluções de acionamento customizadas

A Cold Jet usa EtherCAT como protocolo de comunicação, por isso era importante para o construtor de máquinas encontrar um parceiro com capacidade para oferecer uma solução de acionamento adequada e integração de PLC. Este foi outro fator pelo qual o fabricante se decidiu pela NORD. Além disso, os especialistas em acionamentos do norte da Alemanha conseguem adaptar seus sistemas de acionamento às necessidades de seus clientes com exatidão. Muitas das soluções de conectores personalizados são baseadas nos requisitos do sistema CLP da Cold Jet. “A NORD é muito flexível, o que nos agrada muito", afirma Nicolai. "A NORD também nos fornece um excelente suporte no local e nos ajuda com nossos desafios – a NORD é uma parceira importante para nós."

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Inversor de frequência descentralizado

  • Faixa de potência: 0,37 - 3,7 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Utilização variável através de montagem na parede ou no motor
  • Integração simples por interface de ethernet multiprotocolo
  • Colocação em funcionamento rápida por Plug & Play

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

Mais flexibilidade, menos custos

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade graças a estrutura modular
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Pode encontrar informações adicionais aqui:

Acionamentos Eletrônicos

O portfólio inovador de tecnologia de acionamento da NORD pode ser configurado para praticamente qualquer aplicação. Como especialista em soluções de acionamento, a NORD trabalha em estreita colaboração com seus clientes para fornecer soluções perfeitamente adaptadas às suas necessidades.

NORDCON

Com o aplicativo para Windows NORDCON e o aplicativo móvel NORDCON, a NORD oferece a ferramenta adequada para colocação em funcionamento e otimização de acionamentos. Ambos permite o acesso simples aos sistemas de acionamento eletrônicos, gerenciamento de parâmetros simples e diagnósticos abrangentes.

Arquivos de descrição de aparelhos

A implementação das opções NORDAC em ambientes de automação é particularmente fácil com os arquivos de descrição de aparelhos apropriados (EDS, ESI, XML e GSD). Todos os arquivos relevantes estão disponíveis para download direto – adaptados aos sistemas de acionamento da NORD DRIVESYSTEMS Configuração eficiente, tempo de instalação reduzido e produtividade aumentada com um clique.