- Faixa de potência: 0,37 - 3,7 kW
- Classe de proteção: IP55, IP66
- Utilização variável através de montagem na parede ou no motor
- Integração simples por interface multiprotocolo Ethernet
- Colocação em funcionamento "plug and play"
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Inversor de frequência descentralizado
Solução compacta descentralizada para alta eficiência energética
Essa linha de produtos foi projetada para controlar os motores síncronos e assíncronos altamente eficientes da NORD. Enquanto o NORDAC ON é adequado para acionamentos IE3, o NORDAC ON+ foi otimizado para uso com motores síncronos IE5+. Os inversores de frequência possuem uma interface Ethernet multiprotocolo integrada, capacidade de conexão total e um design extremamente compacto. Isso os torna ideais para os requisitos específicos da tecnologia de transportadores horizontais.
- Faixa de potência: 0,37 – 3,7 kW
- Trifásico 380 – 480 V
- NORDAC ON para acionamentos IE3, NORDAC ON+ para acionamentos IE5+
- Classe de proteção IP55 ou IP66
- Diversas opções na linha de produtos modulares
Versões do produto
- Faixa de potência: 0,37 – 3,7 kW
- Trifásio 380 – 480 V
- NORDAC ON para acionamentos IE3, NORDAC ON+ para acionamentos IE5+
- Classe de proteção IP55 ou IP66
- Diversas opções na linha de produtos modulares
Caraterísticas do produto
- Função de Segurança STO, SS1
- 4x Entradas Digitais, 2x Saídas Digitais
- Integração simples no sistema por interface Ethernet multiprotocolo integrada, configurável por parâmetros para Profinet, Ethernet IP ou Ethercat
- Interfaces de Encoder: RS-485
- Fácil instalação e manutenção devido à capacidade de conexão total
- Alto conforto operacional graças à parametrização via módulo operacional plug-in, ferramenta de software ou aplicativo NORDCON
- 4 conjuntos de parâmetros, comutáveis diretamente online
- Estrutura de parâmetros compatível com todos os inversores de frequência NORD
- Gerenciamento do freio do motor, funcionalidade de elevação
- Operação em 4 quadrantes por meio de chopper de freio integrado
- Controle V/f, controle vetorial de corrente em operação em Open-Loop e Closed-Loop
- Alta qualidade de controle e alto desempenho de sobrecarga para motores síncronos e assíncronos
- Funcionalidade de CLP para funções relacionadas ao acionamento
- POSICON - Modo de posicionamento e sincronização integrados
- Filtro de rede integrado
Aviso importante:
Product is available in series production.
Gestão do Ciclo de Vida do Produto
Planear. Desenvolver. Modernizar.
Para o ajudar a planear os seus sistemas de forma fiável a longo prazo, atribuímos um estado do ciclo de vida a todas as gerações de produtos. Aqui, pode saber o que cada fase significa e quais os serviços que estão à sua disposição em cada etapa.
Saiba maisFerramentas NORD para o suporte à sua aplicação
Nossas ferramentas de software, dados e funções facilitam o aproveitamento máximo da sua solução de acionamento NORD. Encontre aqui os módulos adequados para o produto que você está selecionando. Ficou curioso? Então explore todas as opções que o nosso suporte de aplicativos oferece em nossa seção de Software .
Nossos serviços para a sua solução de acionamento
Apoiamos a sua empresa desde o dimensionamento inicial do projeto até a colocação em operação (comissionamento), e oferecemos suporte de longo prazo adaptado às suas necessidades específicas. Encontre abaixo os principais tópicos de serviços para a sua linha de produtos. Não encontrou o que procurava? Então, basta visitar nossa seção central de serviços !