Cold Jet

Продуктивное партнерство с датским производителем оборудования Cold Jet

alt

Приводная техника от NORD для производства сухого льда

NORD DRIVESYSTEMS создает оптимальные решения для любых задач в тесном сотрудничестве со своими клиентами по всему миру. Такое решение было найдено и для предприятия из Дании, выпускающего машины для очистки и производства сухого льда. Компания Cold Jet искала приводные системы, легко адаптируемые к специфическим требованиям, а также всестороннюю сервисную поддержку, включающую консультации и обслуживание на местах. Компания NORD - идеальный партнер глобально бизнеса.

Струйная очистка сухим льдом - это инновационный промышленный способ очистки, основанный на особом действии сухого льда при подготовке поверхностей и используемый, например, для удаления клея, покрытий или коррозии, очистки штамповочного оборудования или форм, а также при реставрации транспортных средств или санации зданий. Очистка сухим льдом это ресурсосберегающая технология, которая используется во многих отраслях. Она заключается в подаче гранул или микрочастиц сухого льда со сверхзвуковой скоростью, в результате чего загрязнения отделяются от находящейся под ними основной поверхности. При попадании на очищаемую поверхность сухой лед из твердого CO₂ сублимируется в газообразное состояние. Данная технология отличается особой экологичностью, поскольку при очистке сухим льдом не образуются опасные вторичные отходы. Это позволяет сделать технологические процессы более безопасными и эффективными.

Cold Jet: пионер технологии сухого льда

Компания Cold Jet была основана в 1986 году в Огайо (США). Сегодня она представлена 13 филиалами по всему миру, в том числе и в Дании. С момента основания все внимание компании было сосредоточено на создании экологически безопасных решений. Первоначально перед специалистами Cold Jet была поставлена задача отказаться от использования химических чистящих средств при удалении покрытий в авиационной отрасли. «Применение сухого льда сделало Cold Jet первопроходцем в сфере современных технологий очистки, и с тех пор мы сосредоточены исключительно на разработке передовых решений в области сухого льда — от производства до применения», — заявляет Андреас Лаурсен из Cold Jet. «Сегодня мы производим оборудование, благодаря которому наши клиенты могут быть уверены, что наши технологии сухого льда действительно работают. Поэтому компания NORD является для нас важным партнером». Очистка сухим льдом применяется в самых различных отраслях - от аэрокосмической и автомобильной до производства продуктов питания и напитков или упаковочной промышленности.

Компания Cold Jet работает над тем, чтобы сделать переработанный углекислый газ пригодным для использования коммерческими и промышленными потребителями по всему миру. Помимо оборудования для подачи сухого льда и машин для его производства, компания также предлагает системы регенерации CO2, позволяющие улавливать избытки газа и направлять их на изготовление дополнительного объема гранул сухого льда. При создании нового оборудования эта машиностроительная компания придает особое значение качеству, надежности и гибкости своих поставщиков и партнеров. Именно поэтому в 2021 году датский производитель оборудования перешел от одного из своих предыдущих поставщиков приводов к компании NORD. Обширный опыт и экспертные знания стали главными аргументами в пользу этого глобального системного поставщика оборудования, предлагающего решения для более чем 100 отраслей промышленности. «Компания NORD адаптирует свои устройства под наши нужды», - говорит Лейф, инженер по разработке систем CO2 в компании Cold Jet.

Децентрализованная приводная техника NORD

Сегодня компания Cold Jet использует в своих гидравлических насосах асинхронные двигатели NORD с приводной электроникой и без. Помимо этого в холодильных компрессорах применяются также децентрализованные преобразователи частоты NORDAC FLEX мощностью до 22 кВт. Главным достоинством преобразователя частоты NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E является его гибкость и универсальность. Возможность настройки функционала позволяет адаптировать устройство к индивидуальным потребностям. Наличие множества цифровых и аналоговых входов и выходов, а также модуля Ethernet, обеспечивает высокий уровень совместимости со всеми представленными на рынке ПЛК.

В конвейерной технике Cold Jet используется преобразователь частоты NORDAC ON. Децентрализованные преобразователи частоты NORDAC <i>ON/ON+</i> отличаются компактным дизайном, полностью штекерным подключением и особой надежностью. Серия преобразователей частоты NORDAC ON была разработана для асинхронных двигателей, а модели серии NORDAC ON+ предназначены для работы с синхронными двигателями класса IE5+. Устройства предназначены для работы в диапазоне мощностей от 0,37 до 3,7 кВт. Благодаря технологии Plug-and-Play они значительно сокращают расходы на прокладку кабелей и представляют собой удобное в обслуживании и экономичное решение для современного производства. Среди прочих особенностей следует назвать встроенный ПЛК для реализации соответствующего функционала, а также интегрированный интерфейс Ethernet. Протоколы PROFINET, EtherNet/IP и EtherCAT можно настроить с помощью параметров.

Основные преимущества для пользователей

«Суть децентрализованной приводной техники заключается в том, чтобы устранить нежелательный шум из распределительного шкафа, разместив приводную электронику непосредственно рядом с двигателем», — рассказывает Николай, инженер по разработке продуктов в компании Cold Jet. Электромагнитные помехи минимизируются за счет малого расстояния между преобразователем и двигателем. Кроме того, это исключает потребность в экранированном кабеле, что дополнительно снижает стоимость установки. Децентрализованное исполнение позволяет уменьшить габариты распределительного шкафа, а также отказаться от дополнительного охлаждения.

«Еще одна причина сделать ставку на децентрализованную приводную технику от NORD заключается в том, что все наши машины имеют модульную конструкцию, и мы можем централизованно хранить компоненты, а затем собирать их в одну большую установку или машину», — продолжает Николай. Для специалистов компании Cold Jet , выполняющих монтаж оборудования, важным преимуществом является практичная технология Plug-and-Play в децентрализованных приводных системах, так как это позволяет существенно сократить время установки. Использование предварительно сконфигурированных приводных решений также положительно сказывается на общем балансе затрат пользователя. «Помимо экономии места и затрат использование децентрализованных приводных модулей обеспечивает высокую надежность планирования на будущее, ведь наши клиенты могут в любое время модернизировать свою установку без необходимости масштабного переоснащения».

Индивидуальные приводные решения

В качестве протокола связи Cold Jet использует EtherCAT, поэтому для производителя оборудования было важно найти партнера, который мог бы предложить соответствующее решение для приводной техники и интеграции ПЛК. Это стало еще одним фактором, повлиявшим на решение производителя в пользу NORD. Специалисты по приводам из Северной Германии также могут адаптировать свои приводные системы в точном соответствии с потребностями своих клиентов. Конфигурация разъемов во многом основана на требованиях системы ПЛК, используемой Cold Jet. «NORD отличается особой гибкостью, что нам очень нравится", - говорит Николай. «Кроме того, NORD обеспечивает нам отличную локальную поддержку и помогает в решении наших проблем, поэтому NORD является для нас важным партнером».

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Децентрализованный преобразователь частоты

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3,7 кВт
  • Степень защиты: IP65, IP66
  • Вариативность использования с монтажом на стене или на двигателе
  • Простота интеграции благодаря многопротокольному интерфейсу Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»

Преобразователи частоты NORDAC FLEX - SK 200E

Больше гибкости, меньше затрат

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Максимальная гибкость благодаря модульной конструкции
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Подробная информация представлена здесь:

Приводная электроника

Инновационный портфель приводной техники NORD позволяет создавать конфигурации практически для любого применения. Как эксперт в области приводных решений, NORD работает совместно со своими клиентами, чтобы поставлять решения, идеально соответствующие их потребностям.

NORDCON

Приложение NORDCON для Windows и мобильная версия NORDCON Mobile - это удобные инструменты от NORD, предназначенные для ввода в эксплуатацию и оптимизации приводных систем. Обе версии обеспечивают легкий доступ к электронным системам привода, простое управление параметрами и комплексную диагностику.

Файлы описания устройств

Для простой и удобной интеграции опций NORDAC в среду автоматизации используются специально предназначенные для этого файлы описания устройств (EDS, ESI, XML и GSD). Все необходимые файлы доступны для скачивания и совместимы с приводными системами NORD DRIVESYSTEMS. Эффективная настройка, быстрая установка и увеличенная производительность всего за один клик.