S efektívnymi riešeniami pohonov od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS prechádza vaša výroba batériových článkov na optimálny výkon – s vysokovýkonnými komponentmi, komplexným poradenstvom a rozsiahlym procesným know-how pre viac ako 100 odvetví.
Výroba batériových článkov z 0 na 100:
Priamo k najvyššej efektivite
S efektívnymi riešeniami pohonov od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS prechádza vaša výroba batériových článkov na optimálny výkon – s vysokovýkonnými komponentmi, komplexným poradenstvom a rozsiahlym procesným know-how pre viac ako 100 odvetví.
Riešenia pohonov NORD sa vyznačujú vysokou robustnosťou a odolnosťou. Zabezpečujú spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach, ako sú široké teplotné rozsahy, vysoké axiálne a radiálne sily alebo nepretržitá prevádzka.
Vďaka nášmu monitorovaniu stavu s podporou IIoT si riadenie vášho systému neustále stráži všetky stavové údaje pre prediktívnu údržbu. V prípade servisného problému sme k dispozícii s našou podporou 24/7 – vďaka našej sieti pokrývajúcej 80 krajín sme zaručene blízko aj vašej výroby.
Značka NORD vytvára systémové riešenia pozostávajúce z prevodoviek, motorov a pohonnej elektroniky, ktorých interakcia je presne navrhnutá pre optimálny výkon z hľadiska dynamiky, krútiaceho momentu, prevodového pomeru a presnosti.
Od krátkych časov nábehu až po vysoké rýchlosti máte úplnú kontrolu nad svojím výrobným tokom so škálovateľnými riešeniami pohonov od NORD. S naším modulárnym produktovým systémom získate tieto riešenia z jedného zdroja.
Naše komponenty ponúkame s povrchovou úpravou bez obsahu medi a zinku. Nielen tým riešenia pohonov od spoločnosti NORD zabezpečujú, že počas výrobného procesu batériových článkov nedochádza ku kontaminácii.
Značka NORD zabezpečuje tesnosť svojich komponentov blokovým telesom vlastného vývoja a funkciám, ako je ložisko VL3 „Drywell“ pre vertikálne výstupné hriadele. Okrem toho značka NORD ponúka riešenia typu „plug-and-play“ s jednoduchou obsluhou a používateľskou prívetivosťou, ktoré prakticky eliminujú chyby pri montáži.
Značka NORD vám pomáha znižovať celkové náklady na vlastníctvo. Dosahujeme to na viacerých úrovniach. O. i.: Ponúkame vysoko účinnú technológiu pohonov, ako sú synchrónne motory IE5+, odolné komponenty pohonov a systémy s jednoduchou obsluhou.
K aplikáciám pohonov pristupujeme komplexne a odhaľujeme významný potenciál úspor nad rámec čistého výkonu pohonu, napríklad vďaka možnosti redukcie počtu variantov.
Máme skúsenosti s vysoko citlivými procesmi. Pre aplikácie citlivé na kontamináciu vybavujeme komponenty našich pohonných riešení našou ochranou proti kontaminácii, ktorá siaha ďaleko nad rámec jednoduchej prevencie únikov: Vďaka našej povrchovej úprave, špeciálne vyvinutej pre výrobu batériových článkov, môžeme úplne eliminovať používanie medi a zinku. To výrazne minimalizuje riziko ionizácie medzi materiálom katódy a anódy a našimi pohonmi.
V procesnom inžinierstve sa osvedčili riešenia NORD na mieru pre miešanie a mixovanie. Jednodielne, torzne tuhé blokové telesá umožňujú našim vysokovýkonným prevodovkám absorbovať vysoké radiálne a axiálne sily. Vďaka tomu sú naše komponenty kompaktné a odolné.
Vďaka optimálnemu utesneniu zabezpečujú prevodovky NORD aj vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. Náš adaptér SAFOMI IEC pre priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® túto spoľahlivosť ešte viac zvyšuje a zároveň znižuje náklady na údržbu.
Naše meniče frekvencie riadia dynamiku procesu nanášania pomocou technológie uzavretej slučky. Spolu s plynulým chodom našich kužeľočelných prevodových motorov zabezpečujú riešenia pohonov NORD spoľahlivú presnosť pri vysokých výrobných rýchlostiach > 100 m/min.
Vďaka vysokej účinnosti a systémom optimálne navrhnutým pre všetky rozsahy zaťaženia ponúkajú riešenia pohonov NORD najlepšiu možnú nákladovú efektívnosť.
S krútiacimi momentmi až 50 000 Nm, prevodovými pomermi medzi 3,03 a 13.432,68 a účinnosťou až 97 % sú kužeľočelné prevodové motory NORD kľúčovými faktormi výkonu v aplikáciách vyžadujúcich vysoké sily s vysokou konzistenciou.
Centrálna a decentralizovaná elektronika pohonu od spoločnosti NORD zabezpečuje, že táto sila sa spoľahlivo a rovnomerne prenáša na valce, čo vedie k vysokej kvalite produktu pre elektródu.
S IE5+ od značky NORD ponúkame synchrónne motory, ktorých účinnosť presahuje hodnoty najvyššej definovanej triedy energetickej účinnosti. Z nášho modulárneho produktového systému vytvárame výkonovo optimalizované, nenáročné riešenia pohonu, ktoré výrazne znižujú prevádzkové náklady aj v tomto nákladovo náročnom procesnom kroku.
S našimi meničmi frekvencie vrátane riadenia pohyblivého ukladacieho ramena dokážeme využívať energiu s vysokou účinnosťou a presne regulovať jej výstup.
S komponentmi nášho modulárneho produktového systému vytvárame kompaktné riešenia známe svojou robustnosťou, odolnosťou a jednoduchou údržbou. Pohony NORD sa vyznačujú vysokou preťažiteľnosťou a dajú sa individuálne ovládať. To vám umožňuje inteligentne nastaviť rýchlosť dopravníka a presne riadiť dynamiku.
Prispôsobením našich pohonných riešení vašim špecifickým požiadavkám s využitím technických znalostí a know-how v danom odvetví vám vieme ponúknuť presvedčivý pomer ceny a výkonu pre náročné procesné kroky výroby batériových článkov.
Objavte výber komponentov, z ktorých vieme vytvoriť vaše prispôsobené koncepty pohonov tu.
Ako spoľahlivý partner podporujeme našich zákazníkov na ich ceste k úspechu robustnými a efektívnymi pohonnými systémami, riešeniami špecifickými pre dané odvetvie, kompetentným poradenstvom a globálnymi službami. Značka NORD predstavuje silnú orientáciu na zákazníka a mentalitu riešiteľa problémov. Profituje z toho viac ako 100 odvetví.
Dajte nám vedieť, čo pre vás môžeme rozhýbať!
Kontaktovať teraz