Udržujeme logistiku vašej batožiny v chode

Podporujeme letiská na ich ceste k väčšej udržateľnosti a ochrane klímy a zároveň optimalizujeme náklady. Naše inovatívne riešenia pohonu pásových a podnosových dopravníkov zaručujú spoľahlivú prevádzku dopravných systémov batožiny a zabezpečujú výrazné zníženie energetických nárokov. Môžete ťažiť z výrazných úspor CO<sub>2</sub> a zníženia nákladov v letiskovej logistike.

Riešenia pohonov pre letiskovú logistiku

Letecká doprava šetrná ku klíme začína na zemi. Najmä technológia pohonu systémov na manipuláciu s batožinou ponúka veľký potenciál na zníženie spotreby energie a tým aj na zníženie emisií CO<sub>2</sub>, pretože systémy na manipuláciu s batožinou často dosahujú dĺžku aj niekoľko kilometrov a majú veľký počet pohonov.

Či už registrácia, triedenie, vysokorýchlostná preprava alebo vrátenie batožiny: Ako dôležitý partner letiskového priemyslu dobre poznáme požiadavky letiskovej logistiky a vyvíjame a vyrábame škálovateľné koncepty pohonu pre všetky oblasti prepravy batožiny. S našou službou NORD ECO vás tiež podporujeme pri využívaní potenciálu optimalizácie a úspor v oblasti technológie pohonu a znižovaní vašej uhlíkovej stopy. Pohony NORD spĺňajú všetky súčasné a budúce požiadavky a používajú sa na národných a medzinárodných letiskách po celom svete.

Špecializované know-how v oblasti letiskovej logistiky

Pri preprave batožiny sa kufre, tašky a batohy rôznych hmotností musia prepravovať v nepravidelnom poradí na veľké vzdialenosti - a to čo najrýchlejšie a energeticky čo najúspornejšie. Túto úlohu zvyčajne preberajú pásové dopravníky a podnosové dopravníky.

S naším špecializovaným know-how a našou širokou škálou produktov vytvárame riešenia pohonov, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre rôzne aplikácie v letiskovej logistike – či už ide o energeticky efektívne pohony pre pásové a podnosové dopravníky schopné preťaženia, alebo polohovacie pohony s vysokou presnosťou. dynamické pohony pre nábehové/výstupné stroje a vertikálne spínače, zdvíhače a triedičky.

Efektívna logistika batožiny

Naše pohony vám ponúkajú vysokú úroveň prevádzkovej bezpečnosti, užívateľskej prívetivosti a efektívnosti. Pracujú mimoriadne spoľahlivo, zaisťujú mimoriadne vysoké prepravné rýchlosti a umožňujú optimálny priebeh spotreby energie aj pri čiastočnom zaťažení a čiastočnom rozsahu rýchlosti. Sú tiež jednoduché na servis a údržbu, znižujú prestoje a prispievajú tak k vyššej efektivite a dostupnosti vašej letiskovej logistiky.

Riešenia pohonu pre pásové dopravníky a pod.:

  • Kompletné riešenia pohonov z jedného zdroja
  • Vysoká energetická účinnosť a dynamika
  • Spoľahlivá technológia s dlhou životnosťou
  • Riešenia na mieru
  • Technológia plug-and-play nenáročná na servis
  • Vyžaduje sa minimálna údržba
  • Znížená hmotnosť
  • Veľký výber decentralizovaných meničov frekvencie
  • Zníženie variantov pohonu
  • Uznávaná kvalita produktov v súlade s medzinárodnými normami
  • Celosvetový servis

Účinnosť v nepretržitej prevádzke

Pásové dopravníky umožňujú ekonomickú prepravu veľkého, objemného tovaru na veľké vzdialenosti vysokou rýchlosťou.

Pásové dopravníky sú často v nepretržitej prevádzke, a preto vyžadujú riešenia pohonu, ktoré sú energeticky čo najefektívnejšie. Na základe nášho synchrónneho motora IE5+ a nášho patentovaného motora s prevodovkou DuoDrive implementujeme koncepcie pohonu pre budúcnosť s optimalizovanou účinnosťou systému, vysokou hustotou výkonu a priestorovo úsporným dizajnom. Naše riešenia pohonov pre pásové dopravníky dosahujú trvalo vysokú účinnosť v širokom rozsahu krútiaceho momentu, a preto sú ideálne pre ekonomickú prevádzku v oblasti čiastočného zaťaženia a čiastočných otáčok.

Technológia pohonu pásových dopravníkov:

  • Vynikajúca energetická účinnosť
  • Ekonomická prevádzka v rozsahu čiastočného zaťaženia a čiastočných otáčok
  • Bezsenzorové synchrónne motory

Vysokorýchlostná doprava

Podnosové dopravníky pozostávajú z dvoch úzkych pásov, na ktorých sa prepravuje batožina v plochých pravouhlých kontajneroch - takzvaných podnosoch alebo prepravných miskách. Keďže nevyžadujú dopravný pás, bežia ľahšie a dosahujú vyššie rýchlosti ako pásové dopravníky. Prevodové motory s brzdami sú preto nevyhnutnosťou, rovnako ako energeticky úsporná prevádzka. Často sa používajú samostatné motory.

Technológia pohonu podnosových dopravníkov:

  • Vysoko účinné systémy pohonu
  • Prevodové motory s brzdami
  • Samostatné motory bez prevodovky

Priestor riešení LogiDrive®: Letiská

Systémové riešenia pre pásové dopravníky a systémy na triedenie batožiny

Koncoví používatelia v tomto odvetví sa spoliehajú na „zelenú a efektívnu technológiu pohonu“ s dlhodobým cieľom byť klimaticky a CO<sub>2</sub> neutrálny. Riešením je koncept NORD LogiDrive. Pokiaľ ide o celkové náklady na vlastníctvo, vaše náklady sa výrazne znížia vo všetkých prevádzkových bodoch znížením počtu variantov, použitím vysoko účinných prevodových motorov a meničov nenáročných na údržbu. Takto vytvorená pridaná hodnota je vaším prínosom v oblasti spotreby energie, zásob náhradných dielov a servisných zásahov.

Ďalšie informácie o LogiDrive®

Kužeľočelný prevodovkový motor NORDBLOC.1

  • Výkony: 0,12 kW - 9,2 kW
  • krútiaci moment: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Výkony: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrémne vysoká účinnosť systému
  • Kompaktný dizajn s umývateľnou konštrukciou
  • Minimalizácia námahy na údržbu
  • Systémové riešenie pre jednoduché uvedenie do prevádzky a plug & play

Motor NORD UNIVERSAL

  • Výkony: 0,12 kW - 45 kW
  • trieda ochrany: IP66
  • Trieda účinnosti IE3
  • celosvetové certifikácie

Synchrónne motory IE5+ (TEFC)

  • Výkony: 0,35 kW - 11,00 kW
  • Ďalšia úroveň energetickej účinnosti: IE5+
  • Celosvetové certifikáty a povolenia
  • Kompaktný dizajn
  • Konštantne vysoká účinnosť v celom rozsahu nastavenia

NORDAC FLEX - SK 200E – menič frekvencie

  • Rozsah výkonov: 0,25 - 22 kW
  • trieda ochrany: - Montáž na stenu alebo motor
  • Maximálna flexibilita vďaka modulárnemu dizajnu

NORDAC LINK - SK 250E – menič frekvencie

  • Rozsah výkonov: 0,37 - 7,5 kW
  • trieda ochrany: IP55, IP65
  • Montáž na stenu
  • Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka úplnej pripojiteľnosti
  • Bezplatná konfigurácia pre vašu aplikáciu

Logistika batožiny s pohonmi NORD

Letisko Hamburg (Nemecko)

Na zabezpečenie bezproblémovej prepravy batožiny na letisku Hamburg bola v rámci modernizácie prepracovaná aj logistika batožiny. To si vyžaduje inteligentnú, výkonnú a vysoko flexibilnú technológiu pohonu, ktorú dodala spoločnosť NORD.

Na referencie

Dokumenty

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S5210 - Priestor riešení LogiDrive


S5210 - Priestor riešení LogiDrive
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Zvýšte svoj potenciál efektivity a nákladov

Technológia pohonu je kľúčom k vyššej efektívnosti, hospodárnosti a udržateľnosti. Máme správne riešenia a ponuky služieb pre vašu letiskovú logistiku. Naše pohonné systémy sú optimalizované na použitie šetriace zdroje a podporujú vás pri znižovaní celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). S našou službou NORD ECO získate aj podrobný prehľad o spotrebe energie vášho systému alebo jednotlivých pohonov. Merania a analýzy sa dajú použiť na odhalenie potenciálu úspor a tým nájdenie najefektívnejšieho riešenia pohonu pre vašu aplikáciu.

Informovať teraz

Riadené vašimi požiadavkami

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS má dlhoročné skúsenosti v letiskovej logistike. Poznáme Vaše požiadavky a radi Vám individuálne poradíme. Návrhy pohonov, zvýšenie energetickej účinnosti, redukcia počtu variantov, automatizácia a digitalizácia – sme váš kontakt.

Spoločne pre vás nájdeme to správne riešenie založené na rozsiahlom modulárnom systéme pohonu značky NORD. Sme prítomní vo viac ako 80 krajinách. To znamená, že vieme zabezpečiť poradenstvo súvisiace s projektom, vysokú dostupnosť požadovanej techniky pohonu, krátke dodacie lehoty a rýchly servis pre pásové dopravníky a pod.

Kontaktovať teraz