Väčšia efektivita pre vašu balíkovú logistiku!

S našimi efektívnymi, spoľahlivými a inteligentnými riešeniami pohonu sme ideálnym partnerom, ktorý udrží všetko v pohybe vo vašich logistických centrách. Náš inovatívny sortiment – ​​od vysoko účinných prevodových motorov v IE5+ až po decentralizované meniče frekvencie – zaisťuje hladký proces. A vždy implementovaný spolu s vami tak, aby dokonale zodpovedal vašej dynamike.

Riešenia pohonov pre logistické centrá

Logistické centrá na triedenie balíkov (nazývané aj distribučné centrá balíkov) triedia obrovské množstvá zásielok v rekordnom čase a pripravujú ich plne automaticky na preposielanie na regionálne doručovacie strediská. Osobitná pozornosť sa tu venuje technike pohonu. Zabezpečuje nielen plynulú prevádzku, ale ponúka aj obrovský potenciál z hľadiska energetickej účinnosti, zvyšovania účinnosti a znižovania nákladov.

Rýchle, spoľahlivé a ekonomické triedenie balíkov

S naším komplexným prístupom TCO , našou vysokou úrovňou aplikačných a vývojových skúseností, našimi dlhoročnými skúsenosťami a našim širokým sortimentom produktov vytvárame optimálne riešenie pre každú aplikáciu – od krížových pásových triedičov cez vertikálne a pätkové triediče až po pásové dopravníky.

Naše riešenia pohonov pre triedenie balíkov zaisťujú vysokú prevádzkovú spoľahlivosť s minimálnymi prestojmi, nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo (TCO) a nízkymi nákladmi na servis a údržbu, čím zaisťujú rýchlu, spoľahlivú a ekonomickú prepravu balíkov v logistických centrách. Ponúkame tiež energeticky efektívne riešenia s vysokou úrovňou účinnosti pre čiastočné zaťaženie a čiastočný rozsah otáčok na báze technológie synchrónneho motora s permanentnými magnetmi (PMSM) . Ako systémový dodávateľ samozrejme dodávame kompletné balíky pohonov vrátane zástrčiek a káblov. Montáž a demontáž je preto hotová v krátkom čase.

Pohonná technika pre doručovacie odvetvie:

  • Kompletné riešenia pohonov z jedného zdroja
  • Systémy optimalizované na TCO s decentralizovanou technológiou pohonu
  • Optimálna rovnováha energetickej efektívnosti a redukcia variantov
  • Vysoká prevádzková spoľahlivosť s minimálnymi prestojmi
  • Kompaktný dizajn šetriaci priestor
  • Vysoko účinné synchrónne motory IE4 a IE5+
  • Inteligentné meniče frekvencie s integrovaným PLC
  • Servisné a užívateľsky prívetivé riešenia typu plug-and-play

Efektivita pri vysokej dynamike

Triediče (triediace systémy, napr. krížové pásové triediče, vertikálne triediče, triedičky topánok) a vsuvky (systémy podávania triedičov) zabezpečujú v logistických centrách, že balíky, balíčky a zásielky tovaru naberú správnu cestu.

Zatiaľ čo triediče bežia nepretržite a musia pracovať obzvlášť efektívne, pri podávaní je najdôležitejšia presnosť a dynamika. Naša technológia synchrónneho motora IE5+ vám umožňuje dosiahnuť maximálnu účinnosť a prevádzkovú spoľahlivosť a výrazne prispieva k zníženiu vašich celkových prevádzkových nákladov. Ďalšie plus: Pri štartovaní a zrýchľovaní motora má jeho nižší hmotnostný moment zotrvačnosti za následok vysokú dynamiku. Voliteľne je k dispozícii integrovaný otočný snímač.

Pohonné systémy pre triediče a prívody:

  • Vysoko efektívne, kompaktné koncepcie pohonu IE5+
  • Vysoká dynamika vďaka technológii synchrónneho motora
  • Rôzne typy snímačov pre prevádzku v uzavretej slučke

Spoľahlivosť v centre pozornosti

V oblasti dopravnej techniky sa pásové dopravníky využívajú predovšetkým v logistických centrách v balíkovom priemysle. Pásové dopravníky umožňujú ekonomickú prepravu veľkých hmôt na veľké vzdialenosti až niekoľko kilometrov. Nekonečné dopravné pásy slúžia aj ako nosné a ťažné prostriedky. Pásy môžu byť usporiadané horizontálne, stúpajúce alebo klesajúce.

Na základe nášho modulárneho produktového systému implementujeme riešenia pohonov optimalizované na TCO, ktoré spĺňajú najdôležitejšie požiadavky – vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, nenáročnosť na údržbu, nízku spotrebu energie – a výrazne znižujú vaše prevádzkové náklady.

Znížte náklady na vaše pásové dopravníky:

  • Vysoká priepustnosť vďaka vysokej rýchlosti pásu
  • Spoľahlivé koncepcie pohonu nenáročné na údržbu
  • Bezsenzorové synchrónne motory

Priestor riešení LogiDrive®: Pošta a balíky

Systémové riešenia pre logistické centrá, distribučné a triediace zariadenia balíkov

Koncoví používatelia v tomto odvetví sa spoliehajú na „zelenú a efektívnu technológiu pohonu“ s dlhodobým cieľom byť klimaticky a CO<sub>2</sub> neutrálny. Riešením je koncept NORD LogiDrive. Pokiaľ ide o celkové náklady na vlastníctvo, vaše náklady sa výrazne znížia vo všetkých prevádzkových bodoch znížením počtu variantov, použitím vysoko účinných prevodových motorov a meničov nenáročných na údržbu. Takto vytvorená pridaná hodnota je vaším prínosom v oblasti spotreby energie, zásob náhradných dielov a servisných zásahov.

Ďalšie informácie o LogiDrive®

Kužeľočelný prevodovkový motor NORDBLOC.1

  • Výkony: 0,12 kW - 9,2 kW
  • krútiaci moment: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Výkony: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrémne vysoká účinnosť systému
  • Kompaktný dizajn s umývateľnou konštrukciou
  • Minimalizácia námahy na údržbu
  • Systémové riešenie pre jednoduché uvedenie do prevádzky a plug & play

Motor NORD UNIVERSAL

  • Výkony: 0,12 kW - 45 kW
  • trieda ochrany: IP66
  • Trieda účinnosti IE3
  • celosvetové certifikácie

Synchrónne motory IE5+ (TEFC)

  • Výkony: 0,35 kW - 11,00 kW
  • Ďalšia úroveň energetickej účinnosti: IE5+
  • Celosvetové certifikáty a povolenia
  • Kompaktný dizajn
  • Konštantne vysoká účinnosť v celom rozsahu nastavenia

NORDAC FLEX - SK 200E – menič frekvencie

  • Rozsah výkonov: 0,25 - 22 kW
  • trieda ochrany: - Montáž na stenu alebo motor
  • Maximálna flexibilita vďaka modulárnemu dizajnu

Meniče frekvencie NORDAC LINK - SK 250E

  • Rozsah výkonov: 0,37 - 7,5 kW
  • trieda ochrany: IP55, IP65
  • Montáž na stenu
  • Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka úplnej pripojiteľnosti
  • Bezplatná konfigurácia pre vašu aplikáciu

alt

Intralogistika so zníženými emisiami

DHL (Nemecko)

Spoločnosť DHL chce do roku 2050 znížiť svoje emisie súvisiace s logistikou na nulu. Na dosiahnutie tohto cieľa sa medzinárodný poskytovateľ dopravných služieb spolieha na najnovšie technológie a udržateľné riešenia značky NORD DRIVESTYSTEMS.

Na referencie

Dokumenty

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S5210 - Priestor riešení LogiDrive


S5210 - Priestor riešení LogiDrive
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0004 - Chronopost_balíkové strediská


CS0004 - Chronopost_balíkové strediská
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0021 - BCS Group_Intralogistika


CS0021 - BCS Group_Intralogistika
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Zvýšte svoj potenciál efektivity a nákladov

Technológia pohonu je kľúčom k vyššej efektívnosti, hospodárnosti a udržateľnosti. Máme správne riešenia a ponuky služieb pre vaše logistické centrá. Naše pohonné systémy sú optimalizované na použitie šetriace zdroje a podporujú vás pri znižovaní celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). S našou službou NORD ECO získate aj podrobný prehľad o spotrebe energie vášho systému alebo jednotlivých pohonov. Merania a analýzy sa dajú použiť na odhalenie potenciálu úspor a tým nájdenie najefektívnejšieho riešenia pohonu pre vašu aplikáciu v oblasti poštových a doručovateľských služieb.

Informovať teraz

Riadené vašimi požiadavkami

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS má dlhoročné skúsenosti v balíkovom odvetví. Poznáme Vaše požiadavky a radi Vám individuálne poradíme. Návrhy pohonov, zvýšenie energetickej účinnosti, redukcia počtu variantov, automatizácia a digitalizácia – sme váš kontakt.

Spoločne pre vás nájdeme to správne riešenie založené na rozsiahlom modulárnom systéme pohonu značky NORD. Sme prítomní vo viac ako 80 krajinách. To znamená, že vieme zabezpečiť poradenstvo súvisiace s projektom, vysokú dostupnosť požadovanej techniky pohonu, krátke dodacie lehoty a rýchly servis pre logistické centrá.

Kontaktovať teraz