Dokonalý tok materiálu vďaka spoločnosti NORD

Vysoká dostupnosť a presnosť, inteligencia, systémová kompetencia a splnenie náročných bezpečnostných kritérií pri znížení rozmanitosti variantov: Automatizované skladovacie systémy kladú vysoké nároky na pohony v horizontálnej a vertikálnej dopravnej technike. S našimi riešeniami pohonov dokážete optimálne splniť tieto požiadavky a zároveň prevádzkovať svoje skladové logistické procesy čo najhospodárnejšie a najspoľahlivejšie.

Pohonné riešenia pre skladovú logistiku

Výber správnych komponentov pohonu je rozhodujúci pre hospodárnosť a bezpečnosť vašich dopravníkových systémov v skladovej logistike. Máme dlhoročné skúsenosti s dizajnom pohonov a vieme, čo je dôležité. Náš široký sortiment zahŕňa osvedčené základné aj vysokoúčinné produkty a zabezpečuje optimálnu dostupnosť systému. Vďaka možnosti redukcie počtu variantov a výraznej úspore energie prostredníctvom koncepcií pohonu šitých na mieru môžu pohony NORD dosahovať zvýšený výkon pri znížených celkových prevádzkových nákladoch (TCO) v každej aplikácii.

Efektívna automatizácia skladu

Či už reťazové alebo valčekové dopravníky, pre techniku ​​paletových alebo kontajnerových dopravníkov alebo jednokoľajové dopravníky: Máme správne riešenie pre každú požiadavku skladovej logistiky. Naše pohonné systémy sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou, dlhou životnosťou, nízkymi nárokmi na údržbu a veľmi kompaktným dizajnom. Ponúkajú rýchle uvedenie do prevádzky a jednoduchú obsluhu, sú ideálne na zníženie počtu variantov pohonu a vďaka medzinárodným certifikáciám sa dajú použiť po celom svete v sektore skladov.

Pohonné riešenia pre skladovú logistiku:

  • Vysoká prevádzková spoľahlivosť
  • Redukcia variantov pohonu
  • Flexibilný modulárny systém
  • Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť
  • Veľký výber elektroniky centrálneho a decentralizovaného pohonu
  • Maximálna užívateľská prívetivosť
  • Technológia Plug and Play
  • Vynikajúci pomer úžitku a ceny

Ekonomické riešenia pohonu pre koncové balenie

Pohony s centrálne riadenými servomotormi sú rozšírené v odvetví koncového balenia. Pri aplikáciách s vysokou zotrvačnosťou hmoty alebo dlhými dráhami pojazdu - napríklad paletizácia, stabilizácia alebo manipulácia - to však zvyčajne nie je absolútne nevyhnutné. Efektívnu a ekonomickú alternatívu predstavujú decentralizované riešenia pohonu, napríklad s riadenými asynchrónnymi motormi. S našimi modulárnymi koncepciami pohonov, ktoré sú prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám aplikácie, môžete dosiahnuť výrazné úspory nákladov.

Zabezpečujeme pohyb – horizontálne aj vertikálne

Implementujeme kompaktné systémové riešenia pre dopravníkovú techniku ​​v skladovej logistike, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy spoľahlivosti a hospodárnosti. Naše pohonné systémy sú obzvlášť nenáročné na servis a údržbu, majú vysokú kapacitu preťaženia a zaisťujú plynulú prevádzku. Z toho profitujú najmä valčekové dopravníky, reťazové dopravníky a rohové prevodníky.

Naše dopravníkové pohony sú ideálne pre:

  • Reťazový dopravník
  • Valčekový dopravník
  • Pásový dopravník
  • Paletový dopravník
  • Kontajnerový dopravník
  • Závesné dráhy

Valčekové dopravníky sú všestranné dopravné systémy na manipuláciu s definovaným tovarom. Pohony NORD je možné individuálne ovládať na inteligentné prispôsobovanie rýchlosti na trase - pre presné, dynamické riadenie vzdialeností a akumulácie prepravovaného tovaru.

Reťazové dopravníky sa používajú predovšetkým na prepravu ťažkých nákladových jednotiek a priemyselných kontajnerov. Dodávame tomu zodpovedajúco robustné riešenia pohonov s preukázanou dlhou životnosťou a spoľahlivosťou – v jednovláknovej aj dvojvláknovej konfigurácii. V skladovej logistike sa často využívajú naše decentralizované prevodníky.

Rohové prevodníky sú kombináciou valčekových a reťazových dopravníkov, ktoré dokážu meniť smer o 90°. Kusový tovar sa preberá alebo prenáša reťazovými dopravníkmi zdvíhaním alebo spúšťaním reťaze.

Väčšia flexibilita, nižšie náklady

Ponúkame vám široký výber decentralizovanej pohonnej techniky, ktorú možno individuálne prispôsobiť vašej aplikácii a flexibilne integrovať do systémového poľa. Či už namontované na motore alebo decentralizované, blízko motora: Naše meniče frekvencie sa dajú rýchlo nainštalovať, ľahko sa obsluhujú a sú kompatibilné so všetkými komerčne dostupnými zbernicovými systémami a ovládačmi. Majú výkonový rozsah až 22 kW ako aj štandardne integrované PLC a možno ich dodať aj so štandardnými konektormi. Vďaka svojej modulárnej konštrukcii sa konvertory ľahko rozširujú a ponúkajú pôsobivú škálu aplikačných scenárov pre vaše aplikácie skladovej logistiky.

Výhody decentralizovaných pohonov dopravníkov od spoločnosti NORD:

  • Veľký modulárny sortiment decentralizovanej pohonnej techniky
  • Menič frekvencie s multiprotokolovým rozhraním Ethernet
  • Integrované PLC pre funkcie súvisiace s pohonom
  • Môže byť integrovaný do systému akéhokoľvek dizajnu
  • Škálovateľné vo funkcii a výkone

NORDAC ON: Na odvetvie optimalizovaný menič pre decentralizované použitie

NORDAC <i>ON</i> sme vyvinuli špeciálne pre požiadavky technológie horizontálnych dopravníkov v skladovom sektore. Vďaka štandardizácii pokrýva kompaktný inteligentný menič frekvencie na decentralizované použitie všetky typické požiadavky na skladovú logistiku v odvetví. Všetky pripojenia sú zásuvné a zaisťujú rýchle, nekomplikované uvedenie do prevádzky a údržbu na mieste, ktoré minimalizuje chyby. Integrované multiprotokolové ethernetové rozhranie umožňuje komunikáciu cez protokoly Profinet, Ethernet/IP a Ethercat – požadovaný protokol možno jednoducho nastaviť pomocou parametrov.

Vyvinuté špeciálne pre skladovú logistiku:

  • Integrované rozhranie Ethernet
  • Jednoduchá údržba
  • Úplná pripojiteľnosť
  • Mimoriadne kompaktný dizajn
  • Ekonomické plug and play riešenie

Priestor riešení LogiDrive®: Sklad

S priestorom riešení LogiDrive ® vám ponúkame overené a bezpečné pohony pre rôzne aplikácie dopravníkov v skladovej logistike. Servisne nenáročný a štandardizovaný modulárny systém kombinuje rôzne produkty značky NORD do riešenia pohonu, ktoré je na 100 percent prispôsobené príslušným priemyselným normám a vašim individuálnym požiadavkám aplikácie.

Ďalšie informácie o LogiDrive®

Závitovkové prevodovky UNIVERSAL SI

  • Výkony: 0,12 kW - 4,0 kW
  • krútiaci moment: 21 Nm - 427 Nm

Kužeľočelný prevodovkový motor NORDBLOC.1

  • Výkony: 0,12 kW - 9,2 kW
  • krútiaci moment: 50 Nm - 660 Nm

Motor NORD UNIVERSAL

  • Výkony: 0,12 kW - 45 kW
  • trieda ochrany: IP66
  • Trieda účinnosti IE3
  • celosvetové certifikácie

Synchrónne motory IE5+ (TEFC)

  • Výkony: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Ďalšia úroveň energetickej účinnosti: IE5+
  • Celosvetové certifikáty a povolenia
  • Kompaktný dizajn
  • Konštantne vysoká účinnosť v celom rozsahu nastavenia

NORDAC ON+ - SK 300P - menič frekvencie

  • Rozsah výkonov: 0,37 - 3 kW
  • trieda ochrany: IP55, IP66, IP69 (v príprave)
  • Montáž na stenu alebo motor
  • Multiprotokolové rozhranie Ethernet
  • Plug & Play riešenie pre rýchle uvedenie do prevádzky

NORDAC FLEX - SK 200E – menič frekvencie

  • Rozsah výkonov: 0,25 - 22 kW
  • trieda ochrany: - Montáž na stenu alebo motor
  • Maximálna flexibilita vďaka modulárnemu dizajnu

Pohonné riešenia pre automatizáciu skladových procesov

Baumalog (Poľsko)

Procesy skladovania a dopravy kovových profilov spoločnosti Retech Sp. z o.o.podstatne zjednodušila spoločnosť Baumalog Sp. z o.o. Spolieha sa pritom na riešenia od spoločnosti NORD. Baumalog je poľská strojárska spoločnosť, ktorá vyrába automatické skladovacie a prepravné systémy používané v mnohých priemyselných odvetviach.

Na referencie

Dokumenty

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

BU0600 - Príručka s montážnymi pokynmi – NORDAC PRO (séria SK 500P) – frekvenčný menič


BU0600 - Príručka s montážnymi pokynmi – NORDAC PRO (séria SK 500P) – frekvenčný menič
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Zvýšte svoj potenciál efektivity a nákladov

Technológia pohonu je kľúčom k vyššej efektívnosti, hospodárnosti a udržateľnosti. Máme správne riešenia a ponuky služieb pre vašu skladovú logistiku. Naše pohonné systémy sú optimalizované na použitie šetriace zdroje a podporujú vás pri znižovaní celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). S našou službou NORD ECO získate aj podrobný prehľad o spotrebe energie vášho systému alebo jednotlivých pohonov. Merania a analýzy sa dajú použiť na odhalenie potenciálu úspor a tým nájdenie najefektívnejšieho riešenia pohonu pre vašu aplikáciu.

Informovať teraz

Riadené vašimi požiadavkami

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS má dlhoročné skúsenosti v skladovej logistike. Poznáme Vaše požiadavky a radi Vám individuálne poradíme. Návrhy pohonov, zvýšenie energetickej účinnosti, redukcia počtu variantov, automatizácia a digitalizácia – sme váš kontakt.

Spoločne pre vás nájdeme to správne riešenie založené na rozsiahlom modulárnom systéme pohonu značky NORD. Sme prítomní vo viac ako 80 krajinách. To znamená, že vieme zabezpečiť poradenstvo súvisiace s projektom, vysokú dostupnosť požadovanej techniky pohonu, krátke dodacie lehoty a rýchly servis.

Kontaktovať teraz