Harrison Poultry
NORD poháňa najmodernejšiu krmiváreň
Spracovanie a distribúcia obilia a krmiva pre milióny kurčiat si vyžaduje efektívne a spoľahlivé zariadenia a infraštruktúru. Keď sa minulý rok David Bleth, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Harrison Poultry, a jeho tím pustili do projektovania a výstavby nového mlyna na krmivo v Crawfordville v Georgii, vedeli presne, na koho sa obrátiť, aby získali jednoduché a spoľahlivé mechatronické riešenia pohonu pre svoje dopravníkové systémy, zdvíhacie zariadenia, miešačky a špirály.
Staré priateľstvá vytvárajú nové príležitosti a strategické partnerstvá
Z viacerých dôležitých dôvodov si spoločnosť Harrison Poultry zvolila spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS ako preferovaného dodávateľa elektroprevodoviek pre svoje zariadenie v hodnote 52 miliónov dolárov.
Distribučný partner spoločnosti NORD, spoločnosť Campbell Sales v Athens v štáte Georgia, je už mnoho rokov strategickým integrátorom a dodávateľom pre rôzne zariadenia spoločnosti Harrison. Preto bolo logické zostať pri osvedčených produktoch, službách, podpore, logistike a odborných znalostiach spoločnosti NORD, ktoré poskytuje spoločnosť Campbell.
„Will Campbell ma presvedčil, aby sme nainštalovali prevodovky NORD v našom starom mlyne na krmivo vo Winderi v Georgii,“ hovorí David Sailors, prevádzkový manažér spoločnosti Harrison. „To bolo pred 20 rokmi a jednotky stále fungujú. Odvtedy sme kúpili niekoľko ďalších – s rovnakým výsledkom.“
Spolu so spoločnosťou Campbell Sales, Sailorsom, projektovým manažérom spoločnosti Harrison Nickom Strangom a zvyškom tímu spoločnosti Harrison začali navrhovať a budovať najmodernejšie zariadenie s kapacitou pokrývajúcou potreby obilia a krmív na najbližších 20 rokov a ďalej. Ako generálny dodávateľ tohto rozsiahleho projektu bola vybraná spoločnosť Hogenson Construction.
Tímy spoločností Harrison, Hogenson a Campbell spolupracovali na spoločnom výbere a dimenzovaní prevodoviek a priemyselných prevodoviek MAXXDRIVE® od spoločnosti NORD. Aplikační inžinieri spoločnosti NORD následne spolupracovali priamo s rôznymi celosvetovo vedúcimi výrobcami z USA, ktorí mali dodať systémy a zariadenia mlyna, aby im poskytli podporu v oblasti návrhu, montáže a uvedenia do prevádzky.
Kuželové prevodovky spoločnosti NORD, prevodovky s paralelnými hriadeľmi NORDBLOC.1® a priemyselné prevodovky MAXXDRIVE™ ponúkli spoločnosti Harrison rôzne produktové výhody.
Riešenia od spoločnosti NORD nahradili zastarané kladky, remenice, remeňové prevody, ochranné zariadenia a podobné komponenty. Využívajú tiež koncepciu priameho pohonu, ktorá je oveľa bezpečnejšia a efektívnejšia. Vďaka zníženým požiadavkám na údržbu a servis, ktoré sú typické pre dopravné pásy a remenice, boli pre spoločnosť Harrison aj nákladovo efektívnejšie. Menší počet pohyblivých častí zlepšil celkovú spoľahlivosť a znížil počet opotrebovateľných dielov, ktoré je potrebné skladovať.
Pre tento projekt boli všetky prevodovky NORD s výkonom od 2,2 do 150 kW vybavené vstupnými adaptérmi NEMA, aby sa uľahčila výmena motorov. V projekte krmivárne spoločnosti Harrison bolo použitých viac ako 75 rôznych produktov spoločnosti NORD s krútiacimi momentmi v rozmedzí približne 450 Nm až 56 500 Nm. Rozsiahla ponuka produktov spoločnosti NORD bola tiež kľúčovým faktorom v rozhodovacom procese a umožnila spoločnosti Harrison zjednotiť všetky požiadavky u jedného kľúčového obchodného partnera.
Výsledky sú vynikajúce
„Teraz máme dostatok priestoru na uskladnenie viac ako 25 000 ton obilia,“ hovorí Sailors. „V súčasnosti sú v prevádzke dve linky na výrobu peliet s celkovou výrobnou kapacitou 14 000 ton krmiva týždenne, ale pridaním tretej linky ju môžeme zvýšiť na 21 000 ton. Plánujeme tiež inštalovať silá na sójovú múčku, čo nám v budúcnosti poskytne ďalších 5 000 ton skladovacej kapacity. Okrem toho sme museli vybudovať okružnú trať odbočujúcu z hlavnej železničnej trate, ktorá je dlhá približne 2,5 km a má dve vedľajšie koľaje, z ktorých každá poskytuje kapacitu pre 15 železničných vagónov typu C114. Je to naozaj impozantné zariadenie.“
„Máme dva mlyny, ktoré spracujú 170 ton obilia za hodinu, a kapacita našich miešačov je 240 ton za hodinu,“ hovorí Strange. „Tento mlyn je vybavený motormi s kombinovaným výkonom 4 500 kW a 95 % z nich je vybavených prevodovkou NORD. Sú oveľa energeticky úspornejšie, čo je v dnešnej dobe čoraz dôležitejšie. S naším rozhodnutím sme veľmi spokojní.“
Úspešný príbeh spoločnosti Harrison: Od skromných začiatkov k celosvetovému úspechu
V roku 1949 Harold Harrison, veterán druhej svetovej vojny a absolvent programu poľnohospodárskej ekonómie na Univerzite v Georgii, investoval 1 000 dolárov do inkubátora na vyliahnutie približne 3 000 kurčiat týždenne. V roku 1955 už predával 150 000 kusov hydiny týždenne a čoskoro postavil vlastný spracovateľský závod v Betleheme v Georgii.
Dnes má spoločnosť viac ako 1 000 zamestnancov. Harrison Poultry vyprodukuje približne 143 000 ton kuracieho mäsa ročne. Jej sortiment zahŕňa celé vtáky, kusy mäsa a kuracie mäso bez kostí, z ktorých väčšina je určená pre domácich a zahraničných zákazníkov v komerčnom potravinárskom priemysle alebo v reštauračnom sektore. Spoločnosť známa svojou produktovou sériou „Golden Goodness“ naďalej expanduje a ako jeden z 20 najväčších producentov hydiny v USA zabezpečuje živobytie farmárom, rodinám a zainteresovaným stranám po celom svete.