ShowFab
Svetlá, kamera, akcia
„Predstavenie musí pokračovať“: Vďaka spoločnostiam ShowFab a NORD DRIVESYSTEMS predstavenie pokračuje – načas, v rámci rozpočtu a bez prekvapení.
Zameranie na zákazníka
Ak nepracujete pre jednu z hlavných amerických televíznych staníc, pravdepodobne ste o nich nikdy nepočuli. Bez úsilia Drew Farrowa a tímu v ShowFab by však mnohé z vašich obľúbených broadwayských predstavení, spravodajských programov a športových prenosov neboli možné, pretože by neexistovali farebné kulisy, žiadne pútavé displeje a žiadne svetlá ani kamery pohybujúce sa ticho nad hlavami.
Prečo sú tiché? Vďaka spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS, ktorej elektroprevodovky polohujú kulisy na pódiach relácií The Today Show, Fox News, Fox Sports, The NFL Network a NewsNation, aby sme spomenuli aspoň niektoré. „Ak spomeniete akékoľvek živé vysielanie v USA – či už ide o talk show, spravodajský alebo športový program – je dosť veľká šanca, že sme sa v určitom momente podieľali na tvorbe tých kulís,“ hovorí Farrow.
<br><br><br><br><br>
Úžasné portfólio
Spoločnosť ShowFab z Fairfieldu v New Jersey sa opisuje ako výrobca produktov na mieru pre kreatívne trhy. To je však skromné vyjadrenie. Okrem vyššie spomenutých odvetví táto spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1986, dodáva múzeám, maloobchodným predajniam a verejným inštitúciám širokú škálu expozícií a dizajnov.
Medzi ne patrí minigolfové ihrisko Angry Birds „Not So Mini Golf“ v obrovskom nákupnom centre „American Dream“ v neďalekom Rutherforde, „PsychoBarn“ Cornelie Parkerovej v Londýne, prezentácie produktov pre spoločnosti ako Louis Vuitton, Sonos a Saks Fifth Avenue, ako aj detské centrum JetBlue na medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho, ktoré oceňujú rodičia cestujúci s deťmi.
Ale to nie je všetko. ShowFab zamestnáva viac ako 100 kvalifikovaných remeselníkov a projektových manažérov, vrátane Farrowa, ktorý je hlavným technickým dizajnérom. Nedávno dokončili presťahovanie do rozšírených a zrenovovaných výrobných priestorov s rozlohou 9 290 metrov štvorcových, ktoré teraz obsahujú všetky druhy CNC ohýbacích, frézovacích, vodných a laserových rezacích zariadení, a sú hrdí na to, že získali osobitné ocenenie za svoje environmentálne úsilie v rámci Broadway Green Alliance.
Sú tiež veľmi zameraní na ľudí. „Sme aj odborovou organizáciou, a preto patríme do Medzinárodnej aliancie divadelných zamestnancov.“
<br><br><br>
Dlhodobé partnerstvo
Vzhľadom na rozsiahly zoznam známych zákazníkov je pre spoločnosť ShowFab mimoriadne dôležité, aby pre svoje výrobky používala len tie najlepšie materiály a komponenty. To vysvetľuje, prečo je spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS preferovaným dodávateľom už odvtedy, čo Farrow v spoločnosti pracuje – už 17 rokov. „Už počas štúdia na vtedajšej Yale School of Drama bola spoločnosť NORD uvedená ako jedna z firiem, s ktorými budeme spolupracovať, keď sa dostaneme do praxe,“ hovorí.
Jedným z príkladov je nedávny projekt s populárnym športovým kanálom. Keď bola spoločnosť ShowFab požiadaná o návrh, výrobu a inštaláciu vysielacej kabíny a osvetľovacích systémov pre nové zariadenie zákazníka v Kalifornii, obrátila sa na spoločnosť NORD s požiadavkou na brzdové motory potrebné na pohon kovových konštrukcií.
V spolupráci s regionálnym obchodným manažérom Adamom Reynoldsom Farrow zistil, že séria 20 kW kužeľových elektroprevodoviek SK9042.1 UNICASE – každý pripojený k špeciálne vyrobenému káblovému bubnu – ľahko zdvihne poltonové traverzy a zároveň splní prísne požiadavky zákazníka na zrýchlenie a spomalenie. Keďže bezpečnosť je kľúčová, keď umelci a technici stoja pod konštrukciou, každý motor bol vybavený sekundárnymi brzdovými jednotkami.
Žiadne riziko
„V celkovom kontexte tu nejde o nijakú veľkú záťaž a prevodové motory NORD sú štandardne vybavené samonapínacími brzdami, ale toto je niečo, čo robíme vo všetkých našich strojoch, pre prípad, že by sa vyskytol nejaký problém,“ vysvetľuje Farrow. „Dbáme na to, aby boli prijaté všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti zariadenia.“
Chceli tiež, aby ich konštrukcia bola pripravená na budúcnosť. Požiadavky sa časom menia, poznamenáva Farrow, a zákazníci často žiadajú „väčšie, rýchlejšie, ťažšie“ zariadenia dlho po dokončení inštalácie. Aby sa nevyčlenili, on a ostatní členovia projektového tímu úzko spolupracovali s inžinierskym tímom spoločnosti NORD, aby sa uistili, že zariadenie bude na úlohu pripravené – pre prípad, že zákazník bude od systému o päť rokov očakávať viac.
Ďalším faktorom, ktorý zohľadnili, bol ten, s ktorým je oboznámený každý obyvateľ Kalifornie: riziko zemetrasení. „To je niečo, čo nás tu na východnom pobreží nemusí príliš trápiť, ale tam je to pochopiteľne veľký problém,“ hovorí Farrow. „Z tohto dôvodu sme strávili niekoľko mesiacov komunikáciou s miestnymi stavebnými úradmi, vylepšovaním návrhov a menením drobností – všetko s cieľom splniť ich seizmické normy. Nikto nechce vidieť zlyhanie, keď príde veľké zemetrasenie.“
V akcii
Po schválení návrhu sa tím dizajnérov, kvalifikovaných elektrikárov a inžinierov spoločnosti ShowFab pustil do výstavby scény. Bohužiaľ, veľká časť prác prebiehala počas pandémie COVID-19, takže dodacie lehoty boli dlhé a termíny dodania nepredvídateľné. Ako už spomenul Farrow, Adam Reynolds a všetci ostatní v spoločnosti NORD tvrdo pracovali, aby napriek ťažkostiam všetko dodali včas.
Takéto ťažkosti sa dajú očakávať pri akejkoľvek veľkoplošnej výrobe, dodáva, a hoci spoločnosť NORD podlieha rovnakým obmedzeniam dodávateľského reťazca ako každý iný výrobca, tento a ďalšie projekty prebehli bez problémov. „Veľmi zriedka staviame ten istý stroj dvakrát,“ hovorí Farrow. „Každý z nich je prispôsobený veľmi špecifickým potrebám. To vždy predstavuje výzvu, ale nemali sme žiadne problémy s žiadnou časťou projektu, za ktorú bola zodpovedná spoločnosť NORD.“
Odvtedy sa nevyskytli žiadne problémy. „Určite sme dostali všetku podporu, ktorú sme potrebovali počas procesu výroby a inštalácie, a pokiaľ ide o údržbu, v rámci servisnej zmluvy tam raz za štvrťrok posielame našich technikov, aby skontrolovali stroje, lanovú techniku a ovládacie prvky. Všetko funguje už dva roky bezchybne, vrátane zariadení NORD, a neočakávam, že by sa to malo zmeniť. Všetko je v poriadku.“