Stros

Prispôsobené pohonné systémy pre stavebné výťahy

Niekoľko mrakodrapov v stavebnom projekte „Moscow City“ bolo postavených pomocou zdvíhacích riešení od českého výrobcu STROS. Na konštrukciách stúpajúcich do výšky viac ako 300 m zabezpečili silné pohony NORD bezpečný pohyb klietok zdvíhacích zariadení za každého počasia hore a dole.

Stros

Zameranie na zákazníka

STROS Sedlčanské Strojírny, a. s., je najväčším výrobcom stavebných výťahov v Českej republike. Spoločnosť vyrába tri nové systémy týždenne pre zákazníkov z celého sveta a na požiadanie poskytuje aj servisné služby. Portfólio STROS zahŕňa personálne a materiálové kladkostroje, špeciálne a trvalé výťahy, zavesené plošiny, pracovné plošiny a projekty na mieru. Prvé systémy v osvedčenej rade kladkostrojov NOV sa pôvodne začali vyrábať v 60. rokoch. STAVEBNÁ KONŠTRUKCIA Personálne a materiálové kladkostroje PREVODOVANÉ MOTORY Šnekové motory s kužeľovým prevodom FREKVENČNÉ INVERTORY Stropné invertory

Zameranie sa na projekt

V najväčšej metropole Európy pomohli stavebné výťahy STROS postaviť osem výškových budov pre projekt „Moscow City“ vrátane veže Mercury City Tower, ktorá je dnes vysoká asi 340 m. Ako pohonný systém tohto mrakodrapového výťahu slúžilo riešenie NORD s tromi elektronicky riadenými motormi so šikmými kužeľočelnými prevodovkami

  • výška zdvihu 350 m,
  • nosnosť 2 tony
  • rýchlosť 70 m / min.

Výzva projektu

Obchodný komplex „Moskva“ dodáva na panorámu ruského hlavného mesta množstvo výškových pamiatok. Napríklad veľmi oceňovaným stavebným projektom je Mercury City Tower, ktorej 340 m je v súčasnosti najvyššou budovou Európy. Takéto dlhé cesty hore si vyžadujú stavebné zdviháky schopné rýchlej jazdy, a to aj za nepriaznivých podmienok s rýchlosťou vetra do 20 m / s.

Sky express. - STROS Sedlcanské Strojírny, a. s., bola poverená dodávkou vybavenia na lezenie po sťažňoch pre osem nových budov v komplexe „Moskovské mesto“. Česká spoločnosť vyrába kladkostrojové systémy, ktoré majú v súčasnosti nosnosť do 3 200 kg a rýchlosť až do 100 m / min. Takéto systémy sú vybavené jedinečným bezpečnostným zariadením - originálnym vývojom STROS. Tento mechanizmus sa aktivuje vždy, keď dôjde k prekročeniu nominálnej bezpečnej rýchlosti spustenia: prevodový stupeň na výstupnom hriadeli potom zaberá s pastorkom, ktorý postupne zastaví klietku zdviháka. Aby sme sa však takýmto mimoriadnym situáciám úplne vyhli, sofistikované riešenie pohonu vyvinuté spoločnosťou NORD zaisťuje vysoko spoľahlivú prevádzku.

Dvojité zabezpečenie. - Ak je kladkostroj mimo prevádzky, môže sa zastaviť celé stavenisko. Riešenia pohonu kladkostroja preto musia prijať všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti. Aby sa zabránilo nákladným prestojom, koncept NORD DRIVESYSTEMS pre zdvíhacie zariadenie STROS je preto založený až na troch samostatných prevodových motorových jednotkách. Dopĺňa ich inteligentný frekvenčný menič, ktorý zaisťuje obzvlášť plynulé pohyby.

Riešenie aplikácie

Pohonný systém pre stavebné výťahy STROS v „Moskve“ pozostáva z troch motorov so šikmým kužeľovým prevodom s externými brzdnými odpormi. Motory sú vybavené elektromagnetickými kotúčovými brzdami, ktoré je možné manuálne odblokovať. Kompletné zákaznícke riešenie spoločnosti NORD tiež obsahuje invertor s funkciou zdvíhania, ktorý riadi všetky tri motory. Tento inteligentný radič, ktorý je namontovaný vo vnútri rozvádzača, umožňuje jemné rozbehy a zastavenia a zaisťuje vysokú presnosť vyrovnania.

Dlhoročná, komplexná spolupráca. - Spoločnosť NORD prvýkrát navrhla spoľahlivý systém pohonu pre STROS v roku 1997 a za posledných 15 rokov bola jediným zdrojom riešenia pohonov výrobcu zdvihákov. Spoločnosť NORD podporila STROS aj pri ich nedávnom vpáde do nových trhových segmentov: okrem stavebných výťahov sa česká spoločnosť teraz zameriava aj na výrobu výťahov na trvalé použitie na budovách, vrátane napr. komíny elektrárne. Všetky tieto systémy sú tiež vybavené pohonmi NORD.

Aplikačne špecifické inžinierstvo. - Namiesto štandardných prevodov sa STROS dodáva s jednotkami na mieru zostavenými presne podľa požiadaviek. V závislosti od projektu sú niektoré z týchto prevodových stupňov napr. vybavené vystuženými ložiskami alebo používajú špeciálne materiály prevodovky alebo vyhovujú predpisom ATEX a NEC. Skriňové invertory sú k dispozícii v rôznych výkonových triedach a so škálovateľnou funkčnosťou. Okrem funkcií, ako sú núdzové evakuácie, voliteľné funkcie zahŕňajú napr. polohovacie a bezpečnostné prvky ako STO a SS1 pre bezpečnostné požiadavky do SIL 3.

UNICASE kužeľočelné elektroprevodovky

Kužeľočelná prevodovka s robustným krytom a vysokým prevodovým pomerom

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Vysoká hustota výkonu
  • Nízke nároky na údržbu s dlhou životnosťou
  • Vysoká radiálna a axiálna únosnosť

NORDAC PRO - SK 500E - menič frekvencie

Vysoká funkčnosť, plný výkon

  • Rozsah výkonov: 0,25 - 160 kW
  • Trieda ochrany: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

Štandardný motor asynchrónny

Asynchrónny motor

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Trieda ochrany: ľubovoľne voliteľná a preto individuálne prispôsobiteľná
  • Celosvetové certifikáty a povolenia
  • Triedy účinnosti IE1 - IE4
  • Flexibilne prispôsobiteľné vďaka rôznym možnostiam motora

CS0007 - STROS_stavebné výťahy


CS0007 - STROS_stavebné výťahy
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6035 - Prezentačný leták A6035 – Pohonnné systémy pre žeriavový priemysel


A6035 - Prezentačný leták A6035 – Pohonnné systémy pre žeriavový priemysel
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Viac informácií nájdete tu: