Функціональна безпека на новому рівні

Функціональна безпека для електронних приводних систем:
інтегрований захист для людей і машин

Функціональна безпека захищає людей, машини та навколишнє середовище від наслідків технічних несправностей. Вона гарантує, що системи навіть у разі несправності реагують надійно та контрольовано — це вимога, яка в багатьох галузях є законодавчою.

Ми в NORD використовуємо PROFInet та EtherCAT — також у питаннях безпеки: Частотні перетворювачі NORD можна інтегрувати через PROFIsafe або FSoE в безпекові додатки в межах існуючої мережі Industrial Ethernet. Як альтернатива, можливе також автономне використання, наприклад, для реалізації безпекових одноосьових додатків.

Результат: наша комплексна функціональна безпека на основі приводів відкриває для вас можливість гнучкого проектування установок без складних додаткових інсталяцій.

Завантажити флаєр

З NORD функціональна безпека виходить на новий рівень

Завдяки розширеним функціям функціональної безпеки, наприклад, NORDAC ON тепер може бути повністю інтегрований у складні системи безпеки та відкриває клієнтам нові можливості у сфері безпечної приводної техніки. У поєднанні з перевіреними мотор-редукторами NORD створюється потужна, ефективна та надійно безпечна приводна система, точно адаптована до потреб клієнта.

Функції безпеки STO та SS1-t (кожна з яких відповідає рівню SIL 2, PL d), а також SS1-r, SLS, SMS та SSM (кожна з яких відповідає рівню SIL 2, PL d) можуть бути реалізовані без датчиків та додаткового кабельного з'єднання.

Завдяки функціональній безпеці на базі приводу від NORD ви можете реалізувати гнучке проектування установок. Багато функцій безпеки інтегровані безпосередньо в наші частотні перетворювачі, завдяки чому, наприклад, часто більше не потрібно встановлювати додатковий датчик обертання. Наші рішення можна безперешкодно інтегрувати в існуючі системи безпеки за допомогою протоколів, таких як PROFIsafe та FSoE.

Ваші переваги в одному погляді:

  • Впровадження відповідно до законодавства: проста реалізація функціональної безпеки при зменшеній кількості встановлених приводів.
  • Масштабована структура установки: чіткі ієрархії та значно спрощене кабельне з'єднання.
  • Safety-over-Ethernet: Зменшення витрат на монтаж завдяки інтегрованій комунікації через стандартні протоколи безпеки.
  • Пряма інтеграція: Підключення периферійних пристроїв, орієнтованих на безпеку, через захищені входи та виходи.
  • Перспективність: Безпроблемна інтеграція в існуючі мережі.

Які переваги дає функціональна безпека?

Функціональна безпека мінімізує ризики, які виникають для людей, виробництва та навколишнього середовища внаслідок різних функцій обладнання. Вона гарантує, що системні функції виконуються під контролем у будь-який час, а в разі помилок швидко вживаються автоматичні контрзаходи.

Ефективна комунікація через Safety-over-Ethernet

У сучасній приводної техніці комунікація між частотним перетворювачем та приводом має вирішальне значення. Завдяки використанню безпечних протоколів на базі Ethernet обмін даними відбувається без помилок та із захистом від несанкціонованого втручання в режимі реального часу.

Залежно від використовуваного контролера застосовуються конкретні протоколи:

  • PROFIsafe (для PROFInet)
  • FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
  • CIP Safety (для EtherNet/IP)

Ця інфраструктура значно зменшує витрати на прокладку кабелів, оскільки використовує існуючі канали зв'язку.

Які існують функції безпеки?

Вбудовані функції безпеки для будь-якого застосування: наші частотні перетворювачі пропонують широкий спектр функцій для мінімізації ризиків для людей та виробництва.

STO – безпечне відключення крутного моменту

Безпечне відключення крутного моменту

Негайне відключення живлення приводу. Двигун більше не створює крутного моменту і зупиняється під власною інерцією. STO часто поєднується з SS1 або використовується як безпечна блокування повторного запуску.

SS1-r – Safe Stop 1

Безпечна зупинка 1

Кероване гальмування двигуна як частина функції безпеки. Після зупинки автоматично активується STO. Відповідає зупинці категорії 1.

SS1-r здійснюється шляхом контрольованого гальмування.

SS1-t – Safe Stop 1

Безпечна зупинка 1

Контрольоване гальмування двигуна як частина функції безпеки. Після зупинки автоматично активується STO. Відповідає зупинці категорії 1.

SS1-t здійснюється за допомогою таймера.

SLS – безпечна обмежена швидкість

Безпечна обмежена швидкість

Контролює безпечно знижену швидкість, наприклад, у режимі налаштування. У разі перевищення граничного значення привід безпечно вимикається, зазвичай за допомогою SS1 з подальшим відключенням живлення.

SSM – Safe Speed Monitor

Безпечний монітор швидкості

Видає безпечний сигнал, що вказує, чи знаходиться швидкість обертання двигуна нижче заданого граничного значення.

SMS – Safe Maximum Speed

Безпечне обмеження швидкості

Безпечний контроль швидкості, яка не повинна перевищувати максимальне значення. Зупиняє привід, якщо він перевищує максимальну швидкість.

Наш рівень цілісності безпеки (SIL) та рівень продуктивності (PL)

Надійність наших систем сертифікована відповідно до міжнародних стандартів. Класифікація здійснюється за потенційним ризиком згідно з IEC 61508 (SIL) та EN ISO 13849-1 (PL).

Частотні перетворювачі NORD з функціональною безпекою на базі приводу стандартно відповідають SIL2, а також рівням продуктивності «d». Таким чином, ми пропонуємо рішення для застосувань з найвищими вимогами до безпеки.

Функціональна безпека в продуктах NORD

NORDAC ON

Вбудовані функції безпеки STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM без енкодера

  • Децентралізований частотний перетворювач для монтажу на двигуні або на стіні
  • Діапазон потужності: 0,37 – 3,7 кВт
  • Safety-over-Ethernet: PROFIsafe/FSoE
  • По 2 безпечних цифрових входи/виходи

NORDAC LINK

Вбудовані функції безпеки STO, SS1-t

  • Децентралізований частотний перетворювач для настінного монтажу
  • Діапазон потужності: 0,37 – 7,5 кВт
  • з кінця 2026 року: SS1-r, SLS, SMS, SSM без енкодера, Safety-over-Ethernet: (PROFIsafe/FSoE)
  • По 2 безпечних цифрових входи/виходи

NORDAC PRO та FLEX

Інші серії пристроїв NORD, наприклад NORDAC PRO та NORDAC FLEX, вже стандартно оснащені вбудованою функцією безпеки STO (Safe Torque Off).

Проста інтеграція безпеки

Завдяки Safety-over-Ethernet ви мінімізуєте ризики та ефективно виконуєте законодавчі вимоги.

Усі деталі та переваги ви знайдете у нашому брошурі.

Завантажте безкоштовно

Індивідуальна консультація щодо вашого застосування

Незалежно від того, чи йдеться про нове проектування, чи модернізацію (ретрофіт) існуючих установок – ми допоможемо вам у впровадженні вашої стратегії безпеки відповідно до стандартів. Зверніться до нашої команди з питань застосування, щоб отримати консультацію щодо оптимального рішення для вашої галузі.

Приводна Електроніка

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system. 

NORDCON

Додаток NORDCON для Windows та мобільний додаток NORDCON від компанії NORD — це зручні інструменти для швидкого введення в експлуатацію та для ефективної оптимізації приводів. Обидва рішення забезпечують легкий доступ до електронних систем приводу, просте керування параметрами та широкі можливості діагностики.

Керування CFC open-loop Injection

Інноваційний метод забезпечує безсенсорне керування навіть для динамічних застосувань, демонструючи при цьому високу перевантажувальну здатність та динамічність. Система CFC open-loop Injection підходить для керування усіма синхронними двигунами з постійними магнітами NORD.