Ньюпорт, Орегон:
Відповідальний керівник
Лише небагато хто замислюється над якістю води, яку ми змиваємо в унітаз або якою ми миємо посуд — особливо після того, як вона зникає у стоку. На щастя, у місті Ньюпорт, де мешкає близько 10 тисяч людей, є чоловік, на ім’я Ендрю Грант, який саме цим і займається. На станції очищення стічних вод Vance Avery Wastewater Treatment Plant у Саут-Біч, штаті Орегон, він і його команда роблять усе можливе, щоб стічні води залишалися безпечними, установки — надійними, а експлуатаційні витрати — прийнятними. Системи постачаються компанією NORD DRIVESYSTEMS.
Це непроста робота. Фактично, умови обробки можуть кардинально змінюватися з дня на день, і без належного обладнання це може призвести до серйозних проблем. «Історія Ньюпорта — це історія туризму та зростання», — каже Грант, який керує цим об’єктом. «Щільність населення значно зросла з моменту будівництва Vance Avery у 2002 році». Також у нас багато відвідувачів у вихідні та святкові дні. З цієї причини нам довелося усунути деякі недоліки в очищенні стічних вод».
Ласкаво просимо на ферму
Грант усвідомив, що існують різні способи підійти до розв'язання проблеми стічних вод. Його завод використовує процес біологічного очищення, в якому мікроорганізми «з’їдають» розчинені тверді речовини в потоці стічних вод. Одне з його багатьох завдань — забезпечувати оптимальні умови для мікробів, що передбачає тонкий баланс між поживними речовинами та киснем. Останні живляться з гігантських коліс, які постійно обертаються, всмоктуючи свіже повітря в аераційний резервуар, тим самим забезпечуючи процвітання маленьких мешканців.
«Станція очищення стічних вод — це як ферма», — додає він. ""Об’єм поданого повітря визначає швидкість росту бактерій і, відповідно, ефективність очищення води». У нашому випадку басейн має місткість приблизно 5,45 мільйона літрів. Воду постійно перемішують, щоб тверді частки не осідали, а залишалися у зваженому стані. Проблема полягає у так званому «піковому коефіцієнті». У нашому місті постійно проживає близько 10 000 людей, але часто нам доводиться розміщувати в чотири рази більше людей протягом кількох днів або навіть тижнів. З цієї причини велика потужність є критично важливою, не враховуючи наявності резервних систем».
З огляду на зростання населення міста та зростаючий туристичний бізнес, Грант вирішив, що настав час для оцінки стану та критичності. Результат не надихав. «Ми встановили, що наш аераційний басейн перебував у поганому стані. Оскільки це дуже важлива частина інфраструктури, ми розробили плани щодо її розширення та одночасної заміни деяких пошкоджених частин».
Успішне випробування
Грант зв’язався з Джейком Сімпсоном, менеджером з обслуговування клієнтів та промисловим постачальником NORD DRIVESYSTEMS — Motion Industries Inc. у неподалік розташованому місті Олбані. Сімпсон та керівник відділу збуту NORD Брент МакНіл відвідали установку для першої оцінки.
Оскільки вентиляційні системи обов'язково мали працювати на повну потужність, вони рекомендували тимчасове рішення – пару редукторів BLOCK з паралельними валами потужністю 20 кВт та перетворювачі частоти від виробника. У випробувальних установках використовувалася концепція прямого приводу NORD з порожнистим отвором та привід NEMA C-подібної форми для двигунів безпосереднього монтажу. «Це був свого роду техніко-економічний аналіз», — розповідає Грант. «Ми хочемо протестувати перед покупкою, і оскільки для аераційного басейну немає альтернативи, я повинен був бути абсолютно впевнений, що все працює так, як обіцяли.» «Ми врешті протестували ці установки протягом двох років і були дуже задоволені їхньою продуктивністю.
Його команда та він вирішили, що настав час для модернізації всієї установки.» Потужності вже були сильно обмежені, і нові редукторні двигуни дозволили б прискорити роботу аераційних установок одночасно зі зростанням мікробів.
«Хоча ми мали задокументовані дані про ефективність продукції NORD, я, як відповідальний розпорядник ресурсів, мушу дбати про їхнє раціональне використання», — пояснює він. «Тому ми оголосили цей проєкт не лише для інших постачальників, але й отримали пропозиції щодо ремонту старих редукторних двигунів.» NORD запропонував найкращу ціну з усіх.
Прискорене зростання
Команда Гранта встановила першу пару редукторних двигунів. У другій фазі проєкту вони звернулися до Motion Industries на наступні шість місяців. Вони також вирішили замінити «кожну обертову деталь, окрім валів». Тут також не було можливості зупинити установку. Тож вони діяли поетапно, виконуючи половину монтажу, перш ніж зайнятися рештою. «Це був дуже великий проєкт», — каже Сімпсон із Motion Industries. «Однак, ми заздалегідь зрозуміли, що редуктори NORD можна повертати і таким чином легко розміщувати у доступному монтажному просторі».
Проєкт передбачав більше, ніж просто встановлення. Грант зауважує, що регіон Тихоокеанського Північного Заходу характеризується екстремальними умовами. У солоному повітрі, під постійними дощами й при поривах вітру до 145 км/год, він вирішив просвердлити «дренажні отвори» там, де могла б збиратися вода. Це дозволяє зменшити іржу, яка могла б утворитися, а обслуговування можна обмежити до мінімуму. Також важливу роль у цьому відіграють «великі резервуари для олії» редукторів NORD — ще один аргумент на їхню користь. «Заповнюючи їх синтетичною оливою, ми можемо скоротити інтервали технічного обслуговування до одного року», – додає він. «Для нас це дуже важливо.»
Окрім ціни, містер Грант виявив ще одну перевагу рішень NORD: Нові редукторні двигуни з частотним перетворювачем на 12 % енергоефективніші за старі установки. Це може здаватися небагато, але установка заощаджує понад 30 000 доларів на витратах електроенергії, не враховуючи того, що аераційні потужності збільшилися більш ніж на 50 %.
«Наша попередня потужність становила 300 кілограмів кисню на годину», — пояснює Грант. «У межах цього проєкту ми збільшили показник до 425, що є значним приростом. Завдяки наявності резервних систем ми здатні гасити пікові навантаження. Також зменшилися наші витрати на обслуговування. Старі установки мали привод із тяговими шківами. Тож нам постійно доводилося їздити до міста по запасні ремені й знімати обладнання для технічного обслуговування.
Зараз вже ні. Наша робота тут має велике значення. Для нас, як рибальської громади, важлива кожна деталь — вода, що виходить із нашої установки, потрапляє у ті води, які забезпечують наше життя. Хоч вода очищена на 98 %, вона потрапляє в той самий океан, у якому ми рибалимо і біля якого живемо — ця відповідальність визначає нашу роботу щодня. Тож я цілком задоволений результатом і радий, що NORD та Motion Industries змогли надати нам таке надійне рішення. Це був дуже великий проєкт.»
NORDAC PRO — SK 500P — частотний перетворювач
Частотний перетворювач для монтажу в розподільному шафі
- Діапазон потужності: 0.25 kW – 160 kW
- Клас захисту: IP20
- Проста інтеграція системи за допомогою багатопротокольного інтерфейсу Ethernet
- Швидке введення в експлуатацію завдяки налаштуванню параметрів без застосування напруги через USB-порт
- Керування багатоосьовою роботою через інтерфейс з кількома енкодерами