ShowFab

Світло, камера, дія

«Шоу має тривати»: завдяки ShowFab та NORD DRIVESYSTEMS шоу триває — вчасно, у межах бюджету та без несподіванок.

Приклад

Якщо ви не працюєте на одній із великих американських телевізійних станцій, ви, ймовірно, ніколи про них не чули. Однак без зусиль Дрю Фарроу та команди ShowFab багато ваших улюблених бродвейських шоу, новинних програм та спортивних трансляцій були б неможливими, оскільки не було б барвистих декорацій, привабливих вітрин, а також світла та камер, що безшумно рухаються над головою.

Чому вони безшумні? Завдяки NORD DRIVESYSTEMS, чиї мотор-редуктори позиціонують декорації на знімальних майданчиках The Today Show, Fox News, Fox Sports, The NFL Network та NewsNation, щоб назвати лише декілька. «Якщо ви назвете будь-яку пряму трансляцію в США — чи то ток-шоу, новини чи спортивну програму — є велика ймовірність, що ми брали участь у створенні цих декорацій у певний момент», — каже Фарроу.

<br><br><br><br><br>

Чудове портфоліо

ShowFab з Ферфілда, Нью-Джерсі, описує себе як виробника індивідуальних виробів для креативних ринків. Це заниження. Окрім згаданих вище галузей, компанія, заснована в 1986 році, також постачає музеям, роздрібним магазинам та державним установам широкий асортимент експозицій та дизайнерських рішень.

Серед них — поле для міні-гольфу Angry Birds «Not So Mini Golf» у величезному торговому центрі «American Dream» у сусідньому Ратерфорді, «PsychoBarn» Корнелії Паркер у Лондоні, презентації продукції для таких брендів, як Louis Vuitton, Sonos та Saks Fifth Avenue, а також дитячий центр JetBlue у Міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді, який високо оцінюють батьки, що подорожують з дітьми.

Але це ще не все. ShowFab працевлаштовує понад 100 кваліфікованих майстрів та менеджерів проектів, серед яких Фарроу — старший технічний дизайнер. Нещодавно вони завершили переїзд до розширеного та оновленого виробничого приміщення площею 9290 квадратних метрів, де тепер розміщено всі види обладнання для згинання, фрезерування, гідроабразивного та лазерного різання з ЧПУ, і пишаються тим, що отримали спеціальне визнання за свої екологічні зусилля в рамках Broadway Green Alliance.

Вони також дуже орієнтовані на людей. «Ми також є профспілковою організацією, тому належимо до Міжнародного альянсу працівників театральної сцени».

<br><br><br>

Довгострокове партнерство

З огляду на свій обширний список відомих клієнтів, для ShowFab надзвичайно важливо використовувати для своїх виробів лише найкращі матеріали та компоненти. Це пояснює, чому NORD DRIVESYSTEMS є пріоритетним постачальником протягом усього часу, відколи Фароу працює в компанії – вже 17 років. «Ще під час навчання в аспірантурі в тодішній Єльській школі драматичного мистецтва компанія NORD була вказана як одна з тих, з якими ми будемо працювати, коли вийдемо на ринок», — каже він.

Одним із прикладів є нещодавній проект із популярним спортивним каналом. Коли ShowFab отримала замовлення на проектування, виготовлення та встановлення телевізійної кабіни та систем освітлення для нового об’єкта замовника в Каліфорнії, вона звернулася до NORD за гальмівними двигунами, необхідними для приводу металевих конструкцій.

Спільно з регіональним менеджером з продажу Адамом Рейнольдсом Фароу визначив, що серія конічно-циліндричних редукторних двигунів SK9042.1 UNICASE потужністю 20 кВт — кожен з яких прикріплений до спеціально виготовленого кабельного барабана — легко підніме півтонні траверси, водночас відповідаючи суворим вимогам замовника щодо прискорення та уповільнення. Оскільки безпека є надзвичайно важливою, коли артисти та технічні працівники перебувають під конструкцією, кожен двигун було оснащено додатковими гальмівними пристроями.

Не ризикувати

«У загальному контексті мова тут йде не про великі навантаження, а редукторні двигуни NORD стандартно оснащені самодіючими гальмами, але ми робимо це на всіх наших машинах — про всяк випадок, якщо виникне проблема», — пояснює Фарроу. «Ми дбаємо про те, щоб було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки установки».

Вони також прагнули забезпечити перспективність своєї конструкції. Вимоги змінюються з часом, зазначає Фарроу, і клієнти часто просять «більше, швидше, важче» вже давно після завершення монтажу. Щоб не обмежувати себе, він та інші члени проектної команди тісно співпрацювали з інженерною командою NORD, щоб переконатися, що обладнання буде готове до виконання завдань — на випадок, якщо через п'ять років клієнт очікуватиме від системи більшого.

Ще одним фактором, який враховували, був той, з яким знайомий кожен мешканець Каліфорнії: ймовірність землетрусів. «Це те, про що нам тут, на Східному узбережжі, не доводиться надто турбуватися, але там, зрозуміло, це серйозна проблема», — каже Фарроу. «Через це ми кілька місяців вели переговори з місцевими будівельними органами, вдосконалюючи проекти, змінюючи дрібні деталі — все для того, щоб відповідати їхнім сейсмічним нормам. Ніхто не хоче бачити збій, коли трапиться велике землетрус».

У дію

Після затвердження проекту команда дизайнерів, кваліфікованих електриків та інженерів ShowFab взялася за будівництво декорацій. На жаль, значна частина робіт припала на період пандемії COVID-19, тому терміни виконання були довгими, а терміни постачання — непередбачуваними. Як уже згадував Фарроу, Адам Рейнольдс та всі інші співробітники NORD наполегливо працювали, щоб все було поставлено вчасно, незважаючи на труднощі.

Такі труднощі, за його словами, є очікуваними при будь-якому великомасштабному виробництві, і хоча NORD підпадає під ті самі обмеження ланцюга поставок, що й будь-який інший виробник, цей та інші проекти пройшли без жодних ускладнень. «Ми дуже рідко будуємо одну й ту саму машину двічі», — каже Фароу. «Кожна з них виготовляється на замовлення відповідно до дуже конкретних потреб. Це завжди є викликом, але у нас не було жодних проблем з жодною частиною проекту, за яку відповідала компанія NORD».

З того часу також не було жодних проблем. «Ми, безперечно, отримали всю необхідну підтримку під час процесу виготовлення та монтажу, а щодо технічного обслуговування, ми відправляємо туди наших техніків раз на квартал у рамках угоди про технічну підтримку для перевірки машин, кріплень та систем управління. Уже два роки все працює бездоганно, включаючи обладнання NORD, і я не очікую, що це зміниться. Все добре».

NORDBLOC.1 — спіральний лінійний редукторний двигун

Спіральний лінійний редуктор гігієнічної конструкції

  • 0.12 kW — 37 kW
  • 0.12 kW — 37 kW
  • Можливість миття під тиском, доступні з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки
  • Невелика вага завдяки алюмінієвому корпусу
  • Низький рівень шуму завдяки безшумній роботі

Стандартні асинхронні двигуни

Асинхронні двигуни

  • 0.12 kW — 55 kW
  • Клас захисту: можна вільно обирати, а отже, індивідуально адаптувати
  • Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
  • Класи енергоефективності IE1 — IE4
  • Гнучке регулювання завдяки різноманітним варіантам двигунів

NORDAC BASE — SK 180E — частотний перетворювач

Децентралізований перетворювач частоти

  • Діапазон потужності: 0,25 – 2,2 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Універсальне застосування: монтаж на стіну або на двигуні
  • Економічне проектування з урахуванням функціонального базового обладнання
  • Невеликі вимоги до місця завдяки компактним розмірам