М'ясо та птиця

Надійні привідні технології для м'ясокомбінатів

У виробництві м'яса велике значення мають як надійність продукції, і гігієнічне виконання привідних пристроїв. Збої тут неприпустимі на будь-якому етапі від ферми до виделки. Абсолютним пріоритетом є здоров'я тварин. При обробці продуктів, що швидко псуються, необхідне суворе дотримання вимог гігієни — це захищає споживачів, проте ставить жорсткі рамки для технічних можливостей обладнання.

DuoDrive

Двоє стають одним цілим.

  • Діапазон потужності: 0,35–3,0 кВт
  • Надзвичайно висока ефективність системи
  • Компактна конструкція, що забезпечує гнучкість у використанні
  • Конструкція, придатна для промивання, з обробкою поверхні NXD tupH, що відповідає найсуворішим гігієнічним вимогам
  • Системне рішення для простого введення в експлуатацію та роботи за принципом «підключи та працюй»

Синхронний двигун IE5+ (TENV)

Високоефективний синхронний двигун гігієнічної конструкції

  • 0.35 kW — 2.2 kW
  • IP69K (опція)
  • Світове визнання та схвалення
  • Компактна та гігієнічна конструкція, доступна з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні, що відповідає вимогам безпеки харчових продуктів
  • Постійна висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Децентралізований перетворювач частоти

  • Діапазон потужності: 0,37 — 3,7 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Універсальне застосування: монтаж на стіну або на двигуні
  • Проста інтеграція за допомогою багатопротокольного інтерфейсу Ethernet
  • Швидке введення в експлуатацію за принципом «підключи та працюй»

NORDBLOC.1 Мотор із конічно-циліндричною шестернею

Конічно-циліндрична зубчаста передача з корпусом із високоміцного алюмінієвого сплаву

  • 0.12 kW — 9.2 kW
  • 0.12 kW — 9.2 kW
  • Висока радіальна та осьова несуча здатність забезпечує безпечну експлуатацію
  • Можливість миття під тиском; доступні з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки
  • Легка вага завдяки алюмінієвому корпусу

NORDBLOC.1 — спіральний лінійний редукторний двигун

Спіральний лінійний редуктор гігієнічної конструкції

  • 0.12 kW — 37 kW
  • 0.12 kW — 37 kW
  • Можливість миття під тиском, доступні з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки
  • Невелика вага завдяки алюмінієвому корпусу
  • Низький рівень шуму завдяки безшумній роботі

Універсальний черв'ячний редуктор SMI

Черв'ячний редуктор гігієнічного виконання

  • 0.12 kW — 4.0 kW
  • 0.12 kW — 4.0 kW
  • Можливість миття під тиском; доступні з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки
  • Низький рівень шуму завдяки тихій роботі
  • Невеликі габарити завдяки компактній конструкції

Паралельний редукторний двигун UNICASE

Редукторний двигун з компактною конструкцією

  • 0.12 kW — 200 kW
  • 0.12 kW — 200 kW
  • Компактна конструкція для економії місця при монтажі
  • Можливість миття під тиском, може бути оснащений системою NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки
  • Низький рівень шуму завдяки тихій роботі

Двигуни IE3 з плавним ходом

Асинхронні двигуни гігієнічного виконання

  • 0.12 kW — 2.2 kW
  • IP66
  • Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
  • Клас енергоефективності IE3
  • Гігієнічна конструкція, що піддається миттю під тиском, доступна з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки

NORDAC PRO — SK 500P — частотний перетворювач

Частотний перетворювач для монтажу в розподільному шафі

  • Діапазон потужності: 0.25 kW – 160 kW
  • Клас захисту: IP20
  • Проста інтеграція системи за допомогою багатопротокольного інтерфейсу Ethernet
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки налаштуванню параметрів без застосування напруги через USB-порт
  • Керування багатоосьовою роботою через інтерфейс з кількома енкодерами

NORDAC BASE — SK 180E — частотний перетворювач

Децентралізований перетворювач частоти

  • Діапазон потужності: 0,25 – 2,2 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Універсальне застосування: монтаж на стіну або на двигуні
  • Економічне проектування з урахуванням функціонального базового обладнання
  • Невеликі вимоги до місця завдяки компактним розмірам

Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь

Розумне різання

Компанія Treif Maschinenbau GmbH з Оберлар є одним із провідних світових виробників установок та систем для різання харчових продуктів. За допомогою вільно програмованих приводних функцій згідно стандарту IEC 61131 перетворювач частоти SK 500E забезпечує машинам для шинкування овочів можливість порціонування різних видів продуктів.

Додаткова інформація тут: