Động cơ có bộ truyền động bánh răng côn NORDBLOC.1

Hiệu năng và thiết kế

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Kích thước: 6

Các dòng bộ truyền động bánh răng côn răng xoắn 2 cấp tối ưu hóa hiệu suất được làm từ hợp kim nhôm có độ bền cao là một thiết kế sáng tạo của NORD. Bộ truyền động bánh răng côn NORDBLOC.1 2 cấp mới đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng trong ngành băng tải cũng như trong ngành công nghiệp thực phẩm nhờ thiết kế có thể rửa được.

  • Các trục đặc và rỗng (then bằng, bộ kẹp Gripmaxx, bộ côn rút)
  • Thiết kế tiêu chuẩn: SK 92.1: Mặt bích phần chân/B14 với mặt bích B5 và bộ hỗ trợ mô-men xoắn có thể tùy chọn. SK 93.1: Mặt bích B14 với mặt bích B5 và bộ cố định phần chân có thể tùy chọn
  • Bộ truyền động góc

  • Phiên bản vỏ bằng nhôm có trọng lượng nhẹ
  • Hiệu quả cao và nhờ vậy mà chỉ cần chi phí vận hành thấp
  • thiết kế sáng tạo cho phép làm vệ sinh nhanh chóng và giảm trọng lượng
  • khả năng chịu tải hướng trục và hướng tâm cao nên vận hành tin cậy
  • Chạy êm
  • dải tốc độ rộng
  • có các thiết kế riêng cho từng ứng dụng

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 – Bánh răng côn xoắn 2 giai đoạn - 50 Hz, số liệu


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 – Bánh răng côn xoắn 2 giai đoạn - 50 Hz, số liệu
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ


B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6030 - Công nghệ sân bay - Thiết bị 25


A6030 - Công nghệ sân bay - Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6041 - Ngành xử lý nước thải - 25 Thiết bị


A6041 - Ngành xử lý nước thải - 25 Thiết bị
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology


Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0002_SMIL - Case Study SMIL - Belt Conveyor Drives


CS0002_SMIL - Case Study SMIL - Belt Conveyor Drives
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0004 - Case Study Chronopost


CS0004 - Case Study Chronopost
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0006 - Case Study WISCO


CS0006 - Case Study WISCO
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0008_H+E - H+E Case Study - Drives for Tunnel Conveyors


CS0008_H+E - H+E Case Study - Drives for Tunnel Conveyors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0011 - Case Study TORRESOL


CS0011 - Case Study TORRESOL
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1014 - Danh sách phụ tùng - Bánh răng côn xoắn 2 giai đoạn


PL1014 - Danh sách phụ tùng - Bánh răng côn xoắn 2 giai đoạn
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu